Compact, krachtig en stil
Net als alle andere modellen in de GPT-serie combineren de nieuwe, stille uitvoeringen een hoog koppel met een compact ontwerp en bewezen betrouwbaarheid. Ze leveren tot 2,2 Nm en 8 Nm koppel respectievelijk voor de 22GPT LN en 32GPT LN bij onderbroken bedrijf, en voor willekeurige piekkoppels zijn waarden tot 4 Nm en 12 Nm haalbaar. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp en een invoertrap met kunststof tandwielen werken beide modellen bijzonder geluidsarm, zonder concessies aan de prestaties, stevigheid of levensduur. In vergelijking met de standaard uitvoeringen verlagen de modellen 22GPT LN en 32GPT LN de geluidsproductie met wel 10 dB.

Stevig voor veeleisende omstandigheden
De behuizing van roestvast staal beschermt de tandwielkasten ook tegen uitdagende omgevingen. Ze zijn geschikt voor een breed temperatuurbereik van -30 °C tot +110 °C en behouden hun hoge rendement ook bij veelvuldige of plotselinge wisselingen in de belasting. Dat maakt ze ideaal als aanvulling voor motoren met een hoog koppel.
De nieuwe geluidsarme modellen leveren niet alleen uitstekende prestaties, maar ook een uitstekende verhouding tussen prijs en prestaties. Gebruikers profiteren van de bewezen GPT-technologie, die nu is aangevuld met specifieke geluidsoptimalisatie voor gevoelige omgevingen.