Met een diameter van 14 mm sluiten de nieuwe modellen perfect aan op het modulaire productportfolio van FAULHABER, met complete compatibiliteit met planetaire tandwielkasten en magnetische encoders. Productmanager Dario del Favero legt de voordelen uit: “Met de nieuwe motoren van 14 mm hoeven gebruikers niet meer te kiezen tussen een klein formaat, functionaliteit of kracht. In combinatie met de passende 14GPT tandwielkast en de IEP3 encoder heb je een complete oplossing met dezelfde diameter, voor optimaal rendement en maximale dynamiek.” Door de nauwkeurige onderlinge afstemming van de componenten kunnen ontwikkelaars en technici profiteren van perfecte synergie van één leverancier.
Stevig, duurzaam en individueel aanpasbaar
De motorseries GXR en SXR hebben een robuust ontwerp, dat langdurig uitstekend presteert. De 1437 GXR heeft een lengte van slechts 37mm en de SXR is beschikbaar in twee lengtes als 1424 of 1437 SXR waarme er een keus is tussen minder of juist meer koppel. Eén aspect dat hieraan bijdraagt is de zeshoekige wikkeling van de spoel, die maximale vermogensdichtheid in kleine ruimtes mogelijk maakt. Er zijn verschillende opties voor de lagers en de elektrische aansluiting, en flexibele spanningsvarianten. Ook aanpassingen van de voor- en achteras en een geoptimaliseerde rotorbalancering zijn verkrijgbaar.
Net als alle andere producten van FAULHABER voldoen deze nieuwe DC-motoren aan de hoogste kwaliteitsvereisten en is compliance met de RoHS-richtlijn altijd gegarandeerd. De vele configuratiemogelijkheden ondersteunen een nauwkeurige aanpassing voor verschillende toepassingsgebieden, zoals hoogwaardige optica, telescopen en microscopen, en medische toepassingen zoals chirurgierobots of infuuspompen.
Perfect voor het modulaire FAULHABER-systeem
Met de nieuwe GXR- en SXR-motoren versterkt FAULHABER zijn aanbod voor krachtige aandrijfoplossingen voor hightech toepassingen. De DC-motoren kunnen modulair worden gecombineerd en zijn bijzonder aanpasbaar, waardoor ze nieuwe mogelijkheden bieden voor miniaturisatie en systeemintegratie – altijd met maximale performance en betrouwbaarheid.