Iedereen die wel eens in een apotheek of drogist is geweest, weet hoeveel verschillende medicatie er tegenwoordig is: pijnstillers, pillen tegen misselijkheid, oogdruppels, hoestdrankjes en nog veel, veel meer. Verschillende aandoeningen vragen om verschillende vormen van medicatie. En voor de patiëntveiligheid moeten ze allemaal worden gemaakt, afgevuld en verpakt in een steriele omgeving – een veeleisend proces dat hygiënisch en efficiënt moet verlopen. Dit geldt nog eens extra voor medicatie die moet worden geïnjecteerd. Vaak zijn dit onmisbare geneesmiddelen die levens kunnen redden, en vertragingen of fouten kunnen ernstige consequenties hebben. Strenge controlemechanismen, gespecialiseerde apparatuur en zorgvuldige processen voor de verpakking moeten ervoor zorgen dat deze gevoelige medicatie effectief en veilig wordt afgeleverd. En de farmaceutische waardeketen produceert niet alleen op grote schaal voor de markt, maar maakt ook monsters en kleine hoeveelheden voor onderzoeksdoeleinden – een extra uitdaging.
Volledige automatisering met Azzurra
Innovaties brengen de farmaceutische industrie verder, maar hoe kan dat eruit zien in de praktijk? Hoe kunnen medicijnen nog efficiënter worden geleverd? Pharma Integration beantwoordt die vragen met "Azzurra". Het bedrijf ontwierp deze machine specifiek om het proces van afvullen en afwerken in de farmaceutische industrie te verbeteren voor de biotechnologische medicijnen van de volgende generatie, die bedoeld zijn om bij patiënten te worden ingespoten. De machines werken volledig automatisch met 100% robotbesturing en maken gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Industrie 4.0. Menselijke tussenkomst is niet nodig, en dit garandeert maximale veiligheid. Er is vrijwel geen risico op besmetting en menselijke fouten, en farmaceutische producenten kunnen efficiënt voldoen aan te groeiende vraag naar injecteerbare biotech-medicijnen. Het doel van de Azzurra is ambitieus: de machines moeten een compacte, flexibele en schaalbare oplossing bieden die voldoet aan de uiteenlopende vereisten van farmaceutische productie, zowel voor kleine hoeveelheden voor onderzoek en ontwikkeling als voor grootschalige industriële productie.

Er zijn drie verschillende Azzurra-modellen. Het kleinste model heet Azzurra Micro, een compacte oplossing in één blok onder een isolator, met twee robotmodules. Micro is ideaal voor de productie van kleine batches, speciaal voor onderzoek en ontwikkeling, klinische tests, gepersonaliseerde medicatie en cel- en genetische therapieën. Azzurra Small werkt ook als een blok onder een isolator, maar het heeft vier robotmodules en is ontwikkeld voor commerciële productie. Het biedt hetzelfde automatiseringsniveau en dezelfde flexibiliteit als de Azzurra Micro, maar met een hogere capaciteit. Tot slot is er nog de Azzurra FAB, die werkt als een miniatuur cleanroom. Ook de FAB heeft vier robotmodules. Het systeem is ontworpen voor langdurigere productiecampagnes en is geschikt voor grootschalige, industriële productie. Omdat de machines zo flexibel en veelzijdig zijn, kunnen ze worden ingezet voor zowel niche-producten als massaproducten. Hiermee spelen ze goed in op de uiteenlopende behoeften van de farmaceutische industrie.
FAULHABER in actie voor afvullen en afdichten
Azzurra werkt niet met traditionele mechanische systemen, maar met geavanceerde robotica. Hierdoor biedt het ongekende precisie en een bijzonder zachte omgang met de ampullen, spuiten en andere omhulsels waarin de medicatie wordt verpakt. Aandrijvingen van FAULHABER bewegen diverse toepassingen in de Azzurra-machine en spelen een cruciale rol voor verschillende processtappen. Kleine motoren, zoals de borstelloze motoren van de BX4-productfamilie, ondersteunen de werking van verschillende kerncomponenten voor verschillende fases in het proces van afvullen en afwerken. Eén belangrijke toepassing is het afdichten van de omhulsels voor medicatie. Hier garanderen de geïntegreerde motoren van FAULHABER dat alle afzonderlijke doses consequent correct worden afgedicht. Ook het systeem voor omgevingsbewaking is in de farmaceutische productie onmisbaar om een steriel proces te waarborgen. Hiervoor bewegen aandrijvingen van FAULHABER de benodigde petrischaaltjes. Daarnaast verzorgen de motoren de hantering van bakken en verzamelblokken – de speciale houders waarmee ampullen, injectiespuiten of cartridges in de machine worden ingevoerd.
Door hun werking in deze verschillende mechanische groepen in het Azzurra-systeem leveren de motoren van FAULHABER een significante bijdrage aan de algehele functionaliteit van de machines. Ze zijn compact en kunnen nauwkeurig worden aangestuurd, bijvoorbeeld met de motion controller MC3603. Zo is een effectieve aansturing mogelijk van de verschillende kritische processen in de beperkte ruimte in de machine, en werkt het algehele systeem bijzonder efficiënt en betrouwbaar.
Producten















![DC-motoren inmedische endodontie-controller, header [Translate to Netherlands:]](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_dc-motor-medical-endodontics-header_df44ea7326.jpg)