De presentatie begon met een klein gedachte-experiment: wat als we nu al een perfecte humanoïde robot zouden hebben? Die zou naadloos in onze omgeving passen – een wereld die door mensen is gemaakt, voor mensen en robots. Maar in de realiteit bevindt deze technologie zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium.
Kevin Moser noemt dit de fase van de innovatie-trigger: er bestaan werkende prototypes, maar er zijn nog niet veel producten beschikbaar die commercieel levensvatbaar zijn. Deze vroege marktfase wordt gekenmerkt door vele experimenten en veel interesse van media en investeerders. De vele technische benaderingen zullen waarschijnlijk lang niet allemaal overleven. Moser: “Alleen de beste concepten zullen zich doorzetten, de rest verdwijnt weer van de markt.” Maar de drijvende kracht achter de ontwikkelingen blijft: personeelstekorten en demografische ontwikkelingen zorgen voor een gigantische vraag naar automatisering. Tegelijkertijd maken technologische ontwikkelingen nieuwe dimensies in de robotica mogelijk, bijvoorbeeld door generatieve AI, sensor- en actuatortechnologie en batterijsystemen.

Vijf belangrijke inzichten
1. Industriële toepassingen komen als eerste
Humanoïde robots zullen in eerste instantie vooral voor industriële toepassingen worden ingezet, bijvoorbeeld in de maakindustrie, logistiek en automatisering. Hier draait veel om efficiëntie, productiviteit en het opvangen van personeelstekorten. Een menselijk uiterlijk is van secundair belang, en dat maakt een snellere ontwikkeling mogelijk.
2. Servicetoepassingen komen pas later
Waar robots in direct contact komen met mensen, zoals in particuliere huishoudens, in de gezondheidszorg en bij hulpdiensten, speelt een mensachtig uiterlijk een grotere rol. De vereisten voor interactie, veiligheid en aanname liggen hoger, waardoor de introductie van humanoïde robots langzamer zal verlopen.
3. Dit is nog maar het begin
De ontwikkeling van humanoïde robots bevindt zich momenteel in de fase van de innovatie-trigger: er zijn eerste prototypes, veel varianten, en veel interesse van de media. Maar er zijn nog vrijwel geen producten die al marktrijp zijn. De komende jaren zal duidelijk worden welke concepten zich doorzetten.
4. De hand is essentieel
De hand van de robot is de belangrijkste interface tussen AI en de fysieke wereld. De hand ondersteunt nauwkeurige interacties en laat de robot grijpen, werken of communiceren. Maar handen zijn ook complex: ongeveer 20% van alle aandrijfassen in een humanoïde robot werken voor de handen.
5. Aandrijfsystemen maken of breken de werking
De vele actuatoren voor de gewrichten – draaiend, lineair of in de handen – vereisen bijzonder geïntegreerde en betrouwbare aandrijfoplossingen. Hier maken gespecialiseerde fabrikanten zoals FAULHABER het verschil.
FAULHABER: expertise voor de robothanden van de toekomst
FAULHABER is één van de belangrijkste leveranciers van elektrische miniatuuraandrijvingen, en het bedrijf is al een gevestigde speler in markten als handprotheses en grijpsystemen. De focus ligt op maatwerk, met oplossingen die perfect aansluiten op de vereisten van klanten.
Moser legt uit: “Bij de ontwikkeling van robothanden is de verregaande integratie van de aandrijvingen in de toepassing van doorslaggevend belang. Onze ervaring met complexe aandrijfsystemen maakt ons een sterke partner voor de volgende generatie van humanoïde robots.”
Conclusie: we staan nog maar aan het begin
Humanoïde robots bevinden zich nog in de beginfase van een spannende ontwikkeling. Het potentieel is enorm, maar het is ingewikkeld om de robots klaar te maken voor de markt. Bedrijven als FAULHABER spelen hiervoor een belangrijke rol, dankzij de uitgebreide technische expertise en hun jarenlange ervaring. Zonder betrouwbare aandrijvingen met een hoge performance wordt de droom van een perfecte humanoïde robot namelijk nooit werkelijkheid.