Het DualGear-aandrijfsysteem is speciaal gemaakt voor toepassingen in transportbanden en compacte wielaandrijvingen van autonome logistieke systemen. Vooral in de intralogistiek is er vaak maar weinig ruimte, en juist hier biedt het systeem een krachtige en voordelige oplossing. Een van de sterke punten is de veelzijdigheid: met één aandrijving kunnen twee synchrone bewegingen worden uitgevoerd. Dit maakt het beduidend eenvoudiger om de aandrijvingen te integreren, en tegelijkertijd is er minder installatieruimte nodig. Ook zorgt deze benadering voor lagere kosten voor het gehele systeem.
Krachtige combinatie van BX4- en GPT-technologie
Het nieuwe aandrijfsysteem combineert twee krachtige componenten in één compacte unit. De sterke, dynamische borstelloze motoren van 32 mm uit de bewezen BX4-serie werken aan beide uiteinden van de motor samen met twee stevige planetaire GPT-tandwielkasten met dezelfde diameter.
De BX4-basismotor in de DualGear-combinatie is beschikbaar in twee lengtes: 42 mm en 68 mm. Zo kunnen ontwikkelaars flexibel kiezen welke optie het beste past bij het vereiste vermogen en de beschikbare installatieruimte. Hall-sensoren met sinus-/cosinusuitvoersignalen ondersteunen een nauwkeurige detectie van de rotorpositie, voor exacte commutatie en positionering. In combinatie met een externe motion controller zorgt dit voor bijzonder precieze positioneringsbewegingen. Het resultaat: een extreem compact aandrijfsysteem met hoog koppel en maximale nauwkeurigheid.
In deze combinatie zijn de planetaire tandwielkasten uit de GPT-serie beschikbaar met tot drie trappen, zodat de configuratie perfect kan worden afgestemd op de vereiste toerentallen en koppels. De verbindingen van de componenten zijn uitsluitend gelast, voor een betrouwbare, stevige constructie zonder lijm.

Upgrade voor transportsystemen en intralogistieke processen
Moderne transportsystemen en logistieke processen vragen om dynamische, stevige aandrijvingen die goed kunnen worden geïntegreerd. De DualGear voldoet aan deze vereisten met een belastbaar ontwerp, bijzonder nauwkeurige aansturing en een lange levensduur. Doordat het systeem twee synchrone, krachtige bewegingen kan genereren met maar één aandrijving en een centrale aansturing, ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor efficiënte en eenvoudige systeemarchitecturen voor de volgende generatie van transportsystemen en intralogistieke processen.