Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
DC-motoren voor tattoo-machines met krachtige elektromotoren

Vroeger waren tatoeages iets voor zeelieden en motorrijders. Tegenwoordig is het niet ongebruikelijk dat een 16-jarige een tatoeage voor zijn verjaardag vraagt. De motieven lopen uiteen van een kleine dolfijn op de enkel tot angstaanjagende schedels en botten. Vaak zijn tatoeages ook heel persoonlijk. Zo heeft Angelina Jolie een boeddhistisch gebed op haar rug.

Body art in historisch perspectief.

Mensen hebben altijd al permanente versieringen aangebracht op het lichaam, met naalden of andere scherpe voorwerpen. De traditie gaat duizenden jaren terug en overspant allerlei culturen. Zo werden er vele tatoeages gevonden op 'Ötzi', de beroemde man uit het Stenen Tijdperk, zo'n 5300 jaar geleden. Ook vonden archeologen tattoos op de 4000 jaar oude mummie van de Egyptische priesteres Amunet. Vroege tatoeagetechnieken waren vaak echter zeer pijnlijk: de patronen werden in de huid gekerfd met houten pinnen, menselijke botten, haaientanden of doorns. Moderne procedures zijn een stuk hygiënischer en minder pijnlijk. En ze werken volgens de hoogste technologische standaard, zeker als er DC-motoren met borstel van FAULHABER worden toegepast in de tatoeagepistolen.

DC-motoren voor tattoo-machines met krachtige elektromotoren
DC-motoren voor tattoo-machines met krachtige elektromotoren
De snelheid ligt bij ongeveer 800 tot 7500 bewegingen per minuut, afhankelijk van de machine, de technologie en het gewenste effect, bijvoorbeeld lijnen of schaduweffecten.

Vereisten

Professionele tatoeëerders zijn kunstenaars, en hun kunst is afhankelijk van hun apparatuur. Voor een grotere tatoeage werken ze uren achter elkaar zonder pauze. Daarom zijn moderne tatoeagemachines lichtgewicht en kunnen ze zich flexibel aanpassen aan individuele bewegingen. Goede machines produceren weinig geluid en minimale trillingen, en ze liggen goed in de hand.

Een tatoeagepistool werkt op het eerste gezicht ongeveer net zoals een naaimachine: één of meer naalden bewegen op en neer en perforeren de huid. Het pigment wordt op de gewenste plaats met een snelheid van duizenden prikjes per minuut in de huid ingebracht. Een ervaren tattoo artiest zorgt ervoor dat de prikjes niet te diep, maar ook niet te ondiep gaan. Idealiter werkt hij of zij in de middelste laag van de huid. Wordt er te oppervlakkig gewerkt, dan is de tattoo niet permanent. Gaat het juist te diep, dan veroorzaakt dit bloedingen, wat de verspreiding van het ingebrachte pigment beïnvloedt.

DC-motoren voor tattoo-machines met krachtige elektromotoren
DC-motoren voor tattoo-machines met krachtige elektromotoren

De achterliggende technologie

Grof gezegd zijn er twee verschillende soorten tatoeagemachines: met een spoel, of roterend. De machines met een spoel vormen de oudere generatie. Het werkingsprincipe is vergelijkbaar met dat van een ouderwetse deurbel, waarin een klepel snel achter elkaar steeds weer tegen een klein belletje slaat. Deze klassieke tatoeagepistolen werken met wisselstroom, die continu de polariteit van de magnetische spoel omkeert en zo de naald in beweging brengt. Deze technologie wordt momenteel veel gebruikt in tatoeagestudio's. De nieuwste generatie tatoeagepistolen en machines werkt echter met een krachtige elektromotor. De naald wordt niet meer aangedreven door een spoel, maar door een motor. Dit zijn de zogeheten draaiende of roterende machines, die bijzonder soepel werken en duidelijk stiller zijn dan machines met een spoel. En omdat ze minder wegen, liggen ze een stuk beter in de hand. De pistolen zijn hoekig gevormd. In een dwarsstuk bevindt zich de motor, die een excentrisch mechanisme aandrijft om de injectienaald lineair te laten oscilleren. Dit ontwerp vraagt meestal om dikkere en kortere DC-motoren met borstel. Hiervoor biedt het productportfolio van FAULHABER verschillende uitvoeringen en technologieën. Afhankelijk van het model wegen de aandrijvingen slechts 20 tot 60 gram, en toch kunnen ze dankzij hun hoge rendement van wel 86% de benodigde performance leveren.

DC-motoren voor tattoo-machines met krachtige elektromotoren
DC-motoren voor tattoo-machines met krachtige elektromotoren
Verschillende naalden voor contouren of oppervlakken
DC-motoren voor tattoo-machines met krachtige elektromotoren
DC-motoren voor tattoo-machines met krachtige elektromotoren

Langdurig, maar niet voor eeuwig

Het idee van permanente make-up is gebaseerd op tatoeages. Het idee is om bepaalde kenmerken te omlijnen met extreem fijne kleurpigmenten, bijvoorbeeld om ogen of lippen meer zeggingskracht te geven. In tegenstelling tot een tatoeage is permanente make-up niet werkelijk permanent: dankzij moderne technologie is het mogelijk om alleen de bovenste huidlaag te injecteren. Het resultaat blijft ongeveer vijf jaar zitten. In een wereld die veel waarde hecht aan schoonheid, is er steeds meer aandacht voor professionele "cosmetische kunst" met zo'n lange houdbaarheid. Permanente make-up wordt niet alleen gebruikt voor puur esthetische doeleinden, maar ook om kleine imperfecties of littekens te camoufleren.

DC-motoren voor tattoo-machines met krachtige elektromotoren
Voor werk op gevoelige lichaamsdelen moet de motor bijzonder gelijkmatig lopen.

Precisie in balpenformaat

Net als tatoeagekunstenaars, profiteren ook schoonheidsspecialisten die permanente make-up aanbrengen van lichtgewicht instrumenten die soepel werken en die ze nauwkeurig kunnen bedienen. De pigmenten worden in het huidoppervlak geïnjecteerd met een oscillerende naald, waarbij (anders dan bij tatoeëren) alleen de bovenste lagen van de huid worden behandeld. Het onderliggende weefsel blijft onaangedaan. De gebruikte apparaten moeten voldoen aan de hoogste vereisten qua technologie en ontwerp, en ze moeten extreem nauwkeurig en betrouwbaar werken. Omdat de meest gevoelige delen van het lichaam worden behandeld, zoals de ogen, is een extreem soepele werking extra belangrijk. DC-motoren met borstel van FAULHABER zijn een uitstekende keus voor apparaten voor permanente make-up. De apparaten zijn uitgerekt en idealiter lijkt hun vorm een beetje op die van een pen. Daarom hebben de slanke modellen van de DC-motoren met borstel zich bewezen in deze toepassing.

Unieke oplossingen

De DC-motoren met borstel van FAULHABER onderscheiden zich met hun technologie door een hoog rendement, wat niet alleen van voordeel is in apparaten op batterijen. De hoge vermogensdichtheid maakt kleinere en lichtere aandrijvingen mogelijk, bijvoorbeeld met een diameter van slechts 13 millimeter in de make-up-apparaten. Het verschil tussen conventionele DC-motoren met borstel en die van FAULHABER zit hem in de rotor. Anders dan bij andere DC-aandrijvingen is de rotor niet rond een kern van ijzer gewikkeld, maar bestaat deze uit een koperen spoel met een zelfdragend, schuin gewikkeld ontwerp. Hierdoor is de rotor bijzonder lichtgewicht en werkt de motor extreem soepel, met een hoge dynamiek en zonder restkoppel. En de gebruikelijke verliezen door magnetische hysterese van andere technologieën is hier niet van toepassing.

Meer dan alleen technologie

Natuurlijk biedt FAULHABER meer dan alleen technologie. Veel klanten waarderen niet alleen onze aandrijfsystemen, maar ook onze uitgebreide productservice. Zelfs voor relatief kleine oplagen kunnen klantspecifieke aanpassingen worden gemaakt aan de as of de aansluitingen en connectoren. Ook scoort FAULHABER op het gebied van toebehoren: veel componenten kunnen probleemloos worden gecombineerd, wat niet alleen handig is voor fabrikanten van tatoeagepistolen.

video

Producten

DC-motoren
Geen restkoppel
Nauwkeurige positie- en koppelregeling
Zeer efficiënt
Laag geluidsniveau
Hoog koppel
Laag gewicht
Minimale massatraagheid van de rotor
Unieke dynamiek bij start-stopbedrijf
Details

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.