De digitale uitgave van FAULHABER motion – het magazine met drive: In ons magazine leest u het laatste nieuws van FAULHABER. We geven inzicht in de vele verschillende toepassingsgebieden voor FAULHABER-producten, publiceren interessante technologische artikelen, stellen nieuwe producten voor en nog veel meer.
20 jaar spannende ontwikkelingen rondom aandrijvingen – nu ook als online magazine
De digitale uitgave van FAULHABER motion – het magazine met drive: In ons magazine leest u het laatste nieuws van FAULHABER. We geven inzicht in de vele verschillende toepassingsgebieden voor FAULHABER-producten, publiceren interessante technologische artikelen, stellen nieuwe producten voor en nog…
Een capsule vol met materiaalmonsters op weg terug naar de aarde. Blootgesteld aan centrifugale krachten tot 12 G en temperaturen van -270 tot 5.000° Celsius die op het schild inwerken. De capsule moet het allemaal trotseren om een antwoord mee terug te nemen op een existentiële...
De lucht- en ruimtevaartafdeling van Airbus heeft de eerste kunstmatige assistent voor astronauten ontwikkeld, CIMON genaamd. Sinds juni ondersteunt deze de bemanning van het Internationale Ruimtestation ISS bij verschillende experimenten. Ook wordt de geschiktheid van het hulpje om...
Wanneer SEIS eind november zijn bestemming bereikt, zal de gevoeligste seismometer ooit zijn werk op Mars beginnen. Zes FAULHABER stappenmotoren met planetaire tandwielkasten zijn op dit moment op weg door de ruimte en zullen, zodra het instrument is geland, twee taken hebben: ten...
2020 is het jaar van de volgende Rover-missie naar Mars. De belangrijkste nuttige lading van de Russische Proton-raket: de ExoMars Rover, ontwikkeld door het Europese en Russische Ruime- Agentschappen (ESA & Roskosmos). Het plan is om het voertuig uit te rusten met negen...
In 2011 vlogen er wereldwijd 15.556 passagiersvliegtuigen, en bijna evenveel privéjets. De voorspellingen zijn dat deze aantallen in de komende 15 jaar zullen verdubbelen. Tegelijkertijd is er een sterke trend om vliegtuigcabines te voorzien van extra comfort. Hiervoor worden meer en...
At the end of May 2014, the Rosetta space probe will swing into an orbit around the comet 67P/Churyumov‐Gerasimenko in order to, after more closely approaching it in August, map its surface and thus prepare for the landing of Philae. On 12th November 2014, this ballistic lander,...
Ons succesverhaal begon laat in de jaren 40 van de vorige eeuw, om precies te zijn in 1947. De jonge techneut Dr. Fritz Faulhaber richtte zijn eerste bedrijf op, de "Feinmechanische Werkstätten" – werkplaats voor fijnmechanica. Eén van zijn klanten was de gerenommeerde camerabouwer...
Het is een existentiële vraag, en een belangrijk deel van het antwoord is "smart farming": extreem efficiënte voedselproductie dankzij gericht gebruik van de allernieuwste technologie, ondersteund door computers en zoveel mogelijk geautomatiseerd. Zaadjes worden nauwkeurig individueel...
Met de nieuwe L-serie van lineaire actuatoren biedt FAULHABER een unieke kant-en-klare oplossing voor een groot aantal toepassingen. De 22L/32L zijn voorzien van de nieuwste GPT-tandwieltechnologie en ontworpen voor toepassingen in de industriële automatisering, optica en fotonica. De...
Planten hebben stikstof nodig. Dat element komt overal voor, maar helaas kunnen planten het alleen absorberen in de vorm van oplosbare nitraten. Stikstof uit overtollige kunstmest komt hierdoor gemakkelijk in het grondwater, waar het bijzonder ongewenst is. Daarom is het een stuk...
Voor mensen met bepaalde neuromusculaire afwijkingen is het een droom om zonder krukken te kunnen lopen. Het exoskelet Autonomyo maakt deze droom werkelijkheid. Het skelet levert actieve loopondersteuning aan verzwakte spieren en zorgt voor een intuïtieve beweging, die de natuurlijke...
De komende vijf jaar zal SDSS V vier miljoen sterren en 300.000 zwarte gaten observeren, ontwikkelingen in de evolutie van de kosmos reconstrueren en natuurkundige modellen van de geboorte van ons sterrenstelsel verifiëren. Het is letterlijk een taak van kosmische proporties. In...
De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) beschrijft in hoeverre elektrische en elektronische componenten in een bepaalde omgeving naast en met elkaar kunnen werken, zonder dat ze elkaar storen. Het is een ingewikkeld onderwerp, waar ontwerpers rekening mee moeten houden als ze met...
Schönaich, Duitsland In 2022 viert de firma Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG zijn 75-jarig jubileum. Daarnaast begint de aandrijfspecialist het jaar met een nieuwe managementstructuur. De huidige twee Managing Directors Dr. Thomas Bertolini en Gert Frech-Walter gaan met pensioen en...
Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.
Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.
Formulier om toegang te vragen tot beschermde inhoud
Personal Data
Hartelijk dank voor uw interesse in ons productaanbod!
U ontvangt binnen korte tijd een e-mail met een bevestigingslink. Klik op de link om uw registratie te voltooien. U krijgt dan toegang tot de aangevraagde materialen.