De werkgebieden van Ultra Motion lopen ver uiteen, maar één ding hebben ze met elkaar gemeen: ze vragen het uiterste van de techniek. In maritieme toepassingen tot 6.000 meter diepte werken met olie gevulde, lineaire en roterende actuatoren met drukcompensatie. Voor de ruimtevaart levert het bedrijf systemen op maat die bestand zijn tegen vacuüm en straling, voor zowel bemande als onbemande ruimtevaartuigen. En ook in onbemande voertuigen, industriële automatisering en medische en onderzoekstechnologie bewijzen de krachtige aandrijvingen zich keer op keer. Al deze toepassingen vragen om actuatoren die een uitstekende vermogensdichtheid combineren met maximale betrouwbaarheid.
Technologie van FAULHABER als basis
Het hart van de L-serie lineaire servo's en de T-Serie roterende servo's van Ultra Motion wordt gevormd door motoren van FAULHABER uit de BP4-productfamilie. Dit zijn borstelloze DC-motoren met hoge vermogensdichtheid die worden gecombineerd met extreem nauwkeurige planetaire tandwielkasten, en die binnen een kleine behuizing een extreem hoog koppel genereren. Het resultaat: de aandrijvingen leveren ook onder extreme omstandigheden een uitstekende dynamiek en betrouwbaarheid. De L-serie is bijvoorbeeld uitgerust met de unieke, contactloze Phase Index positiefeedback voor absolute posities, zodat ook in ruige omstandigheden een precieze aansturing mogelijk is.
Een bijzonder model is de T3U-Series Submersible Rotary Servo voor gebruik in de diepzee. De uitvoeras is speciaal ontworpen voor een hoger koppel, en de configuratie is gevuld met olie als drukcompensatie voor bedrijf op diepten van wel 6000 meter. Voor het andere uiterste heeft FAULHABER aanpassingen doorgevoerd om de lineaire servo's uit de L-serie te optimaliseren voor gebruik in het vacuüm, zodat ze betrouwbaar werken in de ruimte. Deze voorbeelden laten zien hoe de producten van FAULHABER perfect kunnen worden afgestemd voor bijzondere vereisten, waarmee ze een belangrijke bijdrage leveren aan de prestaties van de actuatoren van Ultra Motion.

De integratie van deze speciale actuatorconfiguraties vraagt om een fijn afgestemd evenwicht tussen een hoog koppel, een dynamische performance en betrouwbaarheid op de lange termijn. Bedrijfsomstandigheden zoals de extreem hoge druk van de diepzee of het vacuüm van de ruimtevaart vormen enorme uitdagingen, waar speciale mechanische en materiaalkundige oplossingen voor nodig zijn. Ultra Motion en FAULHABER werken daarom nauw samen voor de technische ontwikkeling, en kunnen hierdoor aandrijvingen leveren die ook onder de meest veeleisende omstandigheden betrouwbaar werken.
Compacte actuatoren met uiteenlopende mogelijkheden
De resultaten spreken voor zich: de actuatoren van Ultra Motion combineren de precieze aandrijfsystemen van FAULHABER met de meest vooruitstrevende technologie. Ze integreren naadloos in automatische pilootsystemen en leveren geavanceerde functies voor motion control. De uitgebreide telemetrie levert gegevens over de stroomsterkte van de motor, de absolute positie, de temperatuur, de spanning, de luchtvochtigheid en de systeemstatus. Aanvullend werken de aandrijvingen binnen een breed temperatuurbereik van -40 tot +100 graden Celsius en zijn ze uitstekend bestand tegen schokken en trillingen. En ook de elektromagnetische interferentie en compatibiliteit zijn van topklasse. Voor toepassingen in de diepzee zijn er uitvoeringen beschikbaar die gevuld zijn met olie als compensatie tegen de hoge druk. Redundante ontwerpen met meerdere motoren, controllers en systemen voor absolute positiefeedback zorgen voor een uitzonderlijke fouttolerantie.
De markt voor onbemande systemen groeit in een razend tempo. Missies worden complexer, en dat betekent ook dat er steeds meer vraag is naar compacte, robuuste en kostenefficiënte servo-actuatoren. In de diepzee, in een baan om de aarde of in industriële processen met een hoge dynamiek: met hun nauwe partnerschap zijn Ultra Motion en FAULHABER ideaal gepositioneerd om oplossingen te blijven leveren die nauwkeurig en betrouwbaar werken, ook onder de meest extreme omstandigheden.