Hoge prestaties met geavanceerde technologie
Energiegels of sportgels zijn er in allerlei soorten en maten, met verschillende smaken en samenstellingen voor verschillende behoeften. Vanaf recept tot verpakking moet alles in het productieproces precies kloppen. Het Belgische bedrijf Scaldopack ontwikkelt en produceert machines die de gels automatisch afvullen in pakjes, om deze vervolgens te sealen. De machines zijn aangepast aan de specifieke vereisten, inclusief de gebruikte zakjes, drinktuitjes en dopjes. De eisen van producenten liggen hoog: lage bedrijfskosten met een energiezuinig bedrijf, opties voor snelle wisselingen in de productie, minimaal onderhoud, minimale afvalstromen, en 24/7 beschikbaarheid van de installatie.

Lineaire aandrijvingen voor maximale efficiëntie
De verpakkingsmachines van Scaldopack moeten soepel en efficiënt werken, en daarom kiest het bedrijf voor directe lineaire aandrijvingen met BLDC-motoren van FAULHABER en ingebouwde Hall-sensoren. Deze leveren een positioneringsnauwkeurigheid tot 1/10 mm en een versnelling tot 4G. Met zijn compacte formaat van 22 x 22 x 74 mm genereert de aandrijving een piekkracht van 27 N. Ook de betrouwbaarheid op de lange termijn is uitstekend: de aandrijving kan bijna drie jaar onafgebroken werken zonder onderhoud. Dat is een enorm voordeel in vergelijking met conventionele pneumatische componenten.
Naast de betrouwbaarheid hecht Scaldopack ook aan een eenvoudige integratie en een gebruiksvriendelijke bediening van de machines. De FAULHABER MC 3603 Motion Controller maakt de integratie en de noodzakelijke tests een stuk gemakkelijker. Dankzij de EtherCAT-CiA402-functionaliteit met geïntegreerde referentiecyclus-, positioneer- en tastfuncties kan deze dynamische controller probleemloos worden geïmplementeerd. Kortom: perfect op elkaar afgestemde aandrijfsystemen en machines zorgen voor topprestaties.

Producten