In ons magazine leest u het laatste nieuws van FAULHABER. We geven inzicht in de vele verschillende toepassingsgebieden voor FAULHABER-producten, publiceren interessante technologische artikelen, stellen nieuwe producten voor en nog veel meer.
Hoe zal de aandrijving presteren in de daadwerkelijke toepassing? Voor borstelloze DC-motoren van FAULHABER kunt u deze vraag nu beantwoorden, zonder dat u hiervoor hardware nodig hebt. De motoren zijn onlangs als virtuele modules toegevoegd aan een bibliotheek, en kunnen met de...
Schönaich, Duitsland – Met de nieuwe IEP3 voegt FAULHABER een incrementele encoder toe aan zijn productassortiment, die dankzij de meest recente chiptechnologie garant staat voor een bijzonder hoge resolutie en nauwkeurigheid. Met een diameter van slechts 8 mm is de IEP3 extreem...
Voor mensen met bepaalde neuromusculaire afwijkingen is het een droom om zonder krukken te kunnen lopen. Het exoskelet Autonomyo maakt deze droom werkelijkheid. Het skelet levert actieve loopondersteuning aan verzwakte spieren en zorgt voor een intuïtieve beweging, die de natuurlijke...
Met de opkomst van het Internet of Things (IoT) en de Industrie 4.0 speelt intralogistiek een essentiële rol. Om geïndividualiseerde producten volledig automatisch te kunnen produceren, moeten de juiste componenten op het juiste moment naar de verschillende stations in de...
Dankzij het Internet of Things kunnen geïndividualiseerde producten automatisch worden geproduceerd, zelfs als de klant slechts één exemplaar wil. Hierdoor krijgt het traject dat de component aflegt door het montageproces een compleet nieuwe betekenis. In het Adaptive Machine Platform...
Een hoestje, koorts of hoofd- en spierpijn? Iedereen wil tegenwoordig direct weten of het gaat om een simpele verkoudheid, een griepje of het coronavirus. De test werkt het eenvoudigste door een monster te nemen met een wattenstaafje. Het testmonster kan vervolgens naar een...
"De waarde van een idee ligt in het gebruik ervan" - zoals uitvinder Thomas Edison het ooit treffend uitdrukte. Een houding die ook wordt weerspiegeld in de slogan van FAULHABER "Innovation in motion driving a better tomorrow". Want: aandrijfsystemen van FAULHABER maken hoogwaardige,...
Alles moet sneller, efficiënter en duurzamer: wereldwijde industriële concurrentie en een florerende onlinehandel creëren nieuwe uitdagingen voor de transportsystemen in de intralogistiek. Het antwoord van de industrie: automatisering. Intelligente logistieke robots nemen allerlei...
FAULHABER heeft een extreem compacte Motion Controller zonder behuizing toegevoegd aan het productassortiment. De nieuwe Motion Controller is ideaal voor inbouw in apparatuur voor de maakindustrie en voor medische technologie. Met 36 V en 3 A (piekstroom 9 A) werkt de controller voor...
In this interview, Sales Managers Mireille Deckers-Strobel and Volker Sprenger report on how they manage to focus on new market requirements more quickly.
Schönaich, Duitsland – Met de nieuwe IEP3 voegt FAULHABER een incrementele encoder toe aan zijn productassortiment, die dankzij de meest recente chiptechnologie garant staat voor een bijzonder hoge resolutie en nauwkeurigheid. Met een diameter van slechts 8 mm is de IEP3 extreem...
Met de nieuwe L-productfamilie van lineaire actuatoren biedt FAULHABER een unieke kant-en-klare oplossing voor een groot aantal toepassingen. De kleinere versies van 06L/08L/10L zijn ideaal voor medisch, laboratorium-automatisering, optica en fotonica tot aan ruimtevaart. De grotere...
Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.
Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.