In ons magazine leest u het laatste nieuws van FAULHABER. We geven inzicht in de vele verschillende toepassingsgebieden voor FAULHABER-producten, publiceren interessante technologische artikelen, stellen nieuwe producten voor en nog veel meer.
Een humanoïde robot die ondersteuning biedt overal waar fysieke kracht en extra handen nodig zijn – dat was de leidende visie achter de ontwikkeling van ergoCub. Het doel is om hem in praktische, realistische toepassingen in te zetten, zodat hij fysiek belastende of potentieel...
De ontwikkelingen op het gebied van robottechnologie, en dan met name van humanoïde robots, trekken steeds meer aandacht van wetenschap, industrie en de bredere maatschappij. Vooral robot- en prothesehanden zijn hier belangrijk. Robothanden moeten hun menselijke voorbeeld zo dicht...
Logistiek werk in een warenhuis, in de pakketbezorging of op een luchthaven is fysiek zwaar. Continu bukken, tillen, en dragen vraagt veel van het menselijk lichaam en kan na verloop van tijd ook klachten veroorzaken. Robots kunnen dit werk niet volledig overnemen, maar ze kunnen mensen...
De luchtschepen van FloFleet zweven door de lucht als een soort kruising tussen een zeppelin en een drone. Het jonge Italiaanse bedrijf bestaat uit luchtvaartingenieurs die gespecialiseerd zijn in ontwerp van luchtvaartuigen en autonome luchtvaart. Hun doel is om inspecties vanuit de...
Barrièrevrijheid is belangrijk. Maar hoe kunnen blinden en slechtzienden zelfstandig boodschappen doen? Met VIRAS, een autonome winkelwagen die is ontworpen aan de Technische Hogeschool van Oost-Zwitserland in Rapperswil. VIRAS staat voor Visually Impaired Robot-Assisted Shopping. De...
Wie betrouwbare aandrijfsystemen wil bouwen voor de meest veeleisende omgevingen op aarde en daarbuiten, moet aandacht besteden aan ieder detail. Ultra Motion is een Amerikaanse specialist voor elektromechanische servo-systemen. Het bedrijf ontwerpt en bouwt actuatoren die altijd...
Iedere dag een heerlijke rugmassage, wie wil dat niet? Het liefste thuis, snel en zonder gedoe. Welzijn begint tenslotte met de dagelijkse lichaamsverzorging – vooral als die goed voelt en geen moeite kost. Hulpmiddelen voor het dagelijks leven bieden hier ondersteuning en verhogen het...
Handen zijn misschien wel het meest gebruikte gereedschap van de mens. Met hun beweeglijkheid, fijne motoriek en gevoelige haptiek vormen ze de belangrijkste brug tussen het menselijk lichaam en zijn omgeving. Eén van de grootste en tegelijkertijd meest veelbelovende uitdagingen binnen...
Even voorstellen: JUICE, de JUpiter ICy Moons Explorer, een bijzondere ruimtesonde van de European Space Agency. De missie: onderzoek naar de drie grote ijsmanen van Jupiter, op 778 miljoen kilometer van de aarde.
Sporters die hun grenzen opzoeken, hebben voeding en voedingsstoffen nodig. Dextrose, isotone drankjes en energiegels helpen om de prestaties te verhogen en om tijdens zware inspanning in topvorm te blijven. Met name die gels zijn de afgelopen jaren populair gewonnen: ze zijn compact en...
De Type 2 is een bijzonder horloge, dat "slaapt" als de eigenaar het afdoet, en zichzelf weer activeert als het weer om de pols wordt gelegd. In de wereld van de haute horlogerie verrast Ressence met innovatieve functies en een revolutionair productdesign.
Iedere nieuwe ontwikkeling en vooruitgang op het gebied van medische en farmaceutische technologie biedt voordelen voor de menselijke gezondheid. Behandelingen en therapieën worden steeds beter, maar toch staan deze sectoren ook vaak voor uitdagingen. Nieuwe ziektes duiken vaak...
Er zijn sportwagens, en dan is er Bugatti: de basis is al uitzonderlijk, en vervolgens gaat het merk voor werkelijk ieder detail tot het uiterste. Voor het komende luxemodel Tourbillon koos Bugatti een extra speciaal design voor het display. Achter het stuur bevindt zich geen digitale...
Het beeld van een boer die het land ploegt met een eg achter een os, komt uit een ver verleden. Dit arbeidsintensieve werk is vrijwel volledig overgenomen door grote landbouwapparatuur, die boeren comfortabel kunnen bedienen. Machines zijn inmiddels onmisbaar in de landbouw, want de...
Katten kunnen hun prooi in het donker makkelijk zien. Achter het netvlies van hun oog bevindt zich namelijk een reflecterende laag, het tapetum lucidum, die het weinige beschikbare licht versterkt. Mensen hebben hiervoor echter technische hulp nodig. Er zijn verschillende technologieën...
Veel standaard routinetaken in medische laboratoria worden gedeeltelijk geautomatiseerd uitgevoerd. Voor extra handmatige taken, bijvoorbeeld om een bloedgroep te bepalen of bij tests op antilichamen, is personeel nodig. Met geavanceerde analysesystemen voor laboratoria kan ontzettend...
Het Oudgriekse woord "nano" betekent "dwerg", maar in de nanosector staat het woord tegenwoordig voor 10-9: tien tot de macht min negen, dus één miljardste. En inmiddels zijn er zelfs nog kleinere deeltjes mogelijk, bijvoorbeeld de ingewikkelde vormen uit de NanoOne 3D-printer van...
Vroeger betekende “telegeneeskunde” dat de hoorn van een telefoon naast de hartmonitor werd gehouden, zodat de arts naar de piepjes kon luisteren. Met moderne robots voor tele-aanwezigheid, zoals de RP-Vita van InTouch Health wordt niet alleen diagnostische informatie overgebracht naar...
Iedereen die wel eens last heeft gehad van een muis- of tennisarm weet precies hoe pijnlijk en hardnekkig de klachten zijn die artsen tegenwoordig diagnosticeren als RSI, repetitive strain injury. Zelfs de kleinste beweging kan spieren, pezen en zenuwen zwaar en blijvend beschadigen,...
Bladeren die bewegen in de wind, wolken die door de lucht glijden en golven die op en neer deinen. De evolutie heeft het menselijk oog zo ontwikkeld dat het deze constante veranderingen in de natuur ziet. De constante beweging, onvoorspelbaar in detail en "chaotisch" in de mooiste zin...
An innovative approach, which harvests wind power through the use of comparatively small turbines by means of steerable kites, is setting new standards. Microdrives support the fully automatic control of the kite.
Zelfrijdende auto's staan vol in de aandacht, zowel van de deskundigen als van de media. In augustus 2017 namen zelfrijdende raceauto's het voor het eerst tegen elkaar op in de wedstrijd “Formula Student Driverless”, als onderdeel van de “Formula Student Germany”-wedstrijden op de...
Toekomsttrends beschrijven de veranderingen en trends op allerlei maatschappelijke, economische of technologische gebieden, die leiden tot nieuwe bewegingen of richtingen. Futurologen analyseren deze trends en gebruiken bepaalde drempelomstandigheden om voorspellingen te doen over...
Het object zou zeker niet misstaan in een galerie of in een museum. Waarschijnlijk zou de continue beweging van horloges die rondom in elkaar grijpen daar worden geïnterpreteerd als driedimensionale metafoor voor het eeuwige raadsel van de tijd. Het bedrijf M&E is dan ook ontstaan nadat...
Met een combinatie van een hoge koppeldichtheid en nauwkeurige bewegingen, leveren compacte stappenmotoren de volledige 360° om kanteling van instrumenten te corrigeren.
Stoomtreinen en modelspoorbanen zijn klassieke miniatuurtoepassingen. Vroeger werden ze relatief ruw gegoten van tin, maar tegenwoordig liggen de eisen hoger. Daarbij gaat het niet alleen om het uiterlijk: mensen verwachten ook meer van de omgang met de modeltreinen. Moderne elektronica...
Miniatuur- en microaandrijvingen worden ingezet in vrijwel alle onderdelen van de automatiseringstechnologie en hebben dan ook de meest uiteenlopende toepassingen, van medische technologie en laboratoriumautomatisering tot aan machinebouw, intralogistiek en ruimtevaart. In al deze...
Een natuurlijke tred ondanks een amputatie? Het kan, dankzij de nieuwe ontwikkelde D-Ankle prothese van Design Pro Technology. Traditionele kunstvoeten werken met een passieve ophanging, maar de D-Ankle ondersteunt de drager met een motoraandrijving. Net als bij een natuurlijke...
Een combinatie van lichaamsbeweging, ontspanning en sportieve uitdagingen, dat is wat golfers zoeken wanneer ze de baan op stappen. De belangrijkste metgezel van een golfer is een licht en wendbaar golfkarretje. De nieuwste modellen helpen hun gebruikers als e-Caddies, zoals de TiCad...
Er zijn verschillende processen beschikbaar voor geautomatiseerde soldeer- en lasapparatuur. Bij solderen, inductiesolderen en laserlassen wordt het vulmateriaal voor de lasnaad vaak als draad aangevoerd. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Het systeem moet altijd exact dezelfde...
Croglio - The students of the Mechanical Engineering program at the ETH in Zurich presented the autonomous underwater robot "Belle" at the Swiss Robotics Day at the beginning of November. The robot, which is equipped with artificial intelligence (AI), not only looks like a fish, but...
Een compacte automatisering is een mechatronisch systeem dat een complete reeks achtereenvolgende productiestappen zelfstandig uitvoert. Bij "compact" gaat het hierbij om de producten die moeten worden verwerkt, met afmetingen van enkele centimeters of zelfs millimeters. Het ontwerpen...
Ter gelegenheid van zijn honderdjarig jubileum organiseerde de BMW Group de expositie 'Iconic Impulses', met een spannende vooruitblik op de toekomst: Hoe ziet mobiliteit er over 100 jaar uit? Wat beweegt mensen? De technische implementatie van de internationale tentoonstelling werd...
Reis in één dag door de wereld: ga naar Las Vegas, vlieg over de Alpen of bekijk de fjorden in Noorwegen. In Miniatur Wunderland kan het. Het wonderland bevindt zich direct aan de Elbe, in het Hamburgse Speicherstadt-district met oude pakhuizen. Het is één van de meest geliefde...
Vloeiende, levensechte bewegingen zonder koppelrimpel, een strak lineaire kracht-troomverhouding, veel dynamiek en een exacte positiecontrole: dankzij deze eigenschappen zijn de lineaire DC-servomotoren van FAULHABER ideaal voor zeer precieze positioneringstaken. Of om een fascinerend...
Hoewel elektrische mobiliteit steeds populairder wordt, is er op sommige gebieden nog ruimte voor de ontwikkeling van functionele standaardtechnologieën. Een voorbeeld hiervan is de manier waarop auto's worden opgeladen. Niemand wil de straten vol met oplaadpunten zien. Inductief...
Hoogwaardige mechanische horloges zijn geraffineerde sieraden met een complex innerlijk leven. Om deze wonderen van vakmanschap te produceren, moeten talloze individuele stappen op een subtiele manier op elkaar volgen. Tegenwoordig worden horloges vaak samengesteld in...
Alles moet sneller, efficiënter en duurzamer: wereldwijde industriële concurrentie en een florerende onlinehandel creëren nieuwe uitdagingen voor de transportsystemen in de intralogistiek. Het antwoord van de industrie: automatisering. Intelligente logistieke robots nemen allerlei taken...
Industrie 4.0 en Intralogistiek 4.0 veranderen de productieomgeving van de toekomst. De vraag naar autonome geleide voertuigen (AGV's) en autonome mobiele robots (AMR's) stijgt, en ook de vereisten voor deze technologie worden steeds complexer. Om ervoor te zorgen dat de industrie de...
Fans willen zo dichtbij mogelijk zijn, en media moeten leveren: een klein trekje in de mondhoek van de trainer, beslissingen op de millimeter en unieke gebeurtissen. In de strijd om de meest spectaculaire beelden moeten camera's dicht op de actie zitten, zonder die te verstoren. De...
Vrijwel ieder zichzelf respecterend evenement biedt tegenwoordig een spectaculaire lasershow. Achter de hypnotiserende lichtpatronen steekt een enorme hoeveelheid hightech en knowhow. Bij de meest verfijnde installaties zijn die kennis en kunde vaak afkomstig van LaserAnimation...
In de industrie en logistiek voeren robots over het algemeen monotoon werk uit, dat ze vrijwel eindeloos kunnen herhalen met gelijkblijvende nauwkeurigheid. Een nieuw type gereedschapswisselaar verandert deze specialisten voor grote oplages in een flexibele allrounders, die zelfs de...
De werelden van traditionele handwerkkunst en moderne elektronica komen niet vaak samen. Met zijn unieke elektronische muziekdoos slaat de fabrikant Müller echter een brug tussen de twee. De houten figuurtjes op het paneel zijn klassiek voor de handwerkkunst van het Duitse Ertsgebergte,...
Kunststof heeft vele voordelen. Fabrikanten kunnen het bijvoorbeeld iedere gewenste kleur geven. Delicaat gebroken wit, elegant koningsblauw of knaloranje: alles kan. En het kleurproces kan zelfs op het laatste moment plaatsvinden, net voor het spuitgieten van de uiteindelijke...
Net als andere typen infrastructuur moeten riolen regelmatig worden onderhouden. Maar vaak zijn de smalle buizen onder de grond moeilijk toegankelijk. In plaats van ze op te graven, wat hoge kosten met zich meebrengt, kunnen gespecialiseerde robots worden ingezet voor het werk binnen in...
De ruimte is een vijandige omgeving. Dit maakt – naast de enorme afstanden – bemande ruimtereizen behoorlijk moeilijk. Kernproblemen vormen de gewichtloosheid en blootstelling aan kosmische straling. Iedereen die lange reizen door het universum plant, moet zich volomen bewust zijn van...
Het is een existentiële vraag, en een belangrijk deel van het antwoord is "smart farming": extreem efficiënte voedselproductie dankzij gericht gebruik van de allernieuwste technologie, ondersteund door computers en zoveel mogelijk geautomatiseerd. Zaadjes worden nauwkeurig individueel...
Planten hebben stikstof nodig. Dat element komt overal voor, maar helaas kunnen planten het alleen absorberen in de vorm van oplosbare nitraten. Stikstof uit overtollige kunstmest komt hierdoor gemakkelijk in het grondwater, waar het bijzonder ongewenst is. Daarom is het een stuk beter...
Voor mensen met bepaalde neuromusculaire afwijkingen is het een droom om zonder krukken te kunnen lopen. Het exoskelet Autonomyo maakt deze droom werkelijkheid. Het skelet levert actieve loopondersteuning aan verzwakte spieren en zorgt voor een intuïtieve beweging, die de natuurlijke...
De komende vijf jaar zal SDSS V vier miljoen sterren en 300.000 zwarte gaten observeren, ontwikkelingen in de evolutie van de kosmos reconstrueren en natuurkundige modellen van de geboorte van ons sterrenstelsel verifiëren. Het is letterlijk een taak van kosmische proporties. In iedere...
“Maak het gewone bijzonder.” Het motto van de Britse fotograaf Patrick Llewelyn-Davies spreekt boekdelen. In zijn foto's laat hij een nieuw licht schijnen op dagelijkse dingen, waardoor ze een bijzondere uitstraling krijgen. Zijn geheim is de innovatieve belichtingstechniek die hij...
Het reageerbuisje moet in de centrifuge, het onderdeel op zijn juiste positie en het pakket op de lopende band. In moderne systemen wordt dat oppakken en neerzetten ('pick-and-place') door automatisch werkende grijpers gedaan. In de laboratoriumautomatisering moeten deze grijpers...
Welke medicijnen kunnen kanker overwinnen? Met welke dosis wordt het gewenste effect bereikt, zonder bijwerkingen? Vanaf welke hoeveelheid wordt goede medicatie giftig? Series van proeven met celculturen geven antwoord op dit soort vragen. Dat maakt dit een van de meest belangrijke...
Zo'n 30% van de bevolking lijdt aan hooikoorts, soms ook ernstig. De stuifmeelpollen van planten als ambrosia, berk, els, hazelaar en vele andere planten, bomen en struiken veroorzaken bij deze mensen uiteenlopende symptomen: van relatief milde hooikoorts tot aan een levensbedreigende...
Met de opkomst van het Internet of Things (IoT) en de Industrie 4.0 speelt intralogistiek een essentiële rol. Om geïndividualiseerde producten volledig automatisch te kunnen produceren, moeten de juiste componenten op het juiste moment naar de verschillende stations in de productielijn...
Sinds het begin van de coronacrisis staan de farmaceutische industrie en de laboratoria onder nog grotere druk om een zo hoog mogelijk niveau van automatisering te realiseren. Dat vraagt om nieuwe analyse- en testapparaten, productielijnen en vul- en verpakkingssystemen, die efficiënter...
CUE begon in het voorjaar van 2017 als project van een vrijwillige groep medewerkers van de Japanse Toyota Motor Corporation, de Toyota Engineering Society. De projecttitel: "Complete beginners gaan de uitdaging aan om AI vanaf nul op te bouwen." Het ambitieuze projectdoel was om een...
Tot nu toe stonden gebruikers in de metaal- en kunststofverwerkende industrie vaak voor een lastige keuze: met CNC-draaibanken en freesmachines konden ze hoge volumes draaien, of veel verschillende ontwerpen uitvoeren – maar niet allebei. Met een innovatieve oplossing uit Nederland is...
Het is niet besmettelijk of dodelijk, maar het is wel een hardnekkig probleem met enorme maatschappelijke kosten: ontzettend veel mensen lijden onder chronische rugklachten. Met een gemotoriseerd exoskelet kunnen patiënten hun kwetsbare lendenwervelkolom ontzien. De Franse fabrikant...
Dankzij het Internet of Things kunnen geïndividualiseerde producten automatisch worden geproduceerd, zelfs als de klant slechts één exemplaar wil. Hierdoor krijgt het traject dat de component aflegt door het montageproces een compleet nieuwe betekenis. In het Adaptive Machine Platform...
Een capsule vol met materiaalmonsters op weg terug naar de aarde. Blootgesteld aan centrifugale krachten tot 12 G en temperaturen van -270 tot 5.000° Celsius die op het schild inwerken. De capsule moet het allemaal trotseren om een antwoord mee terug te nemen op een existentiële vraag:...
Een hoestje, koorts of hoofd- en spierpijn? Iedereen wil tegenwoordig direct weten of het gaat om een simpele verkoudheid, een griepje of het coronavirus. De test werkt het eenvoudigste door een monster te nemen met een wattenstaafje. Het testmonster kan vervolgens naar een grootschalig...
De coronapandemie heeft de hele wereld laten zien wat de gevolgen van een bijzonder besmettelijk virus kunnen zijn. Toeristen en reizigers droegen onbedoeld bij aan de verspreiding. Eén van de sleutels om mogelijke infectieketens te voorkomen, is dan ook een betrouwbare detectie van...
De motoren zijn wat stiller en het tempo is wat lager. Afgezien daarvan, zijn er veel overeenkomsten tussen de Formule 1 en de Cybathlon-wedstrijd van ETH Zürich:
Er wordt gereden in een high-tech voertuig dat permanent wordt geoptimaliseerd door een team specialisten van topklasse. De...
De behandeling van hersenkanker stelt chirurgen voor een lastige keus: ze kunnen de tumor met hoge resolutie in beeld krijgen dankzij MRI-technologie, of ze kunnen bijzonder precieze chirurgische instrumenten gebruiken om de tumor te verwijderen. Maar dat kan niet allebei tegelijk. Of...
Wetenschappers in de genomica en proteomica hebben onmiddellijke resultaten nodig, zodat ze verder kunnen met hun werk: medicijnonderzoek, geavanceerde diagnostiek en inzicht in wat er nodig is om te leven. DeNovix wilde daarom voor analyses in de life sciences een spectrofotometer...
Dit was een uitdagend project vanaf het allereerste begin. Een hospik moet zich snel kunnen bewegen. Het leger wilde een pomp op batterijen van minder dan 450 gram, zonder elektromagnetische straling en met minimale geluidsproductie om ontdekking tegen te gaan. Al die vereisten dwongen...
Nadat ze de industrie al hadden overgenomen, veroveren robots nu de medische wereld. De voordelen zijn duidelijk: nooit moe, maximale precisie en snelheid, optimale ergonomie. Deskundigen zien het gebruik ervan als de volgende evolutie in de behandeling van patiënten. Nu al worden...
Van glad en romig tot licht en luchtig of tot dik en plakkerig: als we iets eten geeft ons mondgevoel betrouwbare informatie over de consistentie. Uitspugen of doorslikken? Dat beslissen we in een fractie van een seconde. In productieprocessen zouden we dat graag even snel en makkelijk...
Vrijwel alle moderne technologie is gebaseerd op één centraal element: de microchip. Van koffiezetapparaat tot communicatiesatelliet, er is vrijwel geen enkel apparaat dat kan functioneren zonder microchip. Dat betekent dat het vervaardigen van micro-elektronische componenten bij...
Hoe meer we weten over een tumor, hoe beter we hem kunnen bestrijden. Met positronemissietomografie (PET) is het mogelijk om kankercellen zeer nauwkeurig te onderscheiden van het omliggende weefsel. De zeer gedetailleerde beelden worden gemaakt met behulp van laagradioactieve isotopen,...
Wat gebeurt er om ons heen? We willen het allemaal weten, of we het toegeven of niet. Al sinds het menselijk bestaan op aarde vragen we ons af: Wat gebeurt er in de Melkweg? We weten er verrassend weinig van, want we hebben er letterlijk moeite mee om door de bomen het bos te zien. Maar...
Wereldwijd werd in 2017 meer dan 1,4 biljoen dollar aan kleding uitgegeven. Kunt u zich de hoeveelheid garen in deze berg kleding voorstellen? Wij ook niet - maar het moet wel miljoenen kilometers zijn geweest. Al dit garen werd tijdens de productie meerdere malen op- en afgewikkeld....
De lucht- en ruimtevaartafdeling van Airbus heeft de eerste kunstmatige assistent voor astronauten ontwikkeld, CIMON genaamd. Sinds juni ondersteunt deze de bemanning van het Internationale Ruimtestation ISS bij verschillende experimenten. Ook wordt de geschiktheid van het hulpje om in...
De verstopping is zo dik als een vinger en reikt nu van de knie tot aan de dij. Hij bestaat uit gecoaguleerd bloed en zit vast in de slagader. De kop van de katheter is daarentegen slechts een tikkeltje groter dan die van een lucifer. De kop van de katheter wordt door de chirurg via een...
Laserstralen kunnen metalen zeer efficiënt en zeer nauwkeurig smelten, en zelfs verdampen. Daarom worden ze in toenemende mate gebruikt als hulpmiddel voor het verbinden van componenten, met name voor lassen en solderen, bijvoorbeeld in de automobielindustrie. Normaal gesproken hebben...
Wanneer SEIS eind november zijn bestemming bereikt, zal de gevoeligste seismometer ooit zijn werk op Mars beginnen. Zes FAULHABER stappenmotoren met planetaire tandwielkasten zijn op dit moment op weg door de ruimte en zullen, zodra het instrument is geland, twee taken hebben: ten...
De TORU orderpickerrobot van Magazino is veelzijdig inzetbaar, dankzij microaandrijvingen en Motion Controllers van FAULHABER. De online retailsector groeit gestaag. De goederenstromen en logistiek die dit met zich meebrengt, vragen bij uitstek om technologische vooruitgang. Het doel:...
Als een kind te vroeg wordt geboren, is de ontwikkeling in de baarmoeder niet helemaal voltooid. Een couveuse, zoals die van Tende Elektronik, voorziet het kind van de beschermende omgeving die het nodig heeft. Deze specialist in medische technologie uit Ankara vertrouwt op...
2020 is het jaar van de volgende Rover-missie naar Mars. De belangrijkste nuttige lading van de Russische Proton-raket: de ExoMars Rover, ontwikkeld door het Europese en Russische Ruime- Agentschappen (ESA & Roskosmos). Het plan is om het voertuig uit te rusten met negen...
Diabetes is in onze maatschappij een van de wijdst verbreide aandoeningen. Bij een te late of onjuiste behandeling kunnen belangrijke organen, zoals hart, ogen en nieren, ernstig beschadigd raken. Chronisch zieke patiënten kunnen optimaal controle houden over hun behandeling met een...
Ervaren klussers weten intuïtief hoe ze een schroef moeten aandraaien: op gevoel. In de hobbykamer is dit over het algemeen genoeg om het juiste aanhaalkoppel te bereiken. In industriële productie is de vraag naar veilige schroeffixatie echter veel groter, want het is de intentie om te...
Voor de automobilist die op groen wacht, ziet de drukke kruising midden in de stad er niet anders uit dan op een willekeurige ochtend. Hij weet niet dat hij midden op een bouwplaats staat - of beter gezegd: boven een bouwplaats. Een paar meter onder hem snijdt een felle lichtbundel door...
In alle industriële takken bestaat een trend naar miniaturisering. De noodzaak om producten kleiner te maken vormt echter een grote uitdaging voor de automatiseringstechnologie, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het nauwkeurig aanbrengen van de juiste hoeveelheid soldeerpasta, lijm,...
Elke dag worden in analytische laboratoria grote hoeveelheden samples onderzocht. Het voordeel van automatisering op dit gebied ligt voor de hand: Automatisering zorgt voor snellere resultaten, een hogere capaciteit, minder fouten en lagere personeelskosten. Voor een soepele werking van...
Onderzoekers hopen dat ze snel in staat zullen zijn om kankercellen te bestrijden zonder gezond weefsel te beschadigen, dankzij zogenaamde biologicals. Deze nieuwe actieve componenten sporen specifieke moleculaire kenmerken van abnormale cellen op en helpen bij de systematische...
Er zijn veel ervaringen die we liever niet meemaken. Operaties onder volledige narcose en met kunstmatige beademing zijn daar voor de meeste mensen een voorbeeld van. Vergeleken met generaties voor ons hebben wij echter een groot voordeel: de laatste jaren heeft de medische technologie...
Veters strikken, beddengoed opvouwen, een zak chips openmaken, de lijst met dingen die moeilijk te doen zijn met één hand is lang. Mensen met een aangeboren afwijking of mensen die door een ongeluk een hand hebben verloren worden dagelijks met dit soort hindernissen geconfronteerd. Om...
Een op afstand bestuurbaar rupsbandvoertuig met het formaat van een skelter stopt vlak voor een manshoge muur. Dan schuift hij zijn ingebouwde mast uit waarop een kleine camera gemonteerd is. Ineens heeft hij onbelemmerd zicht op de situatie achter de muur. Dit onbemande...
Stelt u zich eens een balk voor die van Zürich tot Tokio reikt, zo'n 10.000 kilometer. Dan schuift iemand in Tokio er een vel papier onder. De seismometer die op het uiteinde in Zürich staat, slaat daarop uit en geeft de minimale wijziging in de hellingshoek exact aan. Zo ongel - oofl...
Endodontie of endodontologie is een onderdeel van de tandheelkunde. Binnen dit gebied worden veel behandelingen uitgevoerd aan het wortelkanaal, om in geval van een ontstoken pulpa (in de volksmond 'tandzenuw') de tand of kies te redden. Velen kennen de bijbehorende procedure uit eigen...
In 2011 vlogen er wereldwijd 15.556 passagiersvliegtuigen, en bijna evenveel privéjets. De voorspellingen zijn dat deze aantallen in de komende 15 jaar zullen verdubbelen. Tegelijkertijd is er een sterke trend om vliegtuigcabines te voorzien van extra comfort. Hiervoor worden meer en...
Iets oppakken met de juiste hoeveelheid kracht, zonder het te laten vallen of te beschadigen. De vorm en textuur van een voorwerp voelen. Het zijn "kleine" dingen, die gezonde mensen dagelijks doen zonder erbij stil te staan. Het zijn echter ook bijzondere opeenvolgingen van bewegingen....
Een klein grijpsysteem dat zowel snel als krachtig is - tot nu toe kon dat bijna alleen maar met behulp van pneumatiek. Want met perslucht kan een hoge druk van vrijwel zonder vertraging op een andere plaats worden toegepast. Voor perslucht is echter een complexe infrastructuur nodig en...
Moderne elektronica en bijzonder nauwkeurige mechanica maken het tegenwoordig mogelijk om allerlei voorwerpen voor dagelijks gebruik en industriële toepassingen extreem klein te maken. Een uitstekend voorbeeld van deze trend: microtandwielpompen. Door hun simpele ontwerp zonder kleppen...
Een moderne samenleving kan niet zonder goede riolering. Afvalwater moet veilig de rioolwaterzuivering bereiken. Veel afvoersystemen en huishoudelijke leidingen zijn inmiddels tientallen jaren oud, en reparaties en vervangingen zijn aan de orde van de dag. Ondergrondse camera-inspecties...
Astronomen hebben in de 21e eeuw nog steeds hetzelfde probleem als hun voorgangers eeuwen geleden: sterrenlicht is zwak en hoe verder de ster van ons afstaat, hoe minder van zijn licht de aarde bereikt. De enige oplossing is om dit licht te concentreren en daarom worden telescopen...
Als je iets in beweging wilt brengen, heb je een aandrijving nodig. Maar conventionele technologie werkt met relatief grote ontwerpen die in veel toepassingen simpelweg niet passen. De miniaturisatietrend heeft echter een grote uitwerking op de techniek rondom motion control. Kleine en...
Moderne microscopen zijn onmisbaar voor de medische wetenschap. Vaak verplaatsen onderzoekers het plaatje onder de microscooplens om de relevante delen van een preparaat snel en goed te kunnen bekijken. Dankzij technologische vooruitgang zijn dit soort handmatige aanpassingen binnenkort...
Lichtgewicht constructiekranen voor filmopnames: de meeste mensen kennen ze eigenlijk al. Meest recent waren ze ook in beeld tijdens de uitzendingen van het WK Voetbal. Kranen zijn hoog en verplaatsbaar, en dat maakt ze ideaal om voetbal of andere sporten van bovenaf in beeld te...
Alles wordt steeds kleiner. De voortschrijdende miniaturisatie in de automatisering leidt tot steeds hogere eisen voor de optimale dosering van extreem kleine hoeveelheden. In de elektronica of micromechanica moeten bijvoorbeeld soldeerpasta, lijm, smeermiddelen, gietmateriaal of...
Vooral bij kleine en microcomponenten met gevoelige lagers, is absolute concentriciteit gedurende de volledige levensduur van groot belang. Een hoog toerental en asymmetrisch gewicht zouden anders grote ongewenste krachten uitoefenen. Dit leidt niet alleen tot trillingen, maar ook tot...
De hardheid van materialen is een belangrijk productkenmerk als onderdelen worden gemaakt van flexibele polymeren. Een van de meetmethodes binnen dit vakgebied is de Shore A hardheidsmeting. Hierbij wordt een testnaald op het materiaal geduwd. Hoe kleiner de gebruikte testnaald is, des...
Het is niet eenvoudig om goede filmopnamen te maken onder de ruige omstandigheden op zee. Voor de documentaire “OCEANS” had de Franse productiemaatschappij Galatée Films dan ook een paar aanpassingen nodig voor zijn bestaande cameratechnologie. De grootste uitdaging voor de...
In mei 2014 bereikte de ruimtesonde Rosetta zijn doel: een baan om de komeet 67P/Churyumov‐Gerasimenko. In augustus benaderde de sonde de komeet nog dichter om het oppervlak in kaart te brengen voor de landingsmodule Philae. Op 12 november 2014 landde deze module van 100 kilo op de...
Tegenwoordig is elektronica overal, onder andere in consumentenelektronica, systeembesturingen, auto's, lucht- en ruimtevaart. Steeds vaker vervangt elektronica ook mechanische componenten, zodat slijtageonderdelen wegvallen en producten langer meegaan. Maar ook elektronica is...
Door krimpende begrotingen werken ruimtevaartorganisaties steeds vaker met de particuliere sector om toekomstige lanceerinstallaties te leveren. Inmiddels bieden sommige bedrijven bijzonder betrouwbare en economisch rendabele raketten, die ladingen van groot tot klein in een baan om de...
Waarom is het een miljoen kilometer weg van de zon veel warmer dan op het oppervlak? Het lijkt een eenvoudig astronomisch vraagstuk, en toch hebben we er nog geen antwoord op. Twee satellieten die volgens planning in 2017 in een baan om de aarde worden gebracht in een formatie die tot...
Automatisering in de medische laboratoriumdiagnostiek: de meesten van ons hebben waarschijnlijk als patiënt een bloed- of urinemonster moeten afgeven bij de arts voor preventieve medische controles, voorafgaand aan operaties of voor diagnostische doeleinden. De monsters worden in kleine...
Als het gaat om het verplaatsen van grote aantallen producten, is automatisering onontbeerlijk. Dit geldt ook voor kleine onderdelen, zoals de onderdelen die worden gebruikt in een assemblagelijn. De ideale oplossing bestaat uit transportbanden op maat, afgestemd op de speciale...
Voor de productie van hoogwaardige chips wordt met kostbare wafers gewerkt en de hantering hiervan is uitermate complex. Daarom verloopt de waferproductie grotendeels geautomatiseerd. Eén van de vele stappen bij de vervaardiging van geavanceerde chips is het etsen. Hiervoor worden de...
Elektronica voor de consumentenmarkt worden inmiddels vrijwel uitsluitend geproduceerd met krachtige montagemachines. Voor deze producten is de winst afhankelijk van de verkoopsnelheid, dus tijd is letterlijk geld. Dit maakt twee aspecten extreem belangrijk voor de gebruikte...
Elektronische circuits worden automatisch getest, maar het gebruik van conventionele naaldbedadapters voor deze tests raakt economisch achterhaald. De hoge dichtheid van componenten op een printplaat in combinatie met de steeds kortere levenscycli van producten maakt het onmogelijk om...
Om dunne platen te verbinden, wordt standaard gewerkt met lasertechnologie. Bij zowel solderen als lassen zorgt dit altijd voor bijzonder smalle, nauwkeurige en stevige lasnaden. Omdat er veel energie op specifieke punten wordt toegepast, zijn indrukwekkende lassnelheden mogelijk....
Voor mensen die een been kwijtraken, bijvoorbeeld door een amputatie, kan technologie helpen. Maar hierbij zijn er wel twee belangrijke overwegingen. Ten eerste heeft de natuur er lang over gedaan om het perfecte bewegingsapparaat voor de homo sapiens te ontwikkelen. En ten tweede zijn...
De afgelopen jaren heeft de trend richting precisie-procedures en miniaturisatie in de industrie en de medische wetenschap zich gestaag verder ontwikkeld. Duidelijke voorbeelden zijn te vinden bij kijkoperaties, in de tandheelkundige technologie en in de industriële microtechnologie....
Bij onderzoek en ontwikkeling rondom aandrijvingen gaat veel aandacht naar de miniaturisatie van mechanische, elektrische en elektronische componenten. Kleine en toch krachtige motoren openen nieuwe kansen in de automatiseringstechnologie. Eén gebied dat veel heeft kunnen profiteren van...
Al eeuwen dromen mensen van het maken van kunstmatige mensen. Tegenwoordig kan de technologie deze droom verwezenlijken, in de vorm van de humanoïde robot. Er is er nog wel heel veel ontwikkelingswerk nodig, maar de eerste stappen zijn gezet. In een eerste fase van dit proces lijkt een...
Extremisten gebruiken bommen, geïmproviseerde explosieven, boobytraps en andere gevaarlijke munitie. Professionals werken eraan om ze zo snel mogelijk op te sporen en te ontmantelen. Hierbij is een goede verkenning vooraf extreem belangrijk: het voorkomt dat specialisten onnodig worden...
Mobiele robots worden tegenwoordig vaak ingezet in kritieke situaties die voor mensen te gevaarlijk zijn. Robots zijn actief in industriële omgevingen, maar ze werken ook bij de politie en antiterreureenheden, bijvoorbeeld om verdachte pakketjes te onderzoeken of bommen onschadelijk te...
Ondergronds liggen duizenden kilometers pijpleiding voor allerlei belangrijke functies. Het is essentieel dat ze goed werken. Tot voorheen waren interne inspecties en onderhoud alleen mogelijk bij relatief grote diameters. Kleinere rioolleidingen zijn niet groot genoeg voor mensen, en...
De vraag naar kleiner wordt steeds groter. Of het nu gaat om elektronica, mechanica of biologie: vooral bij extreem kleine structuren worden er extreem hoge eisen gesteld aan de nauwkeurigheid. Voor een betrouwbare meting van structuren van minder dan een micrometer is specialistische...
Om kleine items te wegen met hoge doorloopsnelheden moeten alle componenten uitzonderlijk nauwkeurig werken. Voor een betrouwbare verwerking moet de apparatuur zelfs de kleinste afwijking detecteren met superieure precisie. Dit vraagt om een uitermate strak gesynchroniseerde...
Farmaceutische producten zijn tegenwoordig even divers als de ziektes die ze moeten behandelen. Daarom moet ieder afzonderlijk medicament dat een arts voorschrijft, precies volgens het recept worden uitgegeven aan de patiënt. Het is veeleisend en tijdrovend werk, waar apotheken getraind...
Transcraniale magnetische stimulatie (TMS) is een medische behandeling waarbij gerichte, sterke magnetische velden worden gebruikt om delen van de hersenschors te stimuleren of juist te kalmeren. Bij bepaalde neurologische en psychologische aandoeningen kan TMS een alternatief zijn voor...
Voetballers hebben ze. Olympisch kampioenen. En ook popsterren als Robbie Williams en Madonna dragen tatoeages. De permanente huidversieringen zijn inmiddels breed geaccepteerd in de maatschappij. Alleen al in Duitsland zijn zo'n vijf miljoen mensen getatoeëerd. Vrouwen kiezen bovendien...
Robots werken tegenwoordig vrijwel overal, van de productie van auto-onderdelen tot aan de verkenning van andere planeten. Meestal zien ze er echter niet zo uit als in traditionele science fiction. Robots zijn platte karretjes op wielen of grote machines in fabriekshallen. Robots met...
FAULHABER presenteert de nieuwe DualGear: een krachtig aandrijfsysteem dat de bewezen technologie van BX4 en GPT combineert in één doordachte component. DualGear is specifiek ontworpen voor de vereisten van moderne transportsystemen en levert hoge dynamiek, belastbaarheid en...
De BXI is de nieuwste generatie aandrijftechniek, met de perfecte afmetingen en functionaliteit voor moderne robotica. Het is het krachtigste geïntegreerde aandrijfsysteem van FAULHABER tot nu toe, speciaal ontworpen voor de vereisten van geavanceerde robottoepassingen.
FAULHABER breidt zijn succesvolle GPT-productfamilie uit met twee krachtige modellen, die zich onderscheiden door hun bijzonder stille werking. Deze nieuwe planetaire tandwielkasten 22GPT LN en 32GPT LN met een diameter van 22mm resprectievelijk 32mm, zijn speciaal ontworpen voor...
FAULHABER breidt zijn productportfolio uit met verschillende nieuwe DC-micromotoren. Het bedrijf introduceert krachtige motoren in de nieuwe GXR-serie met koper-grafietcommutatie, en in de bewezen SXR-serie met edelmetaalcommutatie. De aandrijvingen zijn ontworpen voor maximale...
With the new high-performance gearheads 22GPT HT and 32GPT HT, FAULHABER is expanding its GPT family with two particularly robust models designed for use with high-torque motors.
FAULHABER breidt zijn productportfolio uit met de extreem nauwkeurige incrementele encoder IERF3 L. Deze encoder werkt met het optische meetprincipe en geavanceerde chiptechnologie, en garandeert zo een extreem hoge resolutie, uitstekende herhaalnauwkeurigheid en een uitzonderlijke...
Nieuwe hoogtepunten voor complete oplossingen in de aandrijftechniek: met SXR-motoren in een nieuw formaat, de krachtige motor uit de nieuwe GXR-productfamilie, de bijzonder nauwkeurige encoder en de bijpassende tandwielkast biedt FAULHABER een productportfolio met een perfecte...
Even voorstellen: de nieuwe 1218 SXR en 1228 SXR DC-motoren, gemaakt voor nog meer flexibiliteit en een breed scala aan toepassingen. Deze modellen vullen het bewezen DC-motorportfolio van FAULHABER aan en zetten een nieuwe standaard voor prestaties en veelzijdigheid van...
Dit zijn de nieuwe familieleden binnen de FAULHABER metalen planetaire tandwielkasten GPT: 14GPT, 16GPT en 20GPT. Ze kenmerken zich door een hoog koppel in een minimaal volume en zijn ideaal voor veeleisende toepassingen met beperkte inbouwruimte. De tandwielkasten zijn daarnaast...
Motion controller met nog meer mogelijkheden: de nieuwe MC 3602 B en MC 3606 B motion controllers maken het nu nog makkelijker om aandrijfsystemen te selecteren en in gebruik te nemen. Met de compacte MC 3602/06 B kunnen DC-borstelmotoren, borstelloze DC-motoren en lineaire motoren...
Hoe zal de aandrijving presteren in de daadwerkelijke toepassing? Voor borstelloze DC-motoren van FAULHABER kunt u deze vraag nu beantwoorden, zonder dat u hiervoor hardware nodig hebt. De motoren zijn onlangs als virtuele modules toegevoegd aan een bibliotheek, en kunnen met de...
Schönaich, Duitsland – Met de nieuwe IEP3 voegt FAULHABER een incrementele encoder toe aan zijn productassortiment, die dankzij de meest recente chiptechnologie garant staat voor een bijzonder hoge resolutie en nauwkeurigheid. Met een diameter van slechts 8 mm is de IEP3 extreem...
FAULHABER heeft een extreem compacte Motion Controller zonder behuizing toegevoegd aan het productassortiment. De nieuwe Motion Controller is ideaal voor inbouw in apparatuur voor de maakindustrie en voor medische technologie. Met 36 V en 3 A (piekstroom 9 A) werkt de controller voor...
Met de nieuwe L-productfamilie van lineaire actuatoren biedt FAULHABER een unieke kant-en-klare oplossing voor een groot aantal toepassingen. De kleinere versies van 06L/08L/10L zijn ideaal voor medisch, laboratorium-automatisering, optica en fotonica tot aan ruimtevaart. De grotere...
De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) beschrijft in hoeverre elektrische en elektronische componenten in een bepaalde omgeving naast en met elkaar kunnen werken, zonder dat ze elkaar storen. Het is een ingewikkeld onderwerp, waar ontwerpers rekening mee moeten houden als ze met...
Met zijn toerental en koppel legt de nieuwe AM3248 stappenmotor van FAULHABER de lat hoog als het gaat om prestaties en afmetingen. Het model biedt een toerental tot 10.000 rpm, tot maar liefst vijf keer meer dan vergelijkbare stappenmotoren. In combinatie met een tandwielkast die een...
Schönaich. In veel toepassingsgebieden behoren elektrische miniatuuraandrijvingen tot de basisuitrusting voor technische systemen. Elektronica-ontwerpers moeten rekening houden met de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van de vermogenselektronica-componenten, de microcontrollers...
FAULHABER maakt de controllergeneratie MC V3.0 voor het lagere vermogensspectrum compleet met de nieuwe Motion Controllers MC3001, verkrijgbaar als MC3001 B (board-to-board) of MC3001 P (28-pins stekkerconnector). De controllers zijn extreem klein gemaakt, maar daarom niet minder...
Met zijn DM66200H serie, opent FAULHABER een compleet nieuwe prestatiedimensie voor motoren met interne opening. Als directe aandrijving is de nieuwe holle-asmotor spelingsvrij en kan deze bijzonder eenvoudig worden geïntegreerd in verschillende toepassingen.
Elektromotoren opereren zelden alleen. Voor de meeste toepassingen moeten ze worden gecombineerd met tandwielkasten voor de toerentalreductie, en met encoders. Om ervoor te zorgen dat de componenten perfect op elkaar zijn afgestemd en om de installatievereisten tot een minimum te...
Robothanden en handprotheses behoren tot de meest veeleisende componenten binnen de moderne robotica en automatisering. Ze moeten bewegingen uitvoeren met maximale precisie, fijngevoelig krachten doseren, en tegelijkertijd compact, lichtgewicht en energiezuinig blijven. Voor humanoïde...
Het huidige productportfolio van FAULHABER bevat zo'n 25 motorfamilies, met borstelloze DC-motoren en uitvoeringen met borstels, stappenmotoren, lineaire motoren, geïntegreerde aandrijfsystemen en meer. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters en allerlei combinaties,...
Ongeveer 2000 medewerkers, 15 locaties, en één motto: WIJ ZIJN FAULHABER. Lutz Braun is als Managing Director bij FAULHABER verantwoordelijk voor Human Resources en juridische zaken. Hij werkt inmiddels al 20 jaar bij het bedrijf en hij weet hoe belangrijk het is om vooruit te kijken,...
Whether in Avatar, Iron Man, or Alien – robots and exoskeletons have fascinated audiences on screen for decades. They grant humans superhuman strength, extend their capabilities, and enable spectacular new forms of movement and precision. What was once pure science fiction has become...
“Hoe dichtbij zijn menselijke robots in onze leefomgeving? Staan we echt op de drempel naar een nieuw tijdperk?” Deze vragen stonden centraal in een recente presentatie van het Business Development Team van FAULHABER. En het antwoord: we zijn dichterbij dan veel mensen denken, maar er...
FAULHABER continues its path of international growth by strengthening its market presence in Asia with a new sales office in India. On August 8, 2025, the office in Pune will officially open its doors. The site will be managed by Regional Sales Manager Sachin Kurlekar, who will oversee...
Dr. Udo Haberland is als Managing Director bij FAULHABER verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling, kwaliteit, logistiek en productie. In dit interview legt hij uit waarom innovatie veel meer omvat dan alleen nieuwe producten, hoe FAULHABER omgaat met de uitdagingen binnen de...
The drive specialist FAULHABER is strengthening its market presence in the Nordic countries. Starting in January 2025, the company will operate under the name FAULHABER Nordic ApS in Norway, Sweden, and Finland. The head office will be located in Allerød, Denmark, just north of...
Het jaar 2024 staat bol van sportieve evenementen – het EK voetbal in Duitsland, de Olympische en Paralympische Spelen in Frankrijk. En ook Zwitserland is gastheer van een speciaal evenement: de Cybathlon 2024. Teams van over de hele wereld namen deel in verschillende disciplines en...
Sophisticated and state-of-the-art technologies ensure that doctors today can accomplish things with the help of medical technology that seemed unthinkable 20 years ago. Thanks to advanced developments and high-tech devices, it is possible to provide even more and better treatments in...
Hoe kunnen ideeën voor inclusie worden gerealiseerd? En hoe kan universele toegankelijkheid worden bereikt? Deze vragen worden niet alleen theoretisch, maar ook praktisch aangepakt. De wetenschappers en ingenieurs van het MedTech Lab van de Hogeschool Oost-Zwitserland (OST) in...
"De waarde van een idee ligt in het gebruik ervan" - zoals uitvinder Thomas Edison het ooit treffend uitdrukte. Een houding die ook wordt weerspiegeld in de slogan van FAULHABER "Innovation in motion driving a better tomorrow". Want: aandrijfsystemen van FAULHABER maken hoogwaardige,...
Hoe kan technologie helpen om barrières te overwinnen? En hoe kunnen moderne technologieën worden gebruikt om het dagelijks leven voor mensen met een lichamelijke beperking gemakkelijker te maken en in die zin grenzen te verleggen? Het MedTech Lab van de Zwitserse Hogeschool OST zoekt...
On May 14, 2024, the FAULHABER Supplier Award was presented to the Swiss company SALEM SA. The company specializes in CNC machining and has been a reliable partner of FAULHABER for 25 years.
Drive specialist FAULHABER announces the opening of its new location in Denmark on June 1, 2024. In Allerød, north of Copenhagen, the company will take over sales and consulting directly instead of via its partner Compower ApS as before. The focus of the newly founded FAULHABER Danmark...
Trappen lopen, schoenen strikken, met de bus naar het werk gaan - voor de meesten van ons zijn dit alledaagse dingen die we doen zonder erbij na te denken. Voor mensen met een lichamelijke beperking kunnen de eenvoudigste dingen echter een uitdaging worden. Aan de Hogeschool voor...
In 1961 besloot FAULHABER om de Noord-Amerikaanse markt te veroveren – een grote stap voor het bedrijf met de kleine aandrijvingen. Zijn beslissing heeft zich uitbetaald, en de Amerikaanse tak van FAULHABER is uitgegroeid tot een succesvol bedrijf. Het werd opgericht als MICROMO in...
Door trends en megatrends te analyseren en te beoordelen, zien we welke onderwerpen er relevant zijn voor de toekomst – in de economie, de politiek en het dagelijks leven.
In this interview, Sales Managers Mireille Deckers-Strobel and Volker Sprenger report on how they manage to focus on new market requirements more quickly.
Per 1 oktober 2023 versterkt FAULHABER zijn salesorganisatie, met een nog betere focus op klantgerichtheid en reactievermogen. Binnen het bestaande salesmanagementteam worden de verantwoordelijkheden opnieuw verdeeld. Deze strategische ontwikkeling is van doorslaggevend belang om de...
Op 13 september werd de nieuwe cleanroom van het FAULHABER-hoofdkantoor onthuld en gepresenteerd. Zowel de directie als de projectverantwoordelijken waren aanwezig bij de opening. De cleanroom heeft een oppervlak van 90 m² en zal in de toekomst worden gebruikt om onder gecontroleerde...
De meeste aandrijfoplossingen hebben meer nodig dan een motor. Om aan de vereisten van hun toepassing te voldoen, moeten de motoren worden gecombineerd met bijpassende componenten zoals tandwielkasten, encoders en aandrijfelektronica. Als u hulp nodig hebt bij het configureren of in...
Faulhaber SA is als één de belangrijkste Zwitserse fabrikanten van aandrijvingen al sinds de eerste SINDEX van 2012 in Bern aanwezig op deze vakbeurs. Ook dit jaar demonstreert FAULHABER SA van 5 tot 7 september weer zijn meest recente aandrijftechniek, die zelfs is toegepast in robots...
Met de uitbreiding van zijn productielocatie in het Roemeense Jimbolia vergroot de FAULHABER Group zijn concurrentievermogen en kan het bedrijf nog beter voldoen aan de groeiende vraag naar zijn hoogwaardige producten.
FAULHABER heeft op 19 juli 2023 zijn Supplier Award voor 2022 toegekend aan het Hongaarse bedrijf Defko sinter Kft. Het bedrijf produceert gesinterde componenten en is al bijna 30 jaar een leverancier van FAULHABER.
17 juli 2023, Croglio, Zwitserland – FAULHABER produceert en verkoopt al ruim 60 jaar aandrijvingen in Zwitserland. In juni 2023 zijn de vier dochterondernemingen in het land gefuseerd tot één bedrijf, onder de nieuwe naam FAULHABER SA. Het hoofdkantoor is gevestigd in Croglio, waar...
Sinds een jaar is Karl Faulhaber ervoor verantwoordelijk om het bedrijf voor aandrijftechniek dat zijn grootvader heeft opgericht, succesvol de toekomst in te leiden. In dit interview vertelt hij hoe hij wereldwijde leverketens beoordeelt met zijn team in de FAULHABER Group en in welke...
Veranderingen zijn kansen. Dit is het motto van Hubert Renner, al vanaf de eerste dag dat hij in 1983 bij FAULHABER begon als gereedschapsbouwer. Door zijn uitstekende analytisch denkvermogen en een praktische insteek wist hij zich direct te onderscheiden. Hij kreeg al snel meer...
In times of volatile supply chains and a simultaneous exponential increase in product variants, FAULHABER relies on proactive discussions and creative solutions.
On the occasion of the company's 75th anniversary, FAULHABER received a special honor by the municipality of Schönaich: From November 1, the street leading to the company site will be called Faulhaberstraße and the company building will bear the house number 1.
Since September 1, FAULHABER has also been working for the Norwegian market with its sales partner from Sweden, the company Compotech Provider AB. Compotech Provider AB has been supporting FAULHABER customers in Sweden for many years with competent advice and convincing service.
...
Ons succesverhaal begon laat in de jaren 40 van de vorige eeuw, om precies te zijn in 1947. De jonge techneut Dr. Fritz Faulhaber richtte zijn eerste bedrijf op, de "Feinmechanische Werkstätten" – werkplaats voor fijnmechanica. Eén van zijn klanten was de gerenommeerde camerabouwer...
De digitale uitgave van FAULHABER motion – het magazine met drive: In ons magazine leest u het laatste nieuws van FAULHABER. We geven inzicht in de vele verschillende toepassingsgebieden voor FAULHABER-producten, publiceren interessante technologische artikelen, stellen nieuwe producten...
FAULHABER viert dit jaar zijn 75-jarig bestaan, en ook nu nog blijft het bedrijf zijn klantenservice verbeteren. Met ingang van 1 april 2022 zal het dochterbedrijf PDT Präzisionsdrehteile GmbH uit Nürtingen volledig opgaan in de Dr. Fritz Faulhaber GmbH, die hiermee 34 nieuwe...
Schönaich, Duitsland In 2022 viert de firma Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG zijn 75-jarig jubileum. Daarnaast begint de aandrijfspecialist het jaar met een nieuwe managementstructuur. De huidige twee Managing Directors Dr. Thomas Bertolini en Gert Frech-Walter gaan met pensioen en...
Vanaf 1 augustus 2021 neemt FAULHABER Oostenrijk de sales en service voor Hongarije over. Klanten in het buurland kunnen daarmee profiteren van de directe en uitgebreide ondersteuning van de microdrive-specialisten.
Ongeveer één derde van de medewerkers van FAULHABER zal gebruik maken van de gelegenheid om door de bedrijfsarts te worden ingeënt. Op 22 juni 2021 kunnen de eerste medewerkers direct op het werk hun coronavaccin krijgen. Ook dit draagt weer significant bij aan de pandemiebestrijding –...
Schönaich/Weil am Rhein, mei 2021 – Op 18 mei 2021 ontving fewe Feinstdrehteile GmbH in Weil am Rhein (D) de Supplier Award van Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG (FAULHABER) uit Schönaich. Met deze prijs eert FAULHABER regelmatig de beste partners uit zijn netwerk van ongeveer 600...
Vanaf nu zijn uw FAULHABER-experts met één klik bereikbaar! Als aanvulling op onze reguliere kanalen – e-mail, telefoon, fax of persoonlijk contact – bieden we op onze website faulhaber.com nu ook een chatfunctie aan in Oostenrijk, Italië, Slowakije, Hongarije en Nederland.
In 2016 was Team HSR Enhanced van de universiteit voor toegepaste wetenschappen in Rapperswil ook al winnaar van de eerste CYBATHLON in de discipline 'Rolstoelrace'. Bij de onlangs gehouden tweede editie van het evenement, die vanwege Covid-19 werd georganiseerd als virtuele competitie,...
In de competitie "Fabriek van het jaar" werd Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG bekroond in de categorie "Excellente productie van kleine series". De jury was vooral onder de indruk van het continue streven naar verbetering van de processen, de sterke automatisering en de synchronisatie...
China is acknowledged as one of the most ancient advanced civilizations and has evolved into what is today the third largest trading nation in the world. Taicang is one of the country‘s flourishing locations.
Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG is one of the 100 most innovative companies in Germany’s SME segment. That’s the conclusion of the latest “Top 100”, a national and cross-sector study of businesses.
FAULHABER breidt zijn productportfolio uit met de extreem nauwkeurige incrementele encoder IERF3 L. Deze encoder werkt met het optische meetprincipe en geavanceerde chiptechnologie, en garandeert zo een extreem hoge resolutie, uitstekende herhaalnauwkeurigheid en een uitzonderlijke...
Nieuwe hoogtepunten voor complete oplossingen in de aandrijftechniek: met SXR-motoren in een nieuw formaat, de krachtige motor uit de nieuwe GXR-productfamilie, de bijzonder nauwkeurige encoder en de bijpassende tandwielkast biedt FAULHABER een productportfolio met een perfecte...
Even voorstellen: de nieuwe 1218 SXR en 1228 SXR DC-motoren, gemaakt voor nog meer flexibiliteit en een breed scala aan toepassingen. Deze modellen vullen het bewezen DC-motorportfolio van FAULHABER aan en zetten een nieuwe standaard voor prestaties en veelzijdigheid van...
Dit zijn de nieuwe familieleden binnen de FAULHABER metalen planetaire tandwielkasten GPT: 14GPT, 16GPT en 20GPT. Ze kenmerken zich door een hoog koppel in een minimaal volume en zijn ideaal voor veeleisende toepassingen met beperkte inbouwruimte. De tandwielkasten zijn daarnaast...
Motion controller met nog meer mogelijkheden: de nieuwe MC 3602 B en MC 3606 B motion controllers maken het nu nog makkelijker om aandrijfsystemen te selecteren en in gebruik te nemen. Met de compacte MC 3602/06 B kunnen DC-borstelmotoren, borstelloze DC-motoren en lineaire motoren...
Aanbevolen inhoud
Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.
Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.