Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Montion Controllers in compact meetapparaat van Q-tec GmbH

Metrologie en testen

De machines zijn gereserveerd en gereed om de bestelde batch te produceren. Maar eerst moeten we er zeker van zijn dat de grondstof daadwerkelijk aan de specificaties voldoet. Is de hardheid van het materiaal voldoende? Klopt de chemische samenstelling? En blijven de afmetingen van de geproduceerde onderdelen binnen de tolerantielimieten? Dergelijke vragen kunnen worden beantwoord met behulp van half- of volautomatische testapparatuur. Hiervoor moeten elementen zoals lenzen, monsterhouders en sondes met de grootst mogelijke precisie en herhaalnauwkeurigheid worden gepositioneerd. Deze taak wordt met consistente betrouwbaarheid uitgevoerd door aandrijfsystemen die zijn opgebouwd uit motoren, tandwielkasten, encoders en lineaire actuatoren van FAULHABER.

De hoogste kwaliteit vraagt om hoogst nauwkeurige informatie: haalt de farmaceutische stof het vereiste zuiverheidsniveau, tot op enkele deeltjes per miljard (ppb)? Heeft de plastic afsluitring het juiste evenwicht tussen stijfheid en elasticiteit? Voldoen de contouren van het kunstmatige gewricht aan de specificaties, binnen de maximale tolerantie van slechts enkele micrometers? Voor dit soort taken op het gebied van analyse, meting en kwaliteitsbewaking is een breed assortiment zeer geavanceerde instrumenten en apparaten beschikbaar. Met behulp van uiteenlopende meetprocedures kunnen deze systemen de gevraagde afmetingen bepalen met een nauwkeurigheid van vele decimalen, op een manier die zelfs in continubedrijf consistent reproduceerbaar is. Dit zijn de belangrijkste vereisten voor aandrijvingen waarmee onderdelen van meetapparatuur worden gepositioneerd: maximale precisie en duurzame betrouwbaarheid. Er is vaak maar heel weinig inbouwruimte beschikbaar, dus het vereiste motorvermogen moet worden gegenereerd vanuit een zo klein mogelijk volume. En uiteraard moet de motor soepel en zo goed als trillingsvrij draaien, ook bij plotselinge veranderingen in de belasting en bij frequent starten en stoppen.

De micromotoren van FAULHABER zijn speciaal ontwikkeld om deze uitdagingen te overwinnen. Ze worden geleverd met toebehoren zoals encoders, tandwielkasten, remmen, controllers en spindels, allemaal van één en dezelfde leverancier. Intensieve samenwerking met de klant, hoogwaardige technische ondersteuning en toepassingsspecifieke oplossingen vervolmaken het productaanbod van FAULHABER.

Hoogste precisie en betrouwbaarheid
Soepele toerentalaanpassingen
Minimale installatieruimte
Extreem nauwkeurig
FAULHABER drives gebruikt in de volautomatische pollenmonitoren
Application
DC-motoren
Metrologie en testen
Omdat iedere korrel stuifmeel telt…

Zo'n 30% van de bevolking lijdt aan hooikoorts, soms ook ernstig. De stuifmeelpollen van planten als ambrosia, berk, els, hazelaar en vele andere planten, bomen en struiken veroorzaken bij deze mensen uiteenlopende symptomen: van relatief milde hooikoorts tot aan een levensbedreigende anafylactische…

Gerelateerde artikelen

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.