Press Inkoop
Press Inkoop
FAULHABER DC-motor studentenproject van een bestuurderloze raceauto huebner header

9e plaats voor het team uit München

Zo'n 120 studenten van de Universiteit van München uit uiteenlopende studierichtingen als autotechniek, werktuigbouwkunde, industrieel ontwerpen, computer-engineering, design en bedrijfskunde, werkten samen onder de naam municHMotorsport. Het Formula Student Racing Team is opgericht om de theorie van de colleges praktisch toe te passen. FAULHABER leverde municHMotorsport twee motoren met de passende accessoires voor een zelfrijdende auto, die deelnam aan de “Formula Student Driverless”- wedstrijd.

FAULHABER leverde motoren voor voertuigen zonder aandrijving

“De focus van ons team bij de wedstrijd was te laten zien dat we een zelfrijdende raceauto kunnen bouwen”, zegt teamlid Maximilian Steiner. Dat lukte, al zat het hen tijdens de race wat tegen: ze werden 'maar' 9e door een kabelbreuk in een van de sensorsystemen. municHMotorsport wil echter graag volgend seizoen weer meedoen met een zelfrijdende auto.

4e plaats voor het team uit Stuttgart

25 studenten uit verschillende technische opleidingen van de Universiteit van Stuttgart vormden samen het GreenTeam Uni Stuttgart. Het team had al 50 jaar ervaring met het bouwen van raceauto's. Nu kwam het erop aan hun Formula Student-raceauto zo om te werken dat deze voor het eerst vergaand geautomatiseerd, oftewel zonder bestuurder, het circuit rond zou komen.

“We kozen de FAULHABER 3274 ... BP4 borstelloze DC-servomotor als actuator voor het sturen. We plaatsten hem parallel aan de stuurkolom, zodat hij deze direct aan kon drijven met de planetaire tandwielkast 38A (60:1) van FAULHABER en een zelf ontwikkelde rechte tandwielreductie,” zegt Paul Melzer van het GreenTeam over de technische details. De zelfrijdende raceauto van het team uit Stuttgart eindigde de wedstrijd op een respectabele vierde plaats.

FAULHABER leverde motoren voor voertuigen zonder aandrijving

Producten

Borstelloze DC-servomotoren
3274 ... BP4
Vierpolentechnologie
Gegevensblad (PDF)
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning:
12 ... 48 V
Nominaal koppel tot:
158 mNm
Toerental bij nullast tot:
9090 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot:
2660 mNm
Diameter:
32 mm
Lengte:
74 mm
Series 3274 ... BP4
Planetaire reductoren
Verkrijgbaar in volledige kunststof of metalen versies
Gebruik van hoogwaardige kunststoffen en keramische materialen
Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers
Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar
Aangepaste wijzigingen beschikbaar
Details
Meer informatie

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.