Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Montion Controllers in compact meetapparaat van Q-tec GmbH

Testen van materiaaleigenschappen

De boswachter heeft altijd haar verrekijker bij zich, zodat ze bijvoorbeeld de dierenpopulaties kan observeren of de boomtoppen nader kan onderzoeken. De behuizing, die blootstaat aan hevige slijtage, wordt beschermd door een geanodiseerde coating die slechts een fractie van een millimeter dik is, maar toch extreem robuust en duurzaam. De hardheid van deze coating, en daarmee de kwaliteit, is door de fabrikant getest met een speciaal instrument. Essentieel voor dit proces is de zeer nauwkeurig gemeten kracht die wordt uitgeoefend door een FAULHABER-motor.

De hardheid van een materiaal is een van de belangrijkste materiaaleigenschappen. De hardheid kan worden gemeten door middel van verschillende hardheidstests, zoals Vickers, Brinell, Rockwell, Knoop en Shore A. De Shore A-techniek wordt bijvoorbeeld toegepast op onderdelen die zijn vervaardigd van elastische polymeren. Bij deze procedure drukt een sonde met een precies gedefinieerde kracht tegen het materiaal. De uitgeoefende kracht wordt nauwkeurig geregeld door elektronisch gecommuteerde DC-servomotoren. Samen met een geïntegreerde Motion Controller en de bijbehorende communicatie-interface vormen deze motoren de mechanische link tussen de meetcomputer en de sonde.

Ook bij andere testtaken worden dergelijke aandrijvingen gebruikt om nauwkeurige bewegingen uit te voeren, bijvoorbeeld bij het driedimensionaal positioneren van monsterhouders, het bewegen van revolverkoppen in magazijnen van testgereedschappen en het uitlijnen van optische elementen.

De compacte aandrijvingen moeten ook in de kleinste testapparaten passen en afwisselend kunnen starten en stoppen zonder trillingen. De motoren met grafietcommutatie uit de CR- en CXR-series behoren, samen met IE3-encoders en planetaire tandwielkasten, tot de aandrijvingen die bijzonder geschikt zijn voor deze taken. Naast een groot vermogen uit een uiterst compact volume bieden deze motoren een bijzonder hoge resolutie. Bovendien kan de werking van de motoren worden geregeld door middel van referentieposities en limietschakelaars.

Soortgelijke vereisten zijn van toepassing bij het testen van andere materiaaleigenschappen, zoals de viscositeit van vloeiende media. Viscositeit wordt gemeten in een meetpot met een roterende roerstaaf. De viscositeit beïnvloedt de weerstand en daarmee het koppel van de aandrijving. De DC-servomotoren van FAULHABER, bijvoorbeeld uit de borstelloze 4490...BS-serie, maken het mogelijk om het koppel met grote precisie en herhaalnauwkeurigheid af te lezen. De geïntegreerde lineaire Hall-sensor maakt lage toerentallen mogelijk. De motor werkt zonder restkoppel en met absoluut lineaire verhoudingen tussen voltage en snelheid en tussen stroomsterkte en koppel. Desgewenst kan FAULHABER de aandrijvingen leveren als complete oplossing met motor, tandwielkast, encoder, rem en controller, allemaal van één en dezelfde leverancier.

Montion Controllers in compact meetapparaat van Q-tec GmbH
Hoogste precisie en betrouwbaarheid
Soepele toerentalaanpassingen
Minimale installatieruimte
Extreem nauwkeurig
Borstelloze motoren voor ViscoQuick-testapparaat
Application

Van glad en romig tot licht en luchtig of tot dik en plakkerig: als we iets eten geeft ons mondgevoel betrouwbare informatie over de consistentie. Uitspugen of doorslikken? Dat beslissen we in een fractie van een seconde. In productieprocessen zouden we dat graag even snel en makkelijk kunnen. In…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.