Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
DC-motoren in laboratoriumapparatuur voor endodontische wortelkanaalbehandelingen

Een succesvolle behandeling van de tandwortel vereist een grote deskundigheid, speciale technische voorzieningen, specifieke instrumenten en materialen, veel tijd en een grote mate van zorgvuldigheid en behoedzaamheid van de behandelende tandarts. Het pulpaweefsel moet volledig uit het wortelkanaal worden verwijderd, evenals bacteriën en necrotisch materiaal. Bovendien moeten de wanden van het kanaal gelijkmatig worden bewerkt, zonder de vorm ervan te veranderen of de wortel te veel te beschadigen. Op deze manier blijft de vulling zo lang mogelijk zitten. Als dit proces optimaal verloopt, kunnen tegenwoordig zelfs tanden worden behouden die niet al te lang geleden nog moesten worden getrokken.

DC-motoren in laboratoriumapparatuur voor endodontische wortelkanaalbehandelingen
Compacte combinatie van DC-miniatuurmotor en een spurgear. De slanke aandrijfeenheid past probleemloos in het handstuk van het behandelapparaat.
DC-motoren in laboratoriumapparatuur voor endodontische wortelkanaalbehandelingen

Stille en handzame techniek

Ook de moderne automatiseringstechniek speelde een doorslaggevende rol in de vooruitgang van de endodontie. Een goed voorbeeld hiervan is het endomotorsysteem TCM Endo R11, dat ontwikkeld werd door Nouvag AG, een bedrijf waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Goldach aan de Zwitserse Bodensee. Het elegante, zeer compacte en gebruiksvriendelijke apparaat helpt de tandarts om het wortelkanaal zorgvuldig te reinigen en te bewerken en kan zo in grote mate bijdragen aan het succes van de behandeling.

In principe bestaat het nieuwe systeem uit drie onderdelen: de bedieningseenheid, die op een overzichtelijke display alle belangrijke informatie weergeeft, een voetpedaal waarmee het apparaat kan worden in- en uitgeschakeld, en het handdeel. Dit laatste bestaat uit een handstuk met aandrijfeenheid en een daardoor aangedreven hoekstuk met verwisselbare vijlen, waarmee ook op voorheen ontoegankelijke plekken ergonomisch kan worden gewerkt.

DC-motoren in laboratoriumapparatuur voor endodontische wortelkanaalbehandelingen
De TCM Endo is een bijzonder compact en gebruiksvriendelijk instrument voor de endodontie.

Het juiste aandrijfsysteem: klein, krachtig en stil

Het vinden van een geschikt aandrijfsysteem voor het handstuk was geen gemakkelijke taak. Het moest niet alleen compact zijn, maar ook een koppel van 1 tot 5 Nm kunnen leveren, met een toerentalbereik van 60 tot 500 rpm. Een stille en vibratiearme werking stond eveneens op het verlanglijstje, zodat de tandarts zo precies en geconcentreerd mogelijk kan werken en zowel patiënt als arts tijdens de behandeling geen last hebben van storende geluiden. Ook geluid afkomstig van de tandwielkast was dus uit den boze. Aangezien de tandarts in de mondholte werkt, worden geluid en vibraties direct overgedragen naar de gehoorgang. Daardoor zijn ze heel duidelijk hoorbaar voor de patiënt, die er vaak ook nog negatieve associaties bij heeft.

Het wekt dan ook geen verbazing dat de DCminiatuurmotoren uit het FAULHABER-programma dankzij hun stille werking uitermate geschikt zijn voor dit toepassingsgebied. De DC-miniatuurmotoren van de FAULHABER SR-serie 1524 die gebruikt zijn voor het handstuk van het endosysteem hebben een diameter van 15 mm en zijn bovendien slechts 24 mm lang, waardoor ze uitstekend in het apparaat kunnen worden geïntegreerd. Dankzij hun grote efficiëntie zijn de motoren echter niet alleen compact, maar ook licht. Ze wegen slechts 18 gram, wat in dit geval een groot voordeel is. De tandarts moet met dit systeem immers ook bij een langer durende behandeling of meerdere behandelingen op één dag precies kunnen blijven werken zonder vermoeid te raken. De motor is gecombineerd met een zeer stille tweetraps rechte tandwielkast (een zogenaamd spurgear), die een overbrengingsverhouding van 11,9:1 levert. Samen met de motor ontstaat zo een aandrijfeenheid van slechts 33 mm lang.

Laag traagheidsmoment, geen restkoppel

De DC-miniatuuraandrijfsystemen van FAULHABER onderscheiden zich voornamelijk van andere uitvoeringen door hun constructie: hun rotor bestaat niet uit een omwikkeld blikpakket, maar uit een vrijdragende, schuin gewikkelde koperen spoel. Deze zogenaamde Glockenanker-rotor weegt dan ook weinig en heeft bovendien een zeer laag traagheidsmoment en geen restkoppel (cogging free). Daardoor zijn de motoren zeer dynamisch en kunnen ze precies gelijk lopen. Door de lage contactweerstand zijn deze motoren met een commutatiesysteem van edelmetaal ook zeer geschikt voor laagvermogentoepassingen. Dankzij hun lineaire aard zijn de DCminiatuurmotoren ook eenvoudig te bedienen. De bijbehorende aansturing kan goed worden geïntegreerd in de bediening van het endodontiesysteem. De DC-miniatuuraandrijfsystemen van FAULHABER hebben zich inmiddels bewezen in de nieuwe endodontiesystemen. Al sinds halverwege 2014 profiteren tandartsen en patiënten van deze effectieve behandeling voor tandwortelproblemen.

Producten

DC-micromotoren
1524 ... SR
Edelmetaalcommutatie
Productgegevens
Gegevensblad (PDF)
Spurgears
16A
Productgegevens
Gegevensblad (PDF)
Meer informatie

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.