Press Inkoop
Press Inkoop
Borstelloze DC-motoren in robotica in de operatiekamer

Medische technologie vertrouwt op FAULHABER, niet alleen in robotondersteunde procedures. Aandrijfsystemen worden bijvoorbeeld gebruikt in implanteerbare hartpompen, chirurgisch handgereedschap, in de oogheelkunde, in cosmetica en in medische beeldvorming en beeldverwerking.

In de operatiekamer heerst een sfeer van stille concentratie. Het team bereidt de patiënt voor op de operatie. De eerste incisie wordt echter niet uitgevoerd door een arts, maar door een robot. De chirurg zit geconcenteerd achter zijn console en bedient met de joysticks de robotarmen die de procedure aan de operatiekamertafel uitvoeren. Zelfs na een 24-uursdienst snijdt de robot feilloos nauwkeurig en soepel. De camera, die vooral belangrijk is voor minimaal invasieve handelingen, biedt optimaal voorbereide, volledig trillingsvrije beelden. Op de 3D-monitor kan de arts precies zien wat er in de buik van de patiënt gebeurt. Anders dan bij de conventionele 2D-beelden, met al hun beperkingen, kan hij in de 3D-monitor elk detail zien. Bovendien bieden de slanke, high-tech armen veel meer bewegingsvrijheid bij het snijden, repareren of hechten dan de standaardprocedures. Omdat het lichaam van de patiënt voorafgaand aan elke operatie nauwkeurig wordt gemeten, kan de computer een 3D-beeld van het operatiegebied maken. Door conversie van de door de chirurg ingevoerde gegevens op de PC, zijn insnijdingen van een tiende van een millimeter mogelijk, iets wat bij lange na niet met de hand kan worden bereikt. Met behulp van een computer kan de robot altijd controleren of de arts opereert op de plaats waar het werkelijk nodig is. In geval van twijfel kan het systeem de arts tegenhouden en potentieel medische fouten voorkomen.

Borstelloze DC-motoren in robotica in de operatiekamer

Uiteenlopende systemen

Er is nauwelijks nog een medische procedure te bedenken waarbij geen robotondersteunde operatie mogelijk is. Al meer dan 70 partijen bieden momenteel systemen aan voor een breed scala aan procedures. Denk hierbij aan procedures aan wervelkolom, knieën, heup, buik, en in de neurochirurgie, in de KNO-geneeskunde, bij biopsieën, in de gynaecologie en urologie of zelfs bij hart- en oogoperaties. De technologie wordt zelfs gebruikt bij haartransplantaties. De apparaten die in de operatiekamer worden gebruikt zijn zeer verschillend, al naar gelang hun doel. Het spectrum varieert van zeer omvangrijke, meerarmige systemen tot systemen die niet groter zijn dan een drankblikje. Terwijl de eerste worden gebruikt voor complexe procedures, hebben de tweede het bescheidener doel om de instrumenten nauwkeurig op de gewenste positie te houden.

Borstelloze DC-motoren in robotica in de operatiekamer

De motor achter de medische technologie

De patiënt is zich niet bewust van wat er in de operatiekamer gebeurt. De anesthesie werkt. Een anesthesist houdt de vitale functies nauwlettend in de gaten. Voor de kunstmatige ventilatie kan ze vertrouwen op FAULHABER. In de turbine-unit van de in het anesthesiesysteem geïntegreerde ventilator wordt een borstelloze, snelle DC-miniatuurmotor met een diameter van slechts 24 mm gebruikt. De motor is niet alleen extreem snel en stil over het gehele toerentalbereik, maar ook extreem dynamisch. Dit maakt een zeer natuurlijke beademing mogelijk. Volwassenen, kinderen en pasgeborenen kunnen daardoor gedurende de gehele anesthesie voldoende en zo natuurlijk mogelijk verse lucht krijgen. Bovendien zorgt de turbineventilatie ervoor dat de patiënten steeds vrij kunnen ademen (spontane ademhaling).

Doordat er in steeds meer disciplines met robotondersteuning wordt gewerkt, groeit ook de behoefte aan bijzondere aandrijfsystemen, bijvoorbeeld voor het positioneren van robotarmen. Hiervoor zijn zeer dynamische systemen nodig die in de kortst mogelijke tijd op volle toeren kunnen draaien. FAULHABER aandrijfsystemen hebben dankzij hun ijzerloze wikkeltechniek en vlakke koppelcurves alle benodigde eigenschappen, zoals exacte positionering en toerentalregeling.

Krachtige motorfamilies zoals de FAULHABER BX4 of BP4 en de nieuwe BXT-serie, aangevuld met het uitgebreide assortiment tandwielkasten, optische, magnetische of absolute encoders en Speed en Motion Controllers, zijn ideaal geschikt voor veeleisende robotica-toepassingen. En niet alleen in de geneeskunde, maar ook op vele andere gebieden.

Borstelloze DC-motoren in robotica in de operatiekamer

Dagelijkse routine

Robotondersteunde operaties zijn geen toekomstbeeld - ze zijn nu al in veel operatiekamers over de hele wereld een dagelijkse routine. Maar hoewel er al eens een medische operatie op afstand is uitgevoerd, met de arts achter een monitor in de VS en de patiënt in Frankrijk, is de praktijk meestal prozaïscher: robot en computer zijn assistenten van de eveneens in de operatiekamer aanwezige mensen. Jarenlange medische ervaring kan niet zomaar worden omgezet in programmeercode. Maar operaties kunnen wel veiliger worden gemaakt met robots. En FAULHABER zal daar een belangrijke rol in spelen. Zowel voor de arts als de patiënt.

Producten

Borstelloze platte DC-micromotoren
3216 ... BXT H
Externe rotortechnologie, met behuizing
Productgegevens
Gegevensblad (PDF)
Encoders
IEF3-4096
magnetische encoder, digitale uitgangen, 3 kanalen, 16 - 4096 impulsen per omwenteling
Productgegevens
Gegevensblad (PDF)
Borstelloze DC-servomotoren
2057 ... BA
2 Pole Technology, High Speed, , for Autoclave Sterilisation
Productgegevens
Gegevensblad (PDF)
DC-micromotoren
1024 ... SR
Edelmetaalcommutatie
Productgegevens
Gegevensblad (PDF)

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.