Press Inkoop
Press Inkoop
Borstelloze DC-motoren voor airconditioning in incubatoren

Een normale zwangerschap duurt 40 weken. Gedurende deze periode krijgt de baby alles wat nodig is in de baarmoeder. De baby krijgt zuurstof en voedingsstoffen via de navelstreng: het vruchtwater en de lichaamswarmte van de moeder zorgen voor de ideale temperatuur. De bewegingen van de moeder en de geluiden van het lichaam en van de omgeving geven de zintuiglijke prikkels die zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de hersenen. Een vroeggeboorte ontneemt de foetus deze belangrijke bronnen.
Dankzij moderne neonatologie - de term voor voor medische zorg voor vroeggeboren kinderen - hebben baby's die vanaf de 25e week van de zwangerschap worden geboren nog steeds een goede kans om buiten de baarmoeder te overleven. Ongeveer 80% van de vroeggeboren baby's kan de groeiachterstand binnen de eerste twee jaar inhalen en ontwikkelt verder volledig.

Borstelloze DC-motoren voor airconditioning in incubatoren

Constante warmte cruciaal voor overleving

In de eerste weken en maanden hebben ze echter uitgebreide zorg nodig, en de beschermde omgeving van een couveuse. De couveuse simuleert de fysiologische toestand van de baarmoeder. Naast verschillende mogelijkheden om te assisteren met voeden, biedt de couveuse bovendien een aangename en constante warmte en een consistente luchtvochtigheid.
Dit zijn belangrijke parameters, omdat de organen van het kind - afhankelijk van hoe vroeg het kind geboren is - in meerdere of mindere mate onderontwikkeld zijn. Het kleine lichaam is nog niet in staat om de temperatuur te reguleren. Bovendien hebben de longen vaak verrijkte lucht nodig om genoeg zuurstof op te nemen.
"De couveuse wordt voorzien van lucht die precies de juiste temperatuur en luchtvochtigheid heeft," verklaart Ferhat Yıldız, CEO van Tende Elektronik. "De lucht wordt de couveuse in getransporteerd via een soort impeller, dat is een propeller in een behuizing. Daarmee is deze ventilator een essentieel onderdeel voor het functioneren van de couveuse en voor het welzijn van de baby."
Maar de impeller moet meer doen dan alleen een constante luchtstroom leveren. De couveuse kan immers niet altijd gesloten blijven. Om de baby te verzorgen en te behandelen, en natuurlijk voor het essentiële lichaamscontact met de ouders, staat de couveuse regelmatig helemaal of gedeeltelijk open. Dan zorgt de ventilator voor een "luchtgordijn", dat de toestroom van koelere lucht grotendeels voorkomt. Tegelijkertijd levert de ventilator meer warme lucht om te compenseren voor de onvermijdelijke temperatuurdaling. Het toerental van de impeller reguleert daarom ook de temperatuur in de couveuse.

Borstelloze DC-motoren voor airconditioning in incubatoren
Elektrische aandrijving voor couveuses

Stille technologie voorkomt gehoorschade

De ventilator en de elektrische aandrijving vormen echter een geluidsbron die zich zeer dicht bij het kleine lichaampje bevindt. Net als de andere organen zijn ook de oren van de vroeggeboren baby nog niet volledig ontwikkeld, waardoor ze extra gevoelig zijn. Als het geluidsniveau boven een zekere, relatief lage waarde komt, is er kans op permanente gehoorschade. Omdat de impeller continu in bedrijf is, moet het werkingsgeluid ruim onder deze waarde blijven.

Er is daarom een duidelijke vereiste voor de aandrijving: deze moet zo stil mogelijk zijn. De FAULHABER motor bereikt dit onder meer door het ijzervrije ontwerp dat koppelrimpel elimineert: het "trekken" bij iedere omwenteling, dat onvermijdelijk is bij elektrische motoren met stalen armaturen, kan hier niet optreden. Daarnaast wordt de elektromagnetische interferentie geminimaliseerd door een geïntegreerde toerentalregelaar. Een andere geluidsbron is namelijk de zogenaamde pulse width modulation (PWM): deze wordt gebruikt om de stroomtoevoer van de motor met zeer korte intervallen in- en uit te schakelen. De pulsbreedte, oftewel de afstand tussen schakelhandelingen en de bijbehorende duur, heeft invloed op het toerental en maakt nauwkeurige controle mogelijk. De PWM kan echter een zoemend geluid veroorzaken. Met de borstelloze DC-servomotoren die hier gebruikt zijn – 2232... BX4 SC voor stationaire en 3153...BRC voor mobiele couveuses (beide modellen met geïntegreerde Speed Controller) wordt de zogenaamde elektrische ruis vermeden door de zeer hoge frequentie van de PWM en doordat er geen aparte draad tussen motor en elektronica loopt.

"Wat ook beslissend is voor het minimaliseren van het geluid is de perfecte balans en de strakke toleranties van de individuele onderdelen," legt Tiziano Bordonzotti uit. Bij FAULHABER coördineerde hij de samenwerking met Tende Elektronik en organiseerde hij de ontwikkeling van de klantspecifieke oplossing. "De uitstekende draai-eigenschappen van de motoren zijn het resultaat." Het uitzonderlijk lage geluidsniveau van Tende Elektronik-couveuses van 42-45 dB, wat gelijk staat aan fluisteren of zachte muziek, is grotendeels te danken aan deze motoren. Een geïntegreerde snelheidsregelaar zorgt voor de nauwkeurige en betrouwbare regeling van de aandrijving. Deze helpt op zijn beurt om de onderdelen erg compact en lichtgewicht te houden, wat vooral belangrijk is bij mobiele couveuses.

Borstelloze DC-motoren voor airconditioning in incubatoren

Certificering voor medische technologie

Ferhat Yıldız prijst de samenwerking: "FAULHABER bood ons uitgebreide ondersteuning en ontwikkelde de ideale aandrijving voor ons. De hoge kwaliteit van de motor komt overeen met de hoge kwaliteit van onze couveuses. Een ander voordeel voor ons komt voort uit het feit dat de productiefaciliteit voor de motor de juiste ISO-certificering voor medische producten heeft, waardoor we deze componenten zonder aanvullende certificering kunnen installeren."
Tende Elektronik begon in de jaren 1990 met het produceren van couveuses voor vroeggeboren baby's als OEM-leverancier voor andere bedrijven, legt de CEO uit. Het bedrijf, dat is gevestigd in de Ankara Technopolis van de universiteit in de Turkse hoofdstad, heeft de afgelopen drie jaar onder eigen naam geproduceerd. Het exporteert nu producten naar tientallen landen. Dit succes, zo weet Yıldız zeker, is te danken aan de duidelijke focus op kwaliteit en innovatie: “Wij zijn bijvoorbeeld het eerste bedrijf ter wereld dat de Masimo Rainbow SET-technologie direct integreert in couveuses. Hiermee kunnen we op zeer gevoelige, non-invasieve wijze de lichaamsfuncties van de pasgeborene monitoren."

Naast het welzijn van de kleine patiënt speelt nog een ander aspect een beslissende rol. De couveuse is onafgebroken in gebruik en neonatologieklinieken willen de apparaten voor langere perioden gebruiken. "We streven naar een levensduur van ten minste tien jaar," aldus de CEO. "De onderdelen, waaronder ook de motor, moeten hun werk gedurende lange tijd doen, en met maximale betrouwbaarheid. Van de FAULHABER motoren weten we dat ze hiertoe in staat zijn."

Producten

Borstelloze DC-servomotoren
2232 ... BX4 SC
met geïntegreerde Speed Controller, 4-pooltechnologie
Productgegevens
Gegevensblad (PDF)
Borstelloze DC-servomotoren
3153 ... BRC
met geïntegreerde Speed Controller, 4-pooltechnologie
Productgegevens
Gegevensblad (PDF)
Meer informatie

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.