Press Inkoop
Press Inkoop
Beeld van Medisch header

Medische toepassingen

Patiënten denken er waarschijnlijk nauwelijks over na, maar aandrijfsystemen zijn overal in de zorg: in tandartsgereedschappen met minimale trillingen, in diagnosesystemen voor bijzonder scherpe medische beeldvorming, in operatierobots die chirurgen ondersteunen, en in persoonlijke hulpmiddelen zoals protheses of braces voor revalidatie. In al deze medische toepassingen, en in de vele anderen die we nog niet eens genoemd hebben, is uitval geen optie. Wat u ook nodig heeft voor uw medische toepassing, het juiste recept is FAULHABER, met een uitgebreid portfolio aan aandrijfsystemen en toebehoren.

Onze bijzonder efficiënte aandrijvingen zijn geoptimaliseerd voor hoge toerentallen tot 100.000 omwentelingen per minuut, bij een bijzonder langzame warmteontwikkeling. Zo blijven bijvoorbeeld tandartsgereedschap or chirurgische instrumenten binnen een comfortabel temperatuurbereik. De installatieruimte in dit soort toepassingen is extreem beperkt. Daarom zijn onze spelingsvrije aandrijvingen met hoog koppel zo kort mogelijk en wegen ze zo min mogelijk. Moet u uw instrumenten kunnen steriliseren in een autoclaaf? Ook daarvoor hebben we de geschikte aandrijving.

In de operatiekamer is de juiste snede doorslaggevend voor het succes van de procedure. Hiervoor gebruiken chirurgen niet alleen gespecialiseerde handgereedschappen, maar ook allerlei operatierobots. Met hun haptische feedback maken ze een bijzonder nauwkeurige plaatsing van de instrumenten mogelijk, voor de perfecte snede. Met hun ijzerloze wikkeling en vlakke toerental-koppelkarakteristiek leveren onze motoren precies de juiste eigenschappen voor robotica in de operatiekamer. Krachtige motorfamilies in combinatie met het uitgebreide assortiment tandwielkasten, optische, magnetische of absolute encoders en Speed en Motion Controllers, zijn ideaal geschikt voor veeleisende robotica-toepassingen. En niet alleen in de geneeskunde, maar ook op vele andere gebieden.

De aandrijfsystemen van FAULHABER bieden nog meer voordelen. Onze stille aandrijvingen laten patiënten met protheses bijvoorbeeld hun dagelijks leven leven zonder zorgen over batterijduur of vreemde geluiden. Op de volgende pagina's laten we u zien hoe onze aandrijvingen ook uw medische toepassing kunnen ondersteunen.

Download de brochureDeutschEnglishFrançais中文

Laag geluidsniveau
Hoogste precisie en betrouwbaarheid
Laag gewicht
Sterke prestaties in een compact design
Medische prothesevoet aangedreven door FAULHABER borstelloze motor - Kopregel
Application
Borstelloze DC-motoren
Medische toepassingen
Voetprothese met motoraandrijving

Een natuurlijke tred ondanks een amputatie? Het kan, dankzij de nieuwe ontwikkelde D-Ankle prothese van Design Pro Technology. Traditionele kunstvoeten werken met een passieve ophanging, maar de D-Ankle ondersteunt de drager met een motoraandrijving. Net als bij een natuurlijke afwikkeling van de…

Gerelateerde artikelen

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.