Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
DC-Motoren in laboratoriumapparatuur voor Point-of-care-analyseapparatuur

Apparatuur op de behandellocatie

Op de intensive care, in een ambulante kliniek of in een artsenpraktijk: soms is er geen tijd om monsters in te sturen naar een grootschalig geautomatiseerd lab. Analyseapparatuur op de behandellocatie levert snellere resultaten, en wordt vaak ingezet om hartenzymen, bloedgaswaarden, elektrolyten en andere bloedwaarden te bepalen, of bijvoorbeeld om te testen op het coronavirus. De analyse werkt vrijwel geheel automatisch. Deze Point of Care-apparatuur (PoC) staat vaak dicht bij het bed van de patiënt, en vraagt om betrouwbare aandrijvingen die klein zijn en zo stil mogelijk werken. Daarom zijn DC-micromotoren met grafiet- of edelmetaalcommutatie en stappenmotoren van FAULHABER de juiste keus. 

PoC-analysesystemen zijn draagbaar, lichtgewicht en flexibel, en ze leveren snelle uitslagen. Ze kunnen snel worden verplaatst tussen locaties en nemen meestal niet veel ruimte in, en ze worden vaak direct in de buurt van de patiënt gebruikt. Omdat ze vrijwel geheel automatisch werken, is er weinig training nodig voor het personeel.

Aandrijvingen van FAULHABER ondersteunen diverse stappen in PoC-analyses. Afhankelijk van de functie van het analyseproces kunnen miniatuuraandrijvingen monsters plaatsen, reagens toevoegen en mengen, of bijvoorbeeld reageerbuisjes draaien of schudden. De analysesystemen moeten compact en goed te transporteren zijn, en ze mogen maar weinig ruimte innemen op de inzetlocatie. Als het systeem op batterijen werkt, moet de aandrijving bovendien bijzonder energiezuinig werken om een lange gebruiksduur mogelijk te maken.

Aandrijvingen voor deze toepassingen moeten zo compact en dynamisch mogelijk zijn. De DC-micromotoren van FAULHABER zijn bijzonder klein en extreem efficiënt, met een gunstige verhouding tussen gewicht en vermogen. Daarnaast voldoen ze aan de vereisten voor hoge betrouwbaarheid, lange werkingsduur, uitgebreide productlevensduur en een onderhoudsarme werking.

DC-Motoren in laboratoriumapparatuur voor Point-of-care-analyseapparatuur
Compact ontwerp
Hoge vermogen/volumeverhouding
Lange levensduur, hoge betrouwbaarheid
Lage onderhoudsbehoefte
DC-Motoren in laboratoriumapparatuur voor Point-of-care-analyseapparatuur
Application
DC-motoren
Encoders
Laboratoriumautomatisering
Voorsprong redt levens

Een hoestje, koorts of hoofd- en spierpijn? Iedereen wil tegenwoordig direct weten of het gaat om een simpele verkoudheid, een griepje of het coronavirus. De test werkt het eenvoudigste door een monster te nemen met een wattenstaafje. Het testmonster kan vervolgens naar een grootschalig laboratorium…

Gerelateerde artikelen

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.