De thermische energie van een object kan eenvoudig weergegeven worden door deze via een lens op een infrarood sensor te focussen. De bijbehorende warmtestraling wordt omgezet in elektrische signalen en uiteindelijk in een beeld of een numerieke waarde. Zo kan de gebruiker van het apparaat snel de temperatuur in een ruimte vaststellen, of kan, als het om Covid-19 gaat, de detector aangeven of iemand temperatuursverhoging of koorts heeft. Deze technologie wordt daarom wereldwijd gebruikt bij controlepunten, bijvoorbeeld bij grensovergangen. In vergelijking met andere meetmethoden hebben infraroodthermometers het voordeel dat ze kunnen worden gebruikt om de temperatuur te detecteren en te meten zonder dat er direct contact nodig is, en de resultaten worden geregistreerd met draagbare instrumenten. FAULHABER stappenmotoren hebben een compact ontwerp, zijn krachtig, trillingsarm, stil en energiezuinig. Deze aandrijvingen lijken dan ook voorbestemd te zijn geweest om in infraroodcamera‘s ondersteuning te bieden voor draai- en kantelverstelling, zoom, focus of sluiterregeling voor kalibratie.