Press Inkoop
Press Inkoop
Borstelloze DC-motoren in modulaire, compacte transportbanden voor kleine onderdelen

Een transportband wordt gebruikt om producten en onderdelen te verplaatsen. Kleine onderdelen leveren hierbij een extra uitdaging op, omdat ze statistisch gezien vaker 'van het juiste pad raken' dan grotere artikelen. Om het productieproces soepel te laten verlopen, is het cruciaal dat er nooit onderdelen vast komen te zitten. Vetter Kleinförderbänder GmbH, een bedrijf uit het Duitse stadje Westerstetten, heeft een praktische oplossing ontwikkeld om vastlopen te voorkomen en tegelijkertijd probleemloze integratie in bestaande of nieuwe systemen mogelijk te maken: geheel omsloten transportbanden. Alle belangrijke componenten van het transportsysteem zijn bijna helemaal afgedekt door de eigenlijke band en worden volledig omsloten door een gladde behuizing. Doordat de aandrijvingen ingebouwd zijn, blijft er alleen bruikbaar oppervlak over, zonder grote uitstekende delen. Dankzij de slimme modulaire structuur kan het systeem heel makkelijk worden geassembleerd. Zelfs speciale varianten voor specifieke toepassingen kunnen vrijwel kant-en-klaar worden geleverd.

Borstelloze DC-motoren in modulaire, compacte transportbanden voor kleine onderdelen

Krachtig en gemakkelijk te integreren

De kleine transportbanden zijn ondanks het lage stroomverbruik heel krachtig en blijven zelfs in volcontinudienst zeer betrouwbaar. De zorgvuldig ontworpen constructies met ingebouwde en dwarse aandrijvingen hebben geen hinderlijke uitsteeksels en kunnen moeiteloos worden ingebouwd in systemen van vrijwel elk type. Hierdoor zijn de meest uiteenlopende toepassingen mogelijk, van machinebouw, microtechnologie en beeldverwerking tot geneesmiddelen en voedingsmiddelen. Dankzij de laagspanning van 24 Volt zijn beschermingsmaatregelen overbodig.

Het brede toepassingsgebied is te danken aan het slimme modulaire concept. Het fundament bestaat uit de transportbanden zelf, die leverbaar zijn in verschillende breedtes en transportlengtes. De geleiderol van de transportband is gekoppeld aan een aluminium 'steunelement', dat op de gewenste lengte gesneden wordt. De beweging wordt geleverd door een module die bestaat uit een microaandrijving met aandrijfrol aan de overzijde van het steunelement. Het steunelement is alleen nodig voor grotere lengtes. Door dit element weg te laten, zijn korte transporteenheden met een lengte van 200 mm, een hoogte van slechts 30 mm en een breedte van 60 mm mogelijk. Helemaal zonder hinderlijke uitsteeksels!

Borstelloze DC-motoren in modulaire, compacte transportbanden voor kleine onderdelen
Borstelloze DC-motoren in modulaire, compacte transportbanden voor kleine onderdelen

Compacte aandrijfkracht

Een dergelijke constructie is alleen te realiseren met extreem compacte aandrijvingen die veel smaller zijn dan de diameter van de aandrijf- en de geleiderol. Daarom maakt Vetter gebruik van microaandrijvingen uit het assortiment van FAULHABER, de aandrijvingsspecialist bij uitstek. Afhankelijk van het ontwerp van de transportband worden kleine DC-micromotoren met 8-mm edelmetaalborstels geïnstalleerd, of micromotoren zonder borstels. Dit zijn elektronisch gecommuteerde gelijkstroomaandrijvingen met een diameter van16, 22 of 32 mm en ingebouwde toerentalregeling. Hierdoor zijn variabele bandsnelheden mogelijk. Het toerental van de motoren kan zeer nauwkeurig worden geregeld en is onbeperkt te variëren.

De microaandrijvingen worden geleverd als voorgemonteerde eenheid met bijbehorende, duurzame planetaire tandwielkasten. De aandrijvingen zijn gemakkelijk te installeren in de standaard transportbanden, die afhankelijk van de uitvoering een hoogte van 12, 20, 30 of 40 mm en een breedte van 20, 40, 60 of 80 mm hebben. De uitvoeringen met een hoogte van 40 mm zijn ook leverbaar met behuizingen van 120, 160 of 200 mm breed. Op basis van hetzelfde principe zijn ook speciale oplossingen leverbaar, zoals schuin oplopende transportbanden. Bovendien kunnen verschillende afmetingen en lengtes snel worden geproduceerd dankzij het modulaire concept. Alle bewegende onderdelen van de transportbanden en aandrijvingen zijn volledig omsloten en voor de hele levensduur gesmeerd, zodat ze volledig onderhoudsvrij zijn.

Borstelloze DC-motoren in modulaire, compacte transportbanden voor kleine onderdelen
Borstelloze DC-motoren in modulaire, compacte transportbanden voor kleine onderdelen

Gegarandeerde betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van een transportband hangt vooral af van de aandrijving. Dit geldt eens te meer voor microaandrijvingen. Op basis van jarenlange ervaring kan FAULHABER aandrijfeenheden leveren die tot in het kleinste detail geoptimaliseerd zijn. Niet alleen de motoren hebben hun duurzaamheid ruimschoots bewezen in een breed scala aan toepassingen, maar ook de tandwielkasten. Vooral bij microaandrijvingen is het juiste ontwerp cruciaal voor een lange levensduur. De hoge ingangssnelheid en het grote uitgangskoppel stellen hoge eisen aan het materiaal, de vorm van de tanding, de lagers en vooral: aan het smeermiddel. Als ze in de juiste afmetingen worden geïnstalleerd, gaan deze aandrijvingen vele jaren mee. Zonder onderhoud. Ook als het gaat om transportbanden voor kleine onderdelen hebben deze aandrijvingen hun betrouwbaarheid bewezen!

Borstelloze DC-motoren in modulaire, compacte transportbanden voor kleine onderdelen
video

Producten

Borstelloze DC-motoren
Zeer efficiënt sleufloos ontwerp
Hoog koppel of hoog toerental bij klein formaat en laag gewicht
Zeer dynamische acceleratie en vertraging
Laag geluidsniveau
Beschikbaar met een breed aanbod aan sensoropties of sensorloos
Details

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.