Press Inkoop
Press Inkoop

Intelligente logistieke robots

Stand-alone logistieke robots die autonoom rijden zijn onmisbaar in de Intralogistiek 4.0. Ze worden ingezet voor de opslag van goederen en voor het ophalen en voorbereiden voor verzending, ze optimaliseren materiaalstromen en ontlasten medewerkers. Met hun performance en modulaire ontwerp voldoen de aandrijfsystemen van FAULHABER aan de hoge eisen van de moderne intralogistiek.

Vaak moeten de aandrijvingen voor systemen in de intralogistiek grote krachten kunnen genereren vanuit bijzonder kleine ruimtes, en betrouwbaar werken bij continubedrijf of start-stopbedrijf. Een voorbeeld zijn autonome robots voor orderpicking, die individuele objecten nauwkeurig kunnen verwerken. Een aandrijving bestaande uit een borstelloze DC-servomotor uit de FAULHABER BX4-serie met geïntegreerde Motion Controller en planetaire tandwielkast garandeert nauwkeurige positionering bij het opslaan en ophalen van artikelen, bij continubedrijf en continu wisselende belastingen.

Automatisch geleide voertuigen (AGV's) zijn een ideale keus voor flexibel transport in productieprocessen. De belangrijkste vereisten voor de aandrijvingen van interne systemen voor materiaaltransport zijn veelzijdig: beschikbaarheid, snelheid, flexibiliteit en vaak ook een klein formaat. Ook het verbruik speelt een rol: de voertuigbatterijen moeten tenslotte zo lang mogelijk meegaan. De borstelloze DC-servomotoren uit de BP4-serie zijn bijvoorbeeld geschikt om de wielen aan te drijven, waarbij het motorvermogen direct of via planetaire tandwielkasten en aandrijfriemen wordt overgedragen aan de wielen. De motoren werken met een hoog rendement: door hun innovatieve wikkeling kunnen ze meer koper bevatten en verliezen tot een minimum beperken. Als er niet veel ruimte is om aandrijvingen voor de wielen in de asrichting te plaatsen, zijn de platte motoren met hoog koppel uit de BXT-serie vaak een goede optie. Voor een nauwkeurige toerentalregeling of bij hoge eisen aan de positioneernauwkeurigheid, worden magnetische encoders of toerentalregelaars met een bijpassende diameter volledig geïntegreerd in de motorvarianten met behuizing. Ook de bijpassende metalen planetaire tandwielkasten uit de GPT-serie hebben een kort ontwerp, hoog koppel en bijzonder fijne trappen in de vele reductieverhoudingen.

Slimme logistiek in orderpickerrobot TORU
Lange levensduur, hoge betrouwbaarheid
Lage onderhoudsbehoefte
Minimale installatieruimte
Dynamische start/stop-toepassingen
FAULHABER motoren in logistiek robotica marktcampagne
Application
Borstelloze DC-motoren
Robotica
Smart logistics

De TORU orderpickerrobot van Magazino is veelzijdig inzetbaar, dankzij microaandrijvingen en Motion Controllers van FAULHABER. De online retailsector groeit gestaag. De goederenstromen en logistiek die dit met zich meebrengt, vragen bij uitstek om technologische vooruitgang. Het doel: hogere…

Gerelateerde artikelen

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.