Press Inkoop
Press Inkoop
4-polige borstelloze motor van Faulhaber voor schunkgrijperkop

Industrie en automatisering

Henry Ford heeft de lopende band niet uitgevonden. Maar toen hij in 1914 het principe toepaste in zijn autofabriek, veroorzaakte hij hiermee een revolutie in de industriële productie. Ruim een eeuw later is een industriële wereld zonder geautomatiseerde systemen simpelweg ondenkbaar. Bij het toepassen van zulke systemen in moderne productielijnen zijn veiligheid, betrouwbaarheid en economische efficiëntie van processen cruciale factoren. De onderdelen van industriële aandrijvingen van FAULHABER overtuigen met hun duurzaamheid en hun prestaties, en een robuust en compact ontwerp.

De wereld van de industrie is continu in beweging. Productielijnen met lopende banden openden de deur naar massaproductie tegen lage kosten. Vervolgens deden computers en machines hun intrede in de serieproductie, en iets later de globalisering. Zo werden just-in-time en just-in-sequence mogelijk, waarbij onderdelen net op tijd en precies in de juiste volgorde worden aangevoerd naar de productielijn. De meest recente revolutie is Industrie 4.0. Ook deze ontwikkeling heeft een brede uitwerking op alle aspecten van de productie. In de fabrieken van de toekomst bestaan geen grenzen meer tussen IT en productie. Machines coördineren hun activiteiten onderling en besparen zo tijd en middelen, waardoor individuele producten in nog kleinere oplages kunnen worden gemaakt. In een succesvolle installatie met technologie voor Industrie 4.0 zijn verschillende aandrijvingen, actuators en sensoren geïntegreerd in de productietoepassingen. Deze componenten moeten snel en eenvoudig kunnen worden aangesloten, voor een efficiënte inbedrijfstelling van de systemen. Onze aandrijfsystemen zijn altijd de perfecte keus voor uw toepassing. Ze verrichten positioneringstaken voor assemblagemachines die printplaten maken of drijven bijvoorbeeld elektrische grijpers aan, die conventionele pneumatische systemen of loopbanden vervangen. In combinatie met onze krachtige DC-motor controllers staan onze aandrijvingen garant voor gebruiksvriendelijke configuratie en een eenvoudige, betrouwbare integratie via gestandaardiseerde interfaces zoals CANopen of EtherCAT.

FAULHABER is uw ideale partner voor iedere automatiseringstoepassing, met het meest uitgebreide assortiment aan miniatuur- en micro-aandrijfsystemen dat wereldwijd bij één leverancier verkrijgbaar is. Onze aandrijfsystemen zijn uniek op het gebied van precisie en betrouwbaarheid in de kleinste ruimtes.

Hoogste precisie en betrouwbaarheid
Hoogdynamische positionering
Kleine afmetingen en laag gewicht
Lange operationele levensduren
Diverse industriële standaardinterfaces
Slanke roterende eenheid voor industriële automatisering met FAULHABER borstelloze motor - kopregel
Application
Aandrijfelektronica
Borstelloze DC-motoren
Industrie en automatisering
Motion Controllers
Precisietandwielkasten
DC-microaandrijvingen maken handling dynamisch

Miniatuur- en microaandrijvingen worden ingezet in vrijwel alle onderdelen van de automatiseringstechnologie en hebben dan ook de meest uiteenlopende toepassingen, van medische technologie en laboratoriumautomatisering tot aan machinebouw, intralogistiek en ruimtevaart. In al deze sectoren leveren…

Gerelateerde artikelen

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.