Press Inkoop
Press Inkoop
Constante en vergrendelende beweging van de horloges

Alexander Merklinger is een dwarsdenker en uitvinder, en zijn liefde voor mechanische puzzels beperkt zich niet tot de werkvloer. Geen wonder dat hij een groot liefhebber is van hoogwaardige mechanische horloges. Het uurwerk van zo'n horloge wordt opgewonden als de drager zich beweegt. Bij een verzamelaar ligt een horloge echter vaak zonder die beweging in de kast, omdat hij nu eenmaal niet alle horloges tegelijk kan dragen.

Bewegen in plaats van gelijkzetten

Als een zelfopwindend horloge stil blijft staan, moet het met de hand worden opgewonden en gelijkgezet. Zeker als een uurwerk veel zogeheten 'complicaties' heeft, zoals datumaanduiding, weekdag of maandstand, is dit een arbeidsintensief klusje. Merklinger was daarom al van plan om een zogeheten horlogebeweger aan te schaffen om zijn verzameling in beweging te houden, maar na zijn bezoek aan de inspirerende tentoonstelling besloot hij om er zelf een te bouwen.
Dit was de oerknal voor de ontwikkeling van een nieuw soort horlogebeweger: een instrument dat er niet alleen functioneel voor zorgt dat de horloges blijven lopen, maar ze tegelijkertijd opneemt in een esthetisch design dat losse uurwerken samenbrengt in een kunstwerk.
Mechanisch gezien is het principe van de LumiSidus elegant eenvoudig. De cilinders waar de horloges op worden vastgezet rollen op elkaar en houden zo elkaar in beweging, alleen de middelste cilinder heeft een aandrijving. Ook bij de technische implementatie draait alles om eenvoud en strakke lijnen.

Constante en vergrendelende beweging van de horloges
LumiSidus 11 24-carat gold en LumiSidus 11 platinum ruthenium
Constante en vergrendelende beweging van de horloges

Merklinger legt uit: "De bewegingen worden alleen overgedragen van de ene cilinder op de andere door een zogeheten wrijvingskoppeling. De cilinders zijn op geen enkele manier op elkaar bevestigd, alleen de buitenoppervlakken raken elkaar aan, en als één cilinder draait, beweegt dit ook de volgende." Dit principe werkt alleen als de cilinders en de keerringen eromheen extreem nauwkeurig gemaakt zijn. De montage is daarna kinderspel: de cilinders van metaal en plexiglas worden in het frame om de centrale cilinder met de aandrijving geplaatst. Pas als de laatste cilinder als elfde element de cirkel compleet maakt, staan alle onderdelen van het systeem stabiel met elkaar in verbinding.

Volmaakt stille werking voor meditatieve rust

De zwevend in elkaar grijpende bewegingen stralen een meditatieve rust uit, die niet wordt verstoord door tandwielen, aandrijfriemen of andere transmissies. De tien buitencilinders zijn als planeten in een zonnestelsel: ze draaien niet alleen om hun eigen as, maar ook om de centrale cilinder. Merklinger zocht voor zijn systeem naar een aandrijving die deze perfectie niet akoestisch zou onderbreken. "Eén van onze redenen om voor FAULHABER te kiezen was dat je de motor überhaupt niet hoort. Dat was een duidelijk verschil ten opzichte van de andere aandrijvingen op de markt."

Het geluidsniveau was een belangrijke overweging, maar M&E stelde ook nog andere eisen aan de motor. Hendrik Stockhaus, de salesmanager van FAULHABER, licht toe: "De motor moest ook ontzettend klein zijn, zodat hij in de transparante constructie van de horlogebeweger onzichtbaar zou zijn. Tegelijkertijd moest hij in staat zijn om zonder regelmatig onderhoud voldoende koppel te leveren om 11 cilinders continu betrouwbaar in beweging te houden, bij een extreem laag toerental."

De vereisten werden exact afgestemd met de klant, die koos voor een passende aandrijfmotor. Deze biedt een extreme vertraging en werkt zelfs met een 0,1 omwenteling per minuut. Voor de horlogebeweger LumiSidus ligt het toerental tussen de 1 en 2 omwentelingen per minuut. De miniatuurmotor van FAULHABER is made in Switzerland, net als veel van de technische hoogstandjes die in de LumiSidus hun hypnotiserende banen draaien.

De motor is het centrale element van een allesomvattend kunstwerk en wordt alleen gemaakt van onderdelen van de hoogste kwaliteit. Het roestvrijstalen frame kan bijvoorbeeld ook geleverd worden met een gouden of platina coating. De sokkel is gemaakt van zwart graniet of kostbare kristallen (rookkwarts of agaat). In hun natuurlijke vorm bereiken deze laatste niet de grootte die nodig is om een plaat van voldoende grootte te leveren. Daarom worden afzonderlijke stukken kristal in een ingewikkeld proces samengevoegd tot een naadloze plaat die eruitziet alsof hij op natuurlijke wijze is gegroeid en een kunstwerk op zich is.

Constante en vergrendelende beweging van de horloges
FAULHABER houdt de meest verfijnde horloges in beweging.

Licht en beweging aangestuurd via een app

De kristalvoet heeft een uitsparing voor een geïntegreerde LED-verlichting, die hem een mysterieuze glans geeft. Met de LumiSidus-app kan de eigenaar zijn planetaire kunstwerk belichten in elke kleur die hij wil. Dit totaaleffect geeft de LumiSidus ook zijn naam: het Latijnse Lumi betekent licht, en Sidus duidt op een constellatie van bewegende hemellichamen.

Een LumiSidus-horlogebeweger biedt zijn eigenaar steeds weer het esthetische genot van monumentaal bewegende sieraden in een voorname glans. Met de app kan ook het interval voor het wisselen van de draairichting worden ingesteld. Alexander Merklinger legt uit: "In sommige uurwerken werkt de rotor voor het automatisch opwinden maar in één richting. De draairichting van de horlogebeweger moet dus regelmatig wisselen, zodat ieder horloge betrouwbaar wordt opgewonden."

Vorige zomer begon de fabricage van de LumiSidus op volle kracht, en bij de Munich Time-vakbeurs afgelopen herfst beleefde de horlogebeweger zijn première. "Al onze onderdelen en materialen komen uit Duitsland en Zwitserland", benadrukt Merklinger trots. Zelfs als volledige nieuwkomer in een zeer exclusieve markt heeft het bedrijf inmiddels al gerenommeerde belangstellenden en partners. Binnen een paar jaar na de oerknal draait de LumiSidus al in een stabiele baan.

Producten

DC-motoren
Geen restkoppel
Nauwkeurige positie- en koppelregeling
Zeer efficiënt
Laag geluidsniveau
Hoog koppel
Laag gewicht
Minimale massatraagheid van de rotor
Unieke dynamiek bij start-stopbedrijf
Details
Meer informatie

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.