Press Inkoop
Press Inkoop
Lichtgewicht en wendbare golftrolley

De TiCad Liberty is het handigste model uit de TiCad Titanium-familie en springt direct in het oog door zijn puristische ontwerp en vrijwel grenzeloze functionaliteit. De TiCad Liberty begeleidt zijn eigenaar overal, of het terrein nu vlak is of geaccidenteerd. Het handgemaakte titanium frame en de titanium wielen glijden elegant en charmant over de baan. Voor persoonlijk comfort wordt gezorgd door de trekstang met onafhankelijke hoogteregeling en de automatische voorwaartse beweging met knop- of draaigreepbesturing. Dankzij de elektromagnetische handrem is de TiCad Liberty extreem stabiel op alle ondergronden.

Indrukwekkend op elk terrein

De praktische motorrem zorgt ervoor dat de snelheid heuvelaf constant blijft, zodat de gebruiker het karretje op elk terrein met de gewenste snelheid kan laten rijden. Zelfs extra holes zijn geen probleem, in ieder geval wat het karretje betreft, want dankzij de handige lithiumbatterij garandeert de TiCad Liberty een bereik van ten minste 27 holes. Andere kenmerken zijn een scharnierverbinding, waardoor het karretje binnen een oogwenk kan worden uiten ingeklapt, en de indrukwekkende afmetingen na inklappen van maar 68 x 63 x 7 centimeter. De TiCad Liberty past daardoor in vrijwel elke kofferbak.

Made in Germany

TiCad GmbH & Co. KG is gevestigd in Altenstadt, bij Frankfurt am Main, en vervaardigt handgemaakte golfkarretjes sinds 1989. Het bedrijf produceert karretjes van hoogwaardig titanium en ontwikkelt unieke modellen die in heel Europa grote indruk hebben gemaakt. TiCad is onlangs begonnen met het plaatsen van motoren van FAULHABER op al hun gemotoriseerde karretjes. “Net als TiCad is FAULHABER een traditioneel Duits bedrijf dat een leidinggevende positie heeft in zijn sector en topproducten levert die ‘Made in Germany’ zijn”, aldus de Managing Director van TiCad, Björn Hillesheim. “Een perfecte match voor ons en onze eigen hoge standaard op het gebied van kwaliteit en service.” Hillesheim waardeert met name de snelle en betrouwbare samenwerking met FAULHABER.

Een diameter van maar 32 millimeter

De golfkarretjes worden aangedreven door krachtige DC-micromotoren met grafietcommutatie. Met een diameter van slechts 32 millimeter en een lengte van 72 millimeter zijn de motoren uitzonderlijk licht en compact. De grafietcommutatie is extreem robuust en ideaal voor dynamische toepassingen waarbij snel gestopt en gestart moet kunnen worden en incidenteel sprake is van overbelasting, zoals bij gebruik op de golfbaan kan voorkomen.

Lichtgewicht en wendbare golftrolley
De TiCad titanium-familie - frame en wielen van titanium, praktische kantelende verbinding voor montage en demontage in enkele seconden, een trekstang die aan elke lichaamsgrootte kan worden aangepast. Al met al een extreem gereduceerd, exclusief ontwerp.
Lichtgewicht en wendbare golftrolley

Uitgebreid verkoopnetwerk

TiCad ontketende 27 jaar geleden een revolutie in de sector toen het 's werelds eerste titanium golfkarretje op de markt bracht. Op het hoofdkantoor van TiCad in Altenstadt werken momenteel meer dan 50 werknemers. Het bedrijf heeft een uitgebreid verkoopnetwerk met ongeveer 370 dealers in Duitsland en in totaal 600 dealers in heel Europa. Alle producten worden in professionele winkels verkocht door erkende dealers.

Producten

DC-motoren
Geen restkoppel
Nauwkeurige positie- en koppelregeling
Zeer efficiënt
Laag geluidsniveau
Hoog koppel
Laag gewicht
Minimale massatraagheid van de rotor
Unieke dynamiek bij start-stopbedrijf
Details
Meer informatie

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.