Press Inkoop
Press Inkoop
Klantspecifieke Microdrive voor realistische shunting

Modeltreinen zijn geliefd bij jong en oud. Afhankelijk van het gebruik zijn er veel verschillende treinen beschikbaar, inclusief uitzonderlijk trouwe replica's van echte treinen. Het Duitse bedrijf Fleischmann is één van de toonaangevende leveranciers van hoogwaardige modeltreinsystemen, met modellen van hoog niveau. Een hoogtepunt in de collectie is de overtuigende miniatuurreplica in spoorwijdte N van de Beierse 70-serie locomotief (BR 70) uit 1930, met extreem veel details. Met een vergrootglas zijn zelfs de opschriften leesbaar – hoewel ze maar een paar tienden van een millimeter hoog zijn. Natuurlijk strekt deze passie voor perfectie zich ook uit tot de aandrijftechniek.

Hier zijn er enorme stappen gezet in de ontwikkeling, waarbij de professionele modelbouwers van Fleischmann de microaandrijvingsexperts van FAULHABER toegevoegd hebben aan hun ontwikkelingsteam. Zo kon het bedrijf een specifiek concept op maat formuleren, dat direct vanaf het begin rekening houdt met de vereisten voor de aandrijving, de grootte van het model en de kenmerken.

Klantspecifieke Microdrive voor realistische shunting
De BR 70 locomotief in spoorwijdte N van Fleischmann is verkozen tot "model van het jaar 2007".

Een modeltreinsysteem op een schaal van 1:160 (spoorwijdte N) betekent werk in bijzonder kleine eenheden. In dit geval is de locomotief BR 70 in grootte N van buffer tot buffer maar 57,8 mm lang. En ook het gewicht is laag: de locomotief weegt 36 gram. Ondanks dat moet ieder detail kloppen en moet het rijgedrag van de locomotief passen het formaat. Het onderstel en de opbouw van de locomotief zijn gegoten metaal, waar de bouwers kunststof onderdelen aan toevoegen. Zo kunnen zelfs de kleinste details getrouw worden nagemaakt in serieproductie. Warm-witte ledlampjes zijn ingebouwd om het origineel realistisch te benaderen. De verlichting past zich automatisch aan de rijrichting aan.

Voor de aandrijving zijn verschillende mechanische en fysieke aspecten relevant. Net als bij grote locomotieven is de grip tussen de wielen en het spoor een cruciale factor (en bij het model, de energieoverdracht). Een kleine motor genereert een relatief laag koppel, maar vereist een hoog toerental. Het toerental moet nu worden omgezet naar de schaal van het model en de grootte van de aandrijfwielen. Andere elektronische componenten kunnen digitale stuursignalen doorgeven aan de aandrijving of de verlichting en de hulpapparatuur. En al deze functies moeten jarenlang betrouwbaar en onzichtbaar werken, in een bijzonder kleine ruimte.

Krachtige microaandrijving

Voor een modellocomotief – hier met een gewicht van slechts 36 gram en een relatief hoog toerental – is een geluidsarme werking een belangrijk punt. Als de rotor op deze lichtgewicht locomotief ook maar een beetje uit balans is, veroorzaakt dat trillingen en mogelijke resonantie binnen het modelspoorsysteem waar het spoor op ligt. Dit probleem werd opgelost met behulp van een extreem nauwkeurig vliegwiel op de motoras. De afwijking van het vliegwiel is slechts 0,03 mm. Door dit bijzonder precieze ontwerp kunnen de motor en het vliegwiel zo groot zijn als dat mogelijk is binnen de behuizing van de locomotief. Het voordeel van deze benadering is dat het grote vliegwiel dat de kinetische energie opslaat, uitstekende prestaties levert op verschillende werkpunten, zelfs bij extreem langzaam rangeerwerk. Dit is vooral belangrijk als er door het spoor korte onderbrekingen zijn in de stroomvoorziening.

Klantspecifieke Microdrive voor realistische shunting
Miniatuuraandrijving voor stil bedrijf en hoog vermogen, zelfs tijdens rangeerwerk

Er is een uitvoering van de locomotief met een geïntegreerde digitale decoder, die speciaal is aangepast voor deze werking van de aandrijfmotor om de meest langzame bewegingen realistischer te maken. De duurzame lagers van de motor zijn gesmeerd voor de complete levensduur en absorberen probleemloos de axiale krachten van de eerste reductietrap van het wormwiel. Zo versterken ze de microaandrijving, die is geoptimaliseerd voor modelbouw. Moderne microaandrijvingen kunnen voor vrijwel ieder toepassingsscenario worden aangepast. Als de aandrijfspecialisten in een vroeg stadium betrokken zijn bij de ontwikkeling van een toepassing, is de aandrijving makkelijker te integreren. Hierdoor kunnen specifieke belangrijke kenmerken, zoals speciale configuraties, korte overbelastingen of een extreem stil bedrijf meestal eenvoudig worden geleverd.

Hoewel kant-en-klare aandrijvingen aan veel eisen voldoen, is aanpassing het antwoord als een toepassing meer nodig heeft of bijzonder specialistisch is. Microaandrijvingen worden niet meer beperkt door technologie, en het is aan de ontwikkelaars om nieuwe, creatieve mogelijkheden te ontdekken – niet alleen in de modelbouw.

Producten

DC-motoren
Geen restkoppel
Nauwkeurige positie- en koppelregeling
Zeer efficiënt
Laag geluidsniveau
Hoog koppel
Laag gewicht
Minimale massatraagheid van de rotor
Unieke dynamiek bij start-stopbedrijf
Details
Further information

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.