Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
DC-motoren voor verdringerpompen

Als een apparaat kleiner kan worden uitgevoerd, heeft dit veel voordelen voor het transport, de installatie of de integratie in bestaande systemen. Bovendien zorgen precisieprocessen voor de productie van metalen, keramische of kunststofcomponenten die beter aansluiten en kleinere openingen hebben. Dit biedt weer een extra voordeel: het verbetert de efficiëntie van kleine en micro-apparatuur voor de verwerking van vloeistoffen, zoals verplaatsingspompen. De Duitse fabrikant HNP Mikrosysteme GmbH maakt gebruik van deze nieuwe mogelijkheden en levert een compacte, hermetisch afgesloten microtandwielpomp voor continue dosering. De pomp is zelfs geschikt voor gebruik met bijtende stoffen. Om een aandrijving te vinden met de ideale afmetingen en het juiste vermogen voor de specificaties van de pomp, werkten de pompspecialisten van HNP samen met de in Schönaich gevestigde aandrijvingsexpert van FAULHABER. Het resultaat: een compacte eenheid van pomp en aandrijving, die geschikt is voor allerlei toepassingen – inclusief een paar bijzondere.

DC-motoren voor verdringerpompen
Structuur en werking van gerotorpompen; zonder kleppen en met slechts twee bewegende delen

Nauwkeurig pompen met een hoog prestatieniveau

Er zijn allerlei toepassingen die vragen om een gerichte dosering van kleine hoeveelheden vloeistof. Als de toepassing ook een lange levensduur vereist en een pompontwerp zonder afdichtingen, zijn hiervoor hightech oplossingen nodig. Een paar typische toepassingsgebieden: overdracht van stoffen die kristalliseren, gevoelig zijn voor blootstelling aan de lucht of uitgassende media, technologie voor brandstofcellen, toevoer van ureumoplossingen (AdBlue) aan dieseluitlaatgassen om NOx te verwijderen, of technologie voor dialyses en analyses. De hermetisch gesloten pompkop wordt aangedreven door een zeldzame aardemagneetkoppeling die lekkages aan de aandrijfzijde voorkomt. Er zijn verschillende materialen beschikbaar: carbiden op nikkelbasis, roestvrij staal, keramiek op basis van aluminium, zirkoniumoxide of siliciumcarbide, en kunststoffen zoals PTFE, PEEK en FKM. Dit betekent dat de pompen kunnen worden aangepast voor verschillende media, inclusief bijtende stoffen. De pomp heeft een diameter van slechts 22 mm en is maar 69 mm lang. Hij weegt ongeveer 100 gram en is gemaakt voor gebruik met een bedrijfsspanning van 24 V. Hiermee verplaatst hij 4,8 tot 72 ml/min, met een druk tot en met 5 bar. Door het ontwerp van de tandwielpomp ligt het pompbare viscositeitsbereik tussen 0,3 en 100 mPas, met een pulsatie van ongeveer 6% en een drukverschilbereik van 0 tot 5 bar. Het werkingsprincipe zonder kleppen garandeert minimale afschuifkrachten tijdens het bedrijf.

Compacte microaandrijvingen

De pomp wordt aangedreven door een elektronisch gecommuteerde DC-motor met een geïntegreerde toerentalregeling. Het borstelloze ontwerp versterkt de levensduur en de betrouwbaarheid van de aandrijving. De variabele toerentalregeling met motoraanpassing wordt gegarandeerd door een Speed Controller met dezelfde diameter als de motor, die direct achterop de motor is aangebracht. Dit betekent dat de gebruiker het toerental eenvoudig kan aanpassen via een analoge input met 0 – 10 V. Een digitale input bepaalt de draairichting. Een digitale frequentie-uitgang levert een uitgangssignaal van 15 mA met zes pulsen per omwenteling, voor extra bewakingsfuncties. De voedingsspanning van de aandrijving is 12 of 24 V DC. De motoren van 22 mm leveren ongeveer 9 W en een koppel tot 59,9 Nm. De voedingsspanning naar de Speed Controller is 5 tot 28 V DC via een aparte losse lintkabel. Met een motorrendement van zo'n 68% en ruim 95% efficiëntie voor de besturingselektronica zijn lange bedrijfstijden mogelijk, zelfs in mobiele apparatuur op batterijen. Dankzij de stevige behuizing van RVS en het ruime temperatuurbereik van -40 °C tot +85 °C kan het apparaat ook outdoor worden gebruikt, bijvoorbeeld voor milieukundige metingen. De kortdurende overbelastingscapaciteit van de microaandrijvingen ondersteunt dit soort toepassingen met hogere haalbare aanloopkoppels voor de pomp. Zo kan de pomp ook een hogere vloeistofviscositeit aan, bijvoorbeeld als temperaturen 's nachts scherp gedaald zijn.

DC-motoren voor verdringerpompen
De nieuwe, hermetisch dichte microtandwielpomp werkt vrijwel zonder pulsaties

Producten

Motoren met geïntegreerde elektronica
Geïntegreerde aandrijfelektronica
Compact ontwerp
Zeer robuuste constructie
Gebruiksvriendelijk
Geïntegreerde stroombeperking
Regelparameters kunnen worden afgestemd op de toepassing
Details
Meer informatie

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.