Lineaire motoren - ook wel lineaire servomotoren genoemd - zijn aandrijvingen waarbij een drijfstang beweegt heen en weer over één as en koppel in een rechte lijn produceert.
De lineaire motoren van FAULHABER combineren compacte afmetingen met een hoge vermogensdichtheid en uitstekende dynamiek. Dankzij hun tandeloze ontwerp zijn ze ideaal voor toepassingen die een hoge herhaalnauwkeurigheid vereisen.
Of het nu gaat om optica, industriële automatisering, lucht- en ruimtevaart of metrologie, lineaire motoren van FAULHABER bieden maximale efficiëntie, lange levensduur en vrijwel onderhoudsvrij gebruik, ideaal voor uiteenlopende toepassingen.

Lineaire bewegingen kunnen op twee manieren worden gerealiseerd: met een lineaire motor waarbij een drijfstang beweegt heen en weer over één as, of met een lineaire actuator die roterende bewegingen omzet in lineaire beweging via spindels of tandwielen.
Het FAULHABER productportfolio omvat beide technologieën: lineaire motoren voor maximale snelheid en levensduur, en lineaire actuatoren voor toepassingen met hoge kracht of maximale precisie.
Lineaire motoren
Ideaal voor hoge snelheden en nauwkeurige herhaalbaarheid
Lengte: 33 mm ... 85.5 mm
Snelheid - max.: 1.8 m/s ... 3.4 m/s
Lineaire actuatoren met tandwielkast
Voor hoge ingangstoerentallen en hoge uitgangskrachten
Diameter: 6 mm ... 32 mm
eductieverhouding: 1 ... 1294
Lineaire actuatoren met directe aandrijving
Voor bijzonder nauwkeurige toepassingen met een lage belasting
Diameter: 1.2 mm ... 3 mm
Laten we samen kijken wat het beste past bij uw toepassing – een lineaire motor of een lineaire actuator.
✓ Hoge dynamiek en acceleratie
✓ Uitstekende verhouding tussen kracht en volume
✓ Geen restkracht aanwezig
✓ Compacte en robuuste constructie
✓ Oplossingen op maat voor uw toepassing

✓ Direct contact
✓ 75 jaar ervaring
✓ Individuele oplossingen

Wilt u weten welke lineaire aandrijving het best bij uw project past? Onze ingenieurs helpen u graag bij het kiezen van het juiste product.
Vul eenvoudig het contactformulier in – wij nemen snel contact met u op.
Of gebruik de FAULHABER Drive Calculator om de juiste motor voor uw toepassing te berekenen.
Laat ons je naar je ideale aandrijfoplossing leiden.
Vul eenvoudigweg het formulier in en klik op 'Start Drive Calculator'.