Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop

De logistieke sector vraagt om oplossingen

FAULHABER levert

Onze motoren worden overal gebruikt waar compacte aandrijfsystemen nodig zijn voor veeleisende automatiseringstoepassingen. In de logistiek drijven ze intelligente robots aan die hun werk 24 uur per dag autonoom uitvoeren via digitale netwerken.

Frequent wisselende belastingen, stop‑and‑go‑werking en constante belasting vereisen aandrijfoplossingen die zowel uiterst krachtig als absoluut betrouwbaar zijn.
Met het nieuwe DualGear van FAULHABER krijgt de intralogistiek van de toekomst een echte upgrade: de combinatie van bewezen BX4- en GPT‑technologie zorgt voor maximale prestaties, robuustheid en dynamiek.

Borstelloze motor met tandwielkast: de marktspecifieke aandrijfoplossing DualGear van FAULHABER in perspectiefweergave

Een upgrade voor uw logistiek in een dubbele uitvoering

Geautomatiseerde verpakkingslijn met transportband: dozen worden vervoerd terwijl een grijparm producten nauwkeurig oppakt en in de verpakking plaatst.

Nauwkeurige snelheidsregeling met hoog koppel 

Moderne transportsystemen profiteren van krachtige aandrijfoplossingen.

Een geautomatiseerd opslagsysteem haalt een kunststof bak uit een stelling en maakt deze gereed voor verder transport.

Voor dynamische magazijnbewegingen 

Geautomatiseerde intralogistiek maakt opslag en orderpicking 24 uur per dag mogelijk.

Een autonome mobiele robot transporteert een kartonnen doos door een magazijn met stellingen en gepalletiseerde dozen.

Duurzaam en betrouwbaar 

Betrouwbare en intelligente logistieke robots spelen een belangrijke rol in soepele processen.

Het nieuwe dubbele aandrijfsysteem voor logistieke toepassingen

Het nieuwe FAULHABER DualGear is speciaal ontwikkeld voor de vereisten van geautomatiseerde magazijnlogistiek – met name voor toepassingen in opslag- en ophaalsystemen en in compacte wielaandrijvingen van autonome logistieke systemen. Een belangrijk voordeel van het nieuwe aandrijfsysteem is de compactheid: twee krachtige bewegingen kunnen met één enkele aandrijving worden gerealiseerd, waardoor twee afzonderlijke systemen overbodig zijn.

Borstelloze motor met tandwielkast: de marktspecifieke aandrijfoplossing DualGear van FAULHABER in perspectiefweergave

Systeemcomponenten

  • Diameter: 32 mm
  • Twee motorlengtes: 42 mm en 68 mm
  • Symmetrische montage van tandwielkasten aan beide zijden van de motor
  • Planetaire tandwielkasten met maximaal drie trappen
  • Digitale en analoge Hall-sensoren

Gebalanceerde koppelverdeling

Het systeemvermogen wordt gelijkmatig verdeeld over de uitgangen van de tandwielkasten aan beide zijden. Dit betekent een lagere belasting voor elke tandwielkast.

Betrouwbaar en zeer efficiënt

Een hoge vermogensdichtheid dankzij 4‑polige motortechnologie en moderne planetaire tandwielkasten – dit zorgt voor een betrouwbaar systeem met een lange levensduur.

Nauwkeurig en compact

De geïntegreerde digitale en analoge sensoren voor commutatie, de snelheidsregeling tot 1 rpm en de nauwkeurige positionering zorgen voor een ruimtebesparend en kostengeoptimaliseerd systeem.

Eén regelaar, twee bewegingen

Een gesynchroniseerde beweging op beide uitgangen van de tandwielkasten kan eenvoudig worden gerealiseerd met één enkel besturingssysteem.

FAULHABER DualGear Feiten & cijfers

Het nieuwe FAULHABER DualGear combineert krachtige 4‑polige technologie met twee planetaire tandwielkasten om een bijzonder compact en efficiënt aandrijfsysteem te creëren. Dankzij het compacte ontwerp met een diameter van slechts 32 mm en de geïntegreerde sensoren is het ideaal geschikt voor ruimtekritische toepassingen in moderne logistieke en transportsystemen. Het resultaat is een oplossing die hoge efficiëntie, betrouwbare werking en een lange levensduur combineert – een echte upgrade voor transporttechnologie en intralogistieke systemen van de volgende generatie.

FAULHABER 32 … BX4 32GPT

Nominale spanning: 12 ... 48 V
Onbelast toerental (motor) (bij 24 V): 
5500 min-1
Koppelconstante (bij 24 V): 43,3 mNm/A

Materiaal
Behuizing: roestvrij staal
Tandwielset reductor: roestvrij staal

Mechanische specificaties
Speling, zonder belasting: 0,6°
Lagers van de uitgaande assen: Kogellagers
Bevestiging* (montage-instructies): A-zijde aanbevolen
Radiale kracht op as, max.: 220 N
Speling van de as
- radiaal (10 mm vanaf flens): ≤0,07 mm
- axiaal: =0 mm

Bedrijfstemperatuurbereik: -30 … 120 °C
Koppel (continu): 1,1 Nm
Koppel (max., intermitterend): 7 Nm
Max. vermogen (continu): 40 W

*Zie het gegevensblad van de motor/reductor voor gedetailleerde gegevens

Download

PDF

AN 206 - Recommendations for the mounting of DualGear drives (Engels)Download

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.