Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Glossary istock image header

Reductiemotor

Wat is een reductiemotor?

Een reductiemotor combineert een motor en een tandwielkast in één behuizing. In tegenstelling tot motor‑tandwielkastcombinaties, die uit twee afzonderlijke componenten bestaan die afhankelijk van de toepassing kunnen worden gekozen en gecombineerd, biedt een compacte reductiemotor een geïntegreerde en ruimtebesparende aandrijfsoplossing. Een motor‑tandwielkastcombinatie daarentegen biedt meer flexibiliteit in de keuze van componenten.

Een reductiemotor kan brushless (brushless tandwielkast motor) of geborsteld zijn. De tandwielkast is meestal uitgevoerd als een planetaire reductor of een cilindrische tandwielkast. Tandwielkast motoren worden toegepast wanneer een zeer compacte aandrijving met lage snelheid vereist is.

Waarop moet worden gelet bij het selecteren van een reductiemotor?

Bij de configuratie van de reductiemotor voor de beoogde toepassing moet rekening worden gehouden met het feit dat de uitgangsas soms een offset heeft ten opzichte van de motoras. Andere belangrijke parameters van een tandwielkast motor zijn de overdrachtsverhouding, het algehele rendement, de speling, het maximale koppel, het uitgangsvermogen, het maximale toerental en de maximale axiale en radiale asbelasting.

Welke compacte reductiemotoren biedt het FAULHABER‑portfolio?

Het reductiemotorportfolio van FAULHABER omvat de SR‑Flat‑ (geborsteld) en B‑Flat‑ (brushless) motorfamilies. Beide motorfamilies maken gebruik van een uitzonderlijk platte spoeltechnologie, waardoor ze eveneens tot de platte motoren behoren. Dankzij de geïntegreerde rechte tandwielkasten bieden de SR‑Flat‑ en B‑Flat‑reductiemotoren hoge overbrengingsverhoudingen bij een minimale totale lengte.

FAULHABER SR-flat familie 3D-tekening in open zicht
FAULHABER SR-Flat
FAULHABER B-flat familie 3D-tekening in open zicht
FAULHABER B-Flat

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.