Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Glossary istock image header

Platte motor

Platte DC-micromotoren zijn perfect geschikt voor toepassingen met een lage totale lengte. De spoeltechnologie die in deze motoren wordt toegepast, is ontworpen om zo plat mogelijk te zijn. Daarom worden platte motoren ook wel schijfmotoren genoemd, of platte rotormotoren. Platte motoren zijn met en zonder borstel beschikbaar: als DC-motor (met borstel) of als BL-motor (borstelloos).

Bij een schijfmotor is de rotor of de spoel ontworpen als schijf. Dit resulteert in een minimale traagheid (inertie), wat essentieel is voor snelle wisselingen van de belasting.

Platte DC-micromotoren worden meestal ontworpen als meerpolig systeem (bijv. 4-polig), om de motor nog meer koppel te geven. Deels worden platte motoren ook aangeboden met geïntegreerde tandwielkasten en optische encoders, die in dat geval allebei aansluiten op de motor met het extreem platte design.

Daarnaast zijn er ook platte motoren met externe-rotortechnologie. Deze 14-polige, platte borstelloze motoren (FAULHABER BXT) bieden het hoogst mogelijke koppel in een extreem compact design.

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.