Het is moeilijk om de levensduur van een bepaalde motor, reductor of combinatie van motor en reductor precies te bepalen, omdat iedere toepassing een gigantisch aantal individuele parameters met zich meebrengt. In dit overzicht worden de factoren beschreven die van invloed zijn op de levensduur met betrekking tot de verschillende motortechnologieën die bij FAULHABER beschikbaar zijn.
De levensduur van een DC-motor is grotendeels afhankelijk van het geselecteerde werkpunt en de omgevingsomstandigheden in de toepassing. De totale levensduur loopt dan ook uiteen: van een paar honderd uur onder extreme omstandigheden, tot ruim 25.000 uur onder optimale omstandigheden. Bij een typische belasting zal een DC-motor van FAULHABER zo'n 1000 tot 5000 uur dienst doen.
Over het algemeen wordt de levensduur van DC-motoren van FAULHABER bepaald door de uitwerking van elektrische en mechanische slijtage van de commutator en de borstels. De elektrische slijtage (vonken) is sterk afhankelijk van de elektrische belasting en het toerental van de motor. Normaal gesproken gaat een motor minder lang mee als de belasting en het toerental hoger zijn. De effecten van elektrische slijtage zijn sterker merkbaar in motoren met edelmetaalcommutatie en variëren afhankelijk van de nominale spanning van de wikkeling. Indien nodig worden DC-motoren van FAULHABER uitgerust met ingebouwde vonkonderdrukking, die de negatieve uitwerking van vonken op de levensduur tegengaat.
De mechanische slijtage van het commutatiesysteem hangt af van het toerental van de motor en neemt toe bij hogere toerentallen. Over het algemeen hebben motoren met grafietcommutatie een langere levensduur bij toepassingen met toerentallen en belastingen boven de specificaties. Daarnaast is het belangrijk dat de toegestane last op de lagers, zoals die in het gegevensblad is opgenomen, niet wordt overschreden bij continubedrijf. Dit heeft namelijk ook een negatieve uitwerking op de levensduur.
Bovendien heeft ook het type motorbesturing veel invloed op de levensduur. Als er bijvoorbeeld een PWM-signaal wordt gebruikt voor de besturing, beveelt FAULHABER een minimumfrequentie van 20 kHz aan.
Borstelloze motoren werken met elektronische in plaats van mechanische commutatie. Daarom is de levensduur bij deze motoren vooral afhankelijk van de motorlagers. FAULHABER maakt voornamelijk gebruik van bijzonder nauwkeurige, voorgespannen kogellagers.
Als borstelloze motoren worden ingezet conform het gegevensblad, gaan ze vele malen langer mee dan DC-motoren met borstel (met mechanische commutatie).
Bij lineaire DC-servomotoren hangt de levensduur van de motor grotendeels af van de levensduur van de gebruikte glijlagers. De slijtage aan deze lagers wordt sterk beïnvloed door de toerentallen bij bedrijf, en de belasting van de drijfstang.
Er zijn verschillende factoren die bepalen hoe lang een tandwielkast of de combinatie van een tandwielkast en een bepaalde motor meegaat: de ingangstoerentallen, het uitvoerkoppel, de bedrijfsomstandigheden, de omgeving en de installatie in andere systemen. Er zijn talloze opties beschikbaar om de levensduur te verlengen: kogellagers, volledig metalen tandwielen, speciale smeermiddelen, etc.
Andere factoren die een uitwerking hebben op de levensduur van een aandrijfsysteem, zijn onder andere de statische en dynamische axiale en radiale belastingen, de thermische omgevingsomstandigheden zoals temperatuur en luchtvochtigheid, de toerentallen, trillings- en schokbelastingen en de nauwkeurigheid waarmee de as is aangesloten op de gegeven toepassing.
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in