Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Glossary istock image header

EC-motoren

Wat is een EC-motor?

De term EC-motoren (electronically commutated) is gebaseerd op hun werkingsprincipe van elektronische commutatie en is een andere benaming voor borstelloze DC-motoren. Een EC-motor is opgebouwd als drie-fase synchrone machine, met excitatie door permanente magneten. Door het borstelloze ontwerp is dit type motor bijzonder geschikt voor gebruik in toepassingen die een lange levensduur vereisen, zoals in de medische techniek of robotica.

Hoe werkt een EC-motor?

In tegenstelling tot de DC-motor met borstel vereist een EC-motor extra elektronica om de huidige rotorpositie te detecteren, en om het benodigde draaiende veld te genereren. Afhankelijk van het toepassingsgebied en het gebruiksdoel gaat het bij de besturing van EC-motoren bijvoorbeeld om speed controllers (werkend in 2 kwadranten) voor het regelen van het toerental of motion controllers (werkend in 4 kwadranten) voor positionering.

Welke soorten EC-motoren zijn er bij FAULHABER verkrijgbaar?

EC-motoren zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Naast de motoren met inwendige rotor zijn er ook motoren met uitwendige rotor (FAULHABER BXT) en met platte rotor (FAULHABER B-Flat). De wikkeling is meestal vormgegeven als drie-fase systeem en afhankelijk van het toerentalbereik met veel of juist weinig polen. 

Een andere uitvoering van de EC-motoren bij FAULHABER zijn motoren met geïntegreerde elektronica, die speciaal op de motor zijn afgestemd en het gehele aandrijfsysteem in één behuizing verenigen. Daardoor zijn ze vooral geschikt voor toepassingen in zeer kleine ruimtes.

Productcatalogus/Shop

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.