Borstelloze DC-motoren staan bekend onder verschillende namen. Ze worden ook wel BLDC-motoren (voor Borstel-Loze DC-motoren) of EC-motoren genoemd (voor Elektronische Commutatie). Een BLDC-motor is opgebouwd als drie-fase synchrone machine, met excitatie door permanente magneten. Door het borstelloze ontwerp wordt dit type motor vooral ingezet in toepassing die een lange levensduur moeten hebben.
In tegenstelling tot de DC-motor met borstel – meestal gewoon DC-motor genoemd – vereist een BLDC-motor extra elektronica om de huidige rotorpositie te detecteren, en om het benodigde draaiende veld te genereren. Afhankelijk van het toepassingsgebied wordt er onderscheid gemaakt in de elektronica tussen speed controllers (werkend in 2 kwadranten) en motion controllers (werkend in 4 kwadranten).
BLDC-motoren zijn verkrijgbaar in allerlei soorten ontwerpen. Er zijn modellen met een inwendige rotor, met uitwendige rotor en met platte rotor. De wikkeling is meestal vormgegeven als drie-fase systeem en afhankelijk van het toerentalbereik met veel of juist weinig polen. Daarnaast zijn er ook nog BLDC-motoren met geïntegreerde elektronica, die specifiek aansluit op de motor. Hiermee worden deze motoren geschikt voor nog meer toepassingen.
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in