In de techniek is de efficiëntie of het rendement een manier om de effectiviteit van een omzettingsproces te meten. Met name in batterijtoepassingen is het behaalde rendement η van groot belang voor de gebruiker. Bij motoren wordt het rendement berekend aan de hand van de geleverde mechanische output en het ontvangen elektrische vermogen. De gebruikte formule is η = Poutput /Pinput . Het is een dimensieloze waarde, die wijzigt met het gebruik van de capaciteit van de machine.
Als er meerdere eenheden in serie worden geplaatst in een aandrijflijn, zoals een motor en een tandwielkast, dan worden de afzonderlijke rendementen met elkaar vermenigvuldigd om de waarde voor de totale constellatie te berekenen: ηtot = η1 x η2 x … ηn.
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in