Bij reductiemotoren zijn de motor en tandwielkasten in één enkele behuizing geïntegreerd. Dat onderscheidt deze motoren van combinaties van motor en tandwielkast waarbij de beide componenten als aparte producten worden beschouwd, die onderling worden gecombineerd op basis van de toepassing.
Reductiemotor kunnen werken met borstelloze motoren (borstelloze reductiemotor) of motoren met borstel (DC-reductiemotor). De tandwielkast is meestal een planetaire tandwielkast of een cilindrische tandwielkast (spurgear). Reductiemotoren worden voornamelijk ingezet in toepassingen die vragen om een compacte aandrijving met een laag toerental.
Bij de configuratie van de reductiemotor voor de beoogde toepassing moet rekening worden gehouden met het feit dat de uitgangsas soms een offset heeft ten opzichte van de motoras. Andere belangrijke parameters van een reductiemotor zijn de overdrachtsverhouding, het algehele rendement, de speling, het maximale koppel, het uitgangsvermogen, het maximale toerental en de maximale axiale en radiale asbelasting.
Moderne toepassingen werken grotendeels met combinaties van motor en tandwielkast, omdat er hierbij beduidend meer opties beschikbaar zijn – en dus meer ontwerpflexibiliteit.