Vaak worden lineaire bewegingen gegenereerd met pneumatische systemen. Als de infrastructuur hiervoor niet geschikt is, is een elektronische lineaire aandrijving een uitstekend alternatief. Een lineaire aandrijving heeft vaak een spindel met schroefdraad. In combinatie met een elektromotor is deze vaak direct geflensd of via een tandwielkast. De spindel zelf is voorzien van schroefdraad of een kogelomloop, afhankelijk van de vereisten. Deze lineaire actuatoren zijn verkrijgbaar met verschillende spindellengtes en -diameters.
Sommige lineaire aandrijvingen werken ook zonder spindel. Hierbij gaat het om lineaire DC-servomotoren, waarbij een drijfstang verantwoordelijk is voor de lineaire beweging. De lineaire DC-servomotoren van FAULHABER bieden een uitstekende verhouding tussen lineaire kracht en stroom, en ze werken zonder statische koppelrimpel. Dat maakt ze ideaal geschikt voor micropositioneringstaken. Geïntegreerde Hall-sensoren zorgen voor de postioneringsnauwkeurigheid van de lineaire aandrijving. De levensduur van de motor hangt grotendeels af van de levensduur van de gebruikte glijlagers. De slijtage aan deze lagers wordt sterk beïnvloed door de toerentallen bij bedrijf van de lineaire aandrijving, en de belasting van de drijfstang.