Cilindrische tandwielkasten zonder speling zijn een speciale variant van de zogeheten spurgears. Ze bestaan uit een dubbel cilindrisch tandwielstel met een metalen behuizing. De speling wordt tot een minimum beperkt door de twee aandrijvingen in tegengestelde richting te roteren en ze vervolgens onder deze voorspanning aan het motortandwiel te koppelen. Dit is een ideale oplossing voor extreem nauwkeurige positioneringstaken met een laag koppel.
Spelingsvrije tandwielkasten zijn alleen beschikbaar met motoren die af fabriek worden gemonteerd.
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in