Press Inkoop
Press Inkoop
Glossary istock image header

Absolute roterende encoders

Absolute encoders detecteren roterende of hoekige bewegingen en zetten deze om naar elektrische signalen. Ze worden ook wel absolute roterende encoders of pulsgevers genoemd, of draai-impulsgevers. Met absolute roterende encoders is de huidige positiewaarde altijd beschikbaar, dit in tegenstelling tot incrementele encoders. Als de encoder mechanisch wordt bewogen terwijl hij uitgeschakeld is, kan de huidige positie direct na het inschakelen onmiddellijk worden uitgelezen.

Bij absolute encoders wordt een onderscheid gemaakt tussen single-turn en multi-turn encoders.

Single-turn encoders

Deze draaiende encoders verdelen een omwenteling van de uitvoeras in meetstappen. De uitvoermeetwaarde wordt dus bij iedere omwenteling herhaald.

Multi-turn encoders

Deze encoders detecteren niet alleen de hoekpositie per omwenteling, maar ook meerdere omwentelingen. Bij multi-turn encoders bestaat de meetwaarde dus uit de combinatie van de hoekpositie en het aantal omwentelingen. Afhankelijk van de technologie vereisten multi-turn encoders een back-upbatterij om de tijdelijke opslag van de multi-turn functionaliteit te garanderen.

De positiegegevens worden meestal uitgevraagd via standaard interfaces, zoals een SSI-interface met een BiSS-C-protocol. Ook worden er differentiële signaalinvoeren/-uitvoeren gebruikt in de vorm van line drivers. Deze gebalanceerde interface onderdrukt common-mode interferentie, zodat langere voedingsleidingen mogelijk zijn.

Er is een uitgebreid assortiment beschikbaar van hoogwaardige single-turn absolute roterende encoders met resolutie tot 12 bits en multi-turn absolute roterende encoders met een resolutie tot 16 bits, in combinatie met de bijbehorende serie aandrijvingen van FAULHABER.

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.