Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
[Translate to Netherlands:]

FAULHABER Drive Calculator

Eenvoudig DC-motoren berekenen

 

Bij de berekening van een geschikte aandrijving voor een geplande toepassing, met betrouwbare performance en een lange levensduur, moet u rekening houden met diverse aspecten. Met de FAULHABER Drive Calculator kunt u in een handomdraai de passende DC-motor berekenen. Configureer met slechts een paar parameters het DC-motorsysteem dat perfect aansluit bij uw project, en stuur direct een offerteaanvraag naar onze afdeling Sales.

 

Start Drive Calculator

Wat is de FAULHABER Drive Calculator?

De Drive Calculator is een handige tool om DC-motoren te berekenen, die u direct via de FAULHABER-website kunt gebruiken – gratis en zonder registratie. Voer simpelweg enkele belangrijke gegevens in zoals koppel en toerental, en zie welke aandrijfsystemen en losse componenten uit het FAULHABER-productportfolio aansluiten bij uw toepassing.

De configurator werkt gebruiksvriendelijk, zowel via een desktop als met een tablet. U selecteert simpelweg passende parameters met de filterfunctie, en met een druk op de knop worden alle bijpassende oplossingen weergegeven. Als er meer dan één product of productcombinaties beschikbaar zijn voor de DC-motorberekening op basis uw invoer, kunt u met de vergelijkingsfunctie tot drie varianten naast elkaar zetten in een overzichtelijke tabel met uitgebreide specificaties.

Met welke factoren houdt de Drive Calculator rekening bij het berekenen van een DC-motor?

We werken continu aan verbeteringen van de FAULHABER Drive Calculator om u de best mogelijke service te bieden bij het berekenen van uw DC-motor. Naast basisfactoren zoals de motorcategorie en specifieke componenten zoals tandwielkasten, lineaire actuatoren of encoders, kunt u voor de berekening van uw DC-motor ook al factoren opgeven als lastoverdracht en bedrijfsmodus, en de belangrijkste waarden van de geplande toepassing invoeren. Het systeem houdt met de thermische berekening ook rekening met veranderingen in elektrische eigenschappen door opwarming van de motor.

Daarnaast kunt u de Drive Calculator gebruiken om direct uw favoriete producten uit het assortiment van FAULHABER te selecteren als u uw DC-motor berekent. Met enkele klikken kun u zo een oplossing vinden die aansluit bij een specifieke motorserie of een specifieke combinatie van motor en tandwielkast, die voldoet aan alle gewenste vereisten.

Onze deskundigheid voor uw aandrijving

Hebt u vragen over de berekening van DC-motoren? Of heeft u met de Drive Calculator al een geschikte oplossing gevonden voor uw toepassing en wilt u uw aanvraag bespreken met één van onze technici van de salesafdeling? Wat u ook zoekt: het team van FAULHABER helpt u graag.

 

Contact

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.