Press Inkoop
Press Inkoop

Het meest compacte Motion Control System op de markt

FAULHABER Drive Systems Library in SIMULINK®

Innovatie is een belangrijke prioriteit

FAULHABER Drive Systems

Individuele, innovatieve oplossingen om aan elke eis te voldoen

Laat ons je naar je ideale aandrijfoplossing leiden.

Vul eenvoudigweg het formulier in en klik op 'Start Drive Calculator'.

Kies motor serie
-
-
-
-

Applicaties in innovatieve markten

Innovatieve producten en processen en een hoog competentieniveau in het algemeen: dat zijn de beslissende factoren voor de sterke reputatie van FAULHABER in veeleisende toepassingsgebieden.

FAULHABER motion header EN

FAULHABER motion – het magazine met drive

Ontdek het laatste nieuws van FAULHABER in ons online magazine: de presentatie van nieuwe producten, verslagen over de vele verschillende toepassingsgebieden voor onze producten, interessante technologische artikelen en nog veel meer.

Wat is er nieuw?

De hoeksteen en kwaliteitszegel van Faulhaber Drive-technologie is de zelfdragende

FAULHABER Drive Systems

FAULHABER is een toonaangevend aanbieder van high-tech miniatuur- en microaandrijvingen. Van de krachtige DC-motor met een continukoppel van 200 mNm tot aan de delicate microaandrijving met een buitendiameter van 1,9 mm, te combineren met afgestemde precisietransmissies, encoders, lineaire componenten en besturingen, heeft FAULHABER het omvangrijkste portfolio aan innovatieve miniatuur- en microaandrijfsystemen dat wereldwijd bij één leverancier verkrijgbaar is.

meer

Image of Contact header

FAULHABER wereldwijd

FAULHABER beschikt over een internationaal netwerk van ervaren application engineers en vertegenwoordigers in meer dan 30 landen.

CONTACT

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.