Stampa Acquisti
Stampa Acquisti

Il sistema con controllo di posizione più compatto sul mercato

L'innovazione è una priorità fondamentale

Come ampliare il proprio raggio di movimento

Sistemi di azionamento FAULHABER

Soluzioni individuali e innovative per ogni esigenza

Lasciatevi guidare verso la soluzione di azionamento perfetta per voi.

Compilate i vari campi e fate clic su «Start Drive Calculator».

Scegliere serie del motore
-
-
-
-

Applicazioni per mercati innovativi

L'innovazione in termini di prodotti e processi e un livello di competenze costantemente elevato sono il volano del successo di FAULHABER in campi di applicazione molto esigenti.

FAULHABER motion header EN

FAULHABER motion – la rivista motorizzata

Scoprite le ultime novità di FAULHABER nella nostra rivista online: presentazione di nuovi prodotti, relazioni sui vari campi applicativi dei nostri prodotti, articoli interessanti sulle tecnologie e molto altro ancora.

Cosa c'è di nuovo?

The cornerstone and quality seal of FAULHABER drive technology is the self-supporting

Sistemi di azionamento FAULHABER

FAULHABER è uno dei maggiori fornitori nell’ambito della tecnologia di azionamento in miniatura e micro ad alta precisione. FAULHABER offre la più ampia gamma di tecnologie di azionamento in miniatura e micro con distribuzione mondiale da un unico fornitore. Dai potenti motori a corrente continua e motori a corrente continua senza spazzole ai motori lineari fino ai motori passo-passo, ogni azionamento è concepito per raggiungere il massimo delle prestazioni mantenendo dimensioni e peso minimi. Per la realizzazione di sistemi completi sono disponibili anche i relativi riduttori di precisione, encoder, componenti lineari e componenti di elettronica di azionamento adeguati.

Ulteriori info

Image of Contact header

FAULHABER nel mondo

In più di 30 paesi FAULHABER offre una rete internazionale di ingegneri applicativi e rappresentanti di grande esperienza.

CONTATTO

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.