Soluzioni di mercato FAULHABER
Ogni cliente ha esigenze e richieste specifiche che devono essere identificate. Grazie alla nostra consolidata e completa conoscenza dei mercati, siamo in grado di offrirvi i prodotti, i servizi e le soluzioni migliori e più appropriati da utilizzare in modo efficace ed efficiente nel vostro settore di riferimento.
Sistemi di azionamento per apparecchiature mediche e di laboratorio
La robotica e l’automazione sono da tempo diventati uno standard negli ambienti di produzione. Nel mondo dell’industria medica, questi sistemi sono sempre più importanti. Ciò è dovuto, da un lato, a un aumento dell’efficienza e del comfort, che si unisce ai risparmi sui costi, dall’altro, alle innovative soluzioni di azionamento che garantiscono l’affidabilità nelle applicazioni più complesse: Dai sistemi di analisi locali, installati negli studi medici, ai laboratori completamente automatizzati e di grandi dimensioni, dalle protesi funzionali alle unità portatili di dosaggio dei farmaci e ai robot chirurgici, i componenti di azionamento FAULHABER costituiscono sempre la prima scelta. Oltre a rispettare gli stringenti requisiti stabiliti dalle norme EN ISO 9001 e 14001, FAULHABER è certificata anche per i prodotti medicali secondo la norma EN ISO 13485.
Sistemi di azionamento per la robotica e l’automazione
Un mondo industriale senza robotica o automazione è diventato oggi inconcepibile. In questo contesto, la sicurezza dei processi, l’affidabilità e l’efficienza economica sono elementi fondamentali nell’applicazione di tali sistemi nelle moderne linee di produzione. I componenti di azionamento industriali FAULHABER convincono per la loro elevata resistenza e prestazioni in un design robusto e compatto. Possono essere utilizzati in operazioni di posizionamento precise e altamente dinamiche, come ad esempio nelle macchine di assemblaggio SMT, nei dispositivi di movimentazione e nelle pinze elettriche, nei sistemi di trasporto o per operazioni sensibili e silenziose eseguite da mani robotizzate artificiali.
Sistemi di azionamento per il settore aerospaziale e aeronautico
I produttori di apparecchiature per il settore aerospaziale e dell’aviazione utilizzano in modo elevato materiali, processi e componenti innovativi per affrontare le impegnative sfide legate alla produzione di velivoli sempre più robusti ed efficienti nell’uso del carburante e alla contemporanea riduzione dei costi, ma senza fare compromessi in termini di conformità e prestazioni per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili. Per chi produce macchine destinate ad abbandonare la nostra atmosfera e avventurarsi nello spazio, queste sfide aumentano in modo esponenziale. Dai piccoli sistemi di azionamento per le apparecchiature della cabina dell’aeromobile, ai microcomponenti di movimento specializzati per sistemi ottici operanti nella vasta immensità dello spazio, FAULHABER è in grado di comprendere le sfide particolari che il settore deve affrontare quando si tratta di piccoli motori e sistemi controllo del movimento.