Stampa Acquisti
Stampa Acquisti
Vista aerea diurna dell'edificio FAULHABER in Germania

Sostenibilità aziendale

La tutela del clima rappresenta una sfida per l’umanità intera. Una gestione attenta delle risorse e la riduzione di emissioni nocive sono elementi chiave nella nostra gestione aziendale.

Produzione di elettricità ed emissioni di CO₂

FAULHABER ha lavorato costantemente per molti anni per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni di gas serra. Nella sede di Schönaich, ad esempio, è stata installata un'unità di cogenerazione che produce elettricità e calore e funziona in modo notevolmente più efficiente rispetto ai sistemi di riscaldamento convenzionali. In numerose sedi del gruppo aziendale sono stati installati e ampliati impianti fotovoltaici per la produzione di elettricità. L'elettricità supplementare richiesta proviene (ad eccezione di alcune sedi) da fonti rigenerative.

Le emissioni di CO₂ si verificano non solo nella produzione o nell’amministrazione ma anche durante i viaggi d'affari in auto o in aereo. Le emissioni di gas serra sono calcolate sulla base dei consumi e la rispettiva quantità è compensata in altro modo.

Ulteriori informazioni

PDF

Certificato atmosfair

Scegliere la linguaDeutschEnglish

Neutralità carbonica tramite compensazione

Nell'organizzazione non-profit atmosfair, FAULHABER ha trovato un partner in grado di compensare le emissioni di gas serra inevitabili in modo mirato e volontario. Per ogni tonnellata di gas serra prodotti, FAULHABER dona un contributo economico a un progetto atmosfair finalizzato a ottenere energia pulita da residui agricoli in India. Questo progetto consente ai piccoli agricoltori di vendere gli scarti di coltivazione, in precedenza privi di valore, a una centrale elettrica a biomassa. In questo modo, i combustibili fossili vengono sostituiti da fonti energetiche rinnovabili, evitando di produrre emissioni di CO₂.

Grazie a questi interventi si è potuto raggiungere un importante traguardo: una produzione a emissioni zero. Dal 2020, tutte le sedi di produzione e sviluppo di FAULHABER Drive Systems in tutto il mondo sono a emissioni zero.

Valutazione regolare delle misure

Il nostro obiettivo e impegno dichiarato è quello di migliorare costantemente il nostro bilancio ambientale. Il quadro di riferimento è dato dai requisiti della norma ISO 14001, soddisfatti da tutti i siti di produzione e sviluppo. A questo proposito, valutiamo regolarmente lo stato del nostro sistema di gestione ambientale. Esaminiamo le procedure e i processi tecnici nonché organizzativi per identificare i possibili punti deboli e adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare impatti ambientali dannosi causati dalle nostre attività e dai nostri prodotti. Grazie a un uso responsabile delle fonti energetiche e delle materie prime nonché alla riduzione dell’inquinamento ambientale attraverso misure quali l’uso di imballaggi riciclabili, la rinuncia all’uso dell’aria compressa durante la produzione o il noleggio di biciclette per gli spostamenti, forniamo un importante contributo alla protezione dell’ambiente e delle risorse naturali.

Energia solare

Dal 2016 FAULHABER sfrutta l'energia solare per produrre elettricità presso la sede centrale di Schönaich. Uno schermo nell'area reception di FAULHABER informa dipendenti e visitatori fornendo dati attuali sul rendimento dell'impianto e sulla quantità di elettricità immessa in rete dalla messa in servizio. Oltre a Schönaich, i sistemi fotovoltaici sono utilizzati per la produzione di energia anche in altri siti FAULHABER in tutto il mondo.

Image about us waste sustainability

Riciclo dei rifiuti

I rifiuti si generano lungo le varie fasi del processo produttivo. Grazie a una selezione rigorosa all'interno della nostra area di produzione, nel migliore dei casi siamo riusciti a riciclare questi rifiuti. Grazie alla differenziazione dei rifiuti e alle possibilità di riciclo oggi disponibili, in molti casi non è più necessario smaltirli. Negli ultimi anni la termovalorizzazione ha perso di importanza e questo vuol dire che siamo riusciti a riciclare gran parte dei nostri rifiuti.

La conformità alle normative di legge in materia di rifiuti viene verificata periodicamente insieme alle società di smaltimento per garantire che tutti i processi e le procedure siano aggiornati.

Premio FAULHABER TOP100 2024 - Slider

Siamo tra i TOP 100 innovatori

FAULHABER è stata premiata per la quinta volta con il TOP 100 Award, con punteggi elevati nelle categorie "Top management che promuove l'innovazione" e "Orientamento esterno/open innovation".

Ulteriori informazioni

Protezione dei dati

Diamo molta importanza alla protezione e al trattamento dei dati personali. Ci impegniamo a rispettare le normative nazionali e internazionali vigenti sulla protezione dei dati, che rappresentano una base importante per le relazioni commerciali di fiducia e per la cooperazione all'interno dell'azienda e del Gruppo.

Per informazioni dettagliate sul tema della protezione dei dati:

Informativa sulla protezione dei dati

Image of us data security sustainability

Certificati

Zero errori è il nostro principio: Crediamo che l’impegno per il raggiungimento della qualità massima sia una responsabilità di ogni singolo dipendente.

Per FAULHABER, il controllo di qualità non è solo una certificazione tecnica, ma una filosofia dei dipendenti. L’atmosfera di cooperazione e dialogo orientato alle soluzioni contribuisce alla diffusione della consapevolezza di cosa si intende per qualità massima e questo principio è fatto proprio da ogni singolo dipendente del nostro gruppo.

Il nostro sistema di qualità chiaramente definito supporta i nostri dipendenti dal primo contatto con il cliente fino alla consegna e al servizio post-vendita e contribuisce a garantire una qualità senza compromessi e prestazioni elevate dei nostri prodotti e servizi. Le ispezioni ISO periodiche garantiscono il rispetto degli standard internazionali accettati e ci consentono di sfruttare un punto di vista esterno per la valutazione dei nostri processi e delle nostre procedure di gestione. La volontà di miglioramento continuo e l’applicazione delle più moderne procedure di verifica aumenta il valore dei nostri prodotti e i servizi che offriamo ai nostri clienti.

Product Conformity Certificates ISO 9001
Product Conformity Certificates ISO 14001
Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG

PDF

Certificato ISO9001English

PDF

Certificato ISO13485English

PDF

Certificato ISO14001English
FAULHABER SA

PDF

Certificato ISO9001

English

PDF

Certificato ISO14001English
FAULHABER MICROMO LLC

PDF

Certificato ISO9001English

PDF

Certificato ISO013485English
FAULHABER Motors Hungaria Kft

PDF

Certificato ISO9001English

PDF

Certificato ISO014001English
FAULHABER Motors Romania S.R.L

PDF

ISO9001 CertificateEnglish

PDF

ISO14001 CertificateEnglish
FAULHABER Asia Pacific Pte Ltd.

PDF

Certificato ISO9001English

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.