Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Soluzioni di azionamento standard

La gamma standard di FAULHABER comprende più di 25 milioni di combinazioni possibili per creare sistemi di azionamento ottimali.

[Translate to Italian:] Visual of the FAULHABER Super combination, consisting of a motor, gearhead, encoder and controller, including an English description of the products
Ottimo rapporto potenza/volume
Peso ridotto, dimensioni ultra compatte
Bassa tensione, massima efficienza
Elevata affidabilità
Design robusto, pensato per il successo dei nostri clienti B2B

Soluzioni complete da un unico fornitore

La selezione include potenti motori DC dotati di coppia continua fino a 220 mNm, motori passo-passo, riduttori di precisione e tanto altro ancora. Perfettamente abbinati sono i motori, i riduttori, gli encoder, gli attuatori lineari e le elettroniche di controllo, garantendo così sia la massima flessibilità e adattabilità ai requisiti specifici che precisione assoluta. 

Per applicazioni che richiedono spazi particolarmente ridotti sono disponibili componenti con elettroniche, sensori o encoder integrati. La gamma comprende anche prodotti in versione autoclavabile.

Catalogo prodotti/Shop

Una combinazione di svariati componenti come motori, riduttori, encoder e controlli provenienti da un unico fornitore si rivela l'ideale quando l'applicazione richiede sia un posizionamento estremamente preciso in spazi ridotti che coppie elevate.

Le soluzioni di sistema FAULHABER trovano impiego in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui: robotica, pompe, automazione di laboratorio, dispositivi medicali, sistemi per cabine di aerei.

FAULHABER Drive Calculator è uno strumento potente e intuitivo che facilita la scelta della soluzione di azionamento più adatta.

Avete bisogno di assistenza nella scelta del sistema di azionamento ottimale?

Inserite le vostre specifiche nel nostro Drive Calculator per trovare la soluzione più adatta.
In alternativa, compilate il modulo di contatto e saremo lieti di aiutarvi a selezionare una soluzione su misura per voi.

Drive CalculatorModulo di contatto

Non siete ancora sicuri di scegliere la soluzione di azionamento giusta?

Calcola un sistema di azionamento in base ai tuoi requisiti specifici.
Basta compilare il modulo ed iniziare con la selezione dell’azionamento.

Scegliere serie del motore
-
-
-
-

Esempi di applicazione per soluzioni di azionamento standard

Un medico che indossa maschera e guanti estrae da un contenitore una siringa con un farmaco iniettabile.

Sistema di riempimento farmaceutico automatizzato di Pharma Integration

Per garantire che i farmaci possano essere assunti in modo sicuro, devono essere prodotti, riempiti e confezionati in ambienti sterili. Pharma Integration, un'azienda italiana, ha sviluppato macchine di riempimento robotizzate per l'industria farmaceutica, che operano in modo completamente automatizzato e controllato al 100% da robot. Questo garantisce la massima sicurezza e riduce i rischi di contaminazione e di errore umano. I motori brushless di FAULHABER consentono il movimento di vari componenti chiave coinvolti nelle fasi del processo di riempimento e finitura.

Per saperne di più su questa applicazione

Trapiantatrice con diverse pinze una accanto all'altra, ognuna delle quali trasporta una piantina verde; in basso si vede un nastro trasportatore.

Trapiantatrice del produttore di macchine agricole Da Ros

Con l'aiuto di macchine avanzate, oggi è possibile gestire con precisione le singole piante in base a condizioni specifiche. La trapiantatrice di piantine Da Ros esegue l'operazione di trapianto utilizzando speciali pinze, prelevando le piantine dai vassoi di germinazione senza danneggiarle e collocandole poi in vassoi più grandi. Un motore brushless della serie FAULHABER BX4 e un riduttore planetario assicurano un funzionamento affidabile della pinza. Grazie all'elevata coppia continua e all'alta velocità del sistema di trasmissione, la trapiantatrice può lavorare in modo estremamente produttivo.

Per saperne di più su questa applicazione

Trovate il sistema di azionamento più adatto alle vostre esigenze:

Utilizzate nostro Drive Calculator per scoprire la soluzione di azionamento migliore.
Oppure compilate il modulo di contatto e saremo lieti di assistervi nella scelta.

Drive CalculatorModulo di contatto

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.