FAULHABER è specializzata nello sviluppo e nella produzione di soluzioni di azionamento su misura, distinguendosi per l'elevato livello di ingegneria prestazionale e una profonda competenza applicativa.
L'offerta spazia da componenti di azionamento personalizzati a sistemi di azionamento completi a uno o più assi, fino a prodotti OEM «build-to-ship» personalizzati. Con le nostre soluzioni su misura, siamo al fianco dei nostri clienti affinché possano avere successo sul mercato con prodotti competitivi e innovativi.


I rigorosi requisiti dei sistemi di anestesia e ventilazione non possono essere soddisfatti con componenti «standard». Le unità soffianti devono resistere al vapore caldo ed essere realizzate esclusivamente con materiali biocompatibili, poiché entrano in contatto diretto con l'aria respirata dal paziente. Inoltre, richiedono dimensioni compatte, un'elevata densità di potenza del motore e, soprattutto, affidabilità dell'intera applicazione. I motori brushless di FAULHABER sono progettati per operare in condizioni estreme e sono ampiamente utilizzati ovunque siano richieste alta affidabilità, precisione di funzionamento e longevità.


Per offrire ai produttori di elettronica di tutto il mondo una soluzione ancora più efficiente per l'assemblaggio di circuiti stampati, Siemens ha sviluppato la serie SIPLACE X. Per affrontare questa sfida con il massimo livello di competenza, il team ha collaborato con FAULHABER. Questa stretta collaborazione ha permesso un adattamento ottimale di tutti i componenti, consentendo di individuare in anticipo le migliori soluzioni per ogni esigenza. Questo approccio ha portato alla creazione di una macchina di assemblaggio automatico ad alte prestazioni per il mercato di fascia premium, che ha stabilito nuovi standard nell'assemblaggio di circuiti stampati.

I requisiti per un sistema automatico di distribuzione dei campioni sono elevati, non solo in termini di capacità e affidabilità ma soprattutto di flessibilità. Nel sistema completamente automatico di distribuzione dei campioni lab.sms® di GLP Systems, ogni campione viene trasportato singolarmente, poiché questo è l'unico modo per garantire un'organizzazione flessibile, individuale e ottimizzabile dei vari campioni. I carrelli compatti che trasportano i campioni sono azionati da motoriduttori FAULHABER, progettati per offrire massima affidabilità e longevità. Questi «taxi per campioni» possono percorrere moltissimi chilometri senza difficoltà e senza timore di usura.

Le vostre idee innovative sono la forza trainante che ci permette di raggiungere un nuovo livello di prestazioni e precisione.
Sia che si tratti di applicazioni robotiche per la logistica o il settore medicale, di compiti ad alta precisione nell'analisi di laboratorio moderna o di missioni in condizioni estreme nello spazio: grazie alla loro affidabilità e versatilità, i sistemi di azionamento FAULHABER offrono le giuste soluzioni per una vasta gamma di applicazioni. Siamo specializzati nell'adattare i nostri prodotti e le nostre tecnologie alle necessità specifiche dei nostri clienti.
Dalla concezione alla realizzazione del prodotto finale, siamo qui per aiutarvi!