![[Translate to Italian:] Icon with a bar chart, upward arrow, and gear symbolizing performance enhancement.](https://cdn.faulhaber.com/media/DAM/Images/Logos%20-%20Drawing/Solutions/faulhaber-modified-drive-solutions-icon-performance-enhancement.png)
Per le applicazioni che richiedono velocità o coppie più elevate rispetto alla gamma standard, i sistemi di azionamento FAULHABER possono essere modificati in modo flessibile.
![[Translate to Italian:] Icon with two jagged lines symbolizing shock and vibration resistance.](https://cdn.faulhaber.com/media/DAM/Images/Logos%20-%20Drawing/Solutions/faulhaber-modified-drive-solutions-icon-vibration-resistance.png)
Per azionamenti sottoposti a forti urti o vibrazioni, FAULHABER offre soluzioni dedicate. È possibile richiedere cuscinetti a sfera speciali e modifiche interne personalizzate per permettere ai sistemi di azionamento di resistere a urti e vibrazioni.

A seconda del campo applicativo e delle condizioni ambientali, l'impiego di sistemi di azionamento può far insorgere interferenze elettromagnetiche. I prodotti FAULHABER sono progettati per ridurre al minimo le emissioni elettromagnetiche e per resistere efficacemente alle interferenze esterne.
![[Translate to Italian:] Icon with a stylized microchip representing software, firmware, and communication.](https://cdn.faulhaber.com/media/DAM/Images/Logos%20-%20Drawing/Solutions/faulhaber-modified-drive-solutions-icon-software.png)
Le elettroniche di controllo di FAULHABER possono anche essere modificate. Parametri personalizzati o programmi speciali possono essere forniti in base alle specifiche del cliente: un vantaggio concreto che consente di risparmiare tempo!
È possibile eseguire modifiche anche sulle elettroniche di controllo sviluppate da FAULHABER, ad esempio sotto forma di funzioni speciali o schede madre personalizzate.

FAULHABER offre numerose possibilità di modifica delle interfacce meccaniche ed elettriche. Ad esempio, è possibile configurare liberamente la forma dell'albero motore e aggiungere una seconda estremità dell'albero. Altre personalizzazioni, come piani, ingranaggi, pulegge ed eccentrici, così come modifiche alla flangia frontale, garantiscono una maggiore flessibilità. Tra le possibili modifiche per le interfacce elettriche troviamo le lunghezze e tipologie dei cavi (cavi unifilari, cavi a nastro, isolamento in PTFE) e connettori opzionali.

I prodotti FAULHABER possono essere personalizzati con marcature personalizzate come, ad esempio, il logo aziendale, il nome del prodotto o il numero di serie.

I motori elettrici di FAULHABER producono vibrazioni e rumori minimi. Per mantenere bassi livelli di rumore nel sistema di azionamento, è possibile effettuare diverse modifiche tecniche mirate. Ad esempio, il rumore può essere ridotto mediante l'utilizzo di lubrificanti speciali o un'equilibratura meccanica specifica.

Nell'ambito del collaudo a fine linea (EOL, end-of-line) FAULHABER può eseguire test specifici sul prodotto come, ad esempio, verifiche dimensionali specifiche, controlli su gioco assiale, valori elettrici o altri parametri. L'esecuzione e i risultati dei test vengono documentati e registrati in modo tracciabile. A seconda delle esigenze, la documentazione può comprendere il certificato di conformità (CoC), l'attestato di conformità all'ordine, il rapporto di prova e il certificato di collaudo.

Se il sistema di azionamento è sottoposto a temperature estreme, i prodotti possono essere modificati di conseguenza. I motori e riduttori possono essere modificati per essere usati in condizioni di vuoto. Alcuni prodotti sono disponibili anche con certificazione IP.

Gli spandiconcime Aero consentono una distribuzione precisa dei fertilizzanti, esattamente nei punti e con il dosaggio richiesti. Sono dotati di trenta sezioni di distribuzione, ognuna delle quali può essere controllata singolarmente. Sono dotate di ruote a camme che suddividono il granulato di fertilizzante in piccole porzioni. Ciascun segmento di queste ruote a camme è azionato da un motore brushless piatto della famiglia FAULHABER BXT abbinato a un riduttore speciale modificato. Questo sistema di azionamento estremamente compatto e alloggiato in robuste carcasse in acciaio e alluminio è in grado di resistere alle difficili condizioni presenti in agricoltura, come vibrazioni meccaniche e condizioni atmosferiche estreme.

Pick & Place: il prelievo e il riposizionamento di componenti nel punto corretto è un compito standard che ricorre in molti processi di movimentazione e assemblaggio. La pinza per piccoli componenti di SCHUNK svolge questi compiti senza aria compressa e raggiunge una forza di chiusura ancora superiore rispetto al suo corrispettivo pneumatico. Per questa applicazione, SCHUNK si affida a un motore DC ad alte prestazioni della serie FAULHABER BX4 e a un'elettronica di controllo progettata su misura per soddisfare i requisiti specifici: la forma della scheda elettronica e la disposizione dei componenti sono state adattate alla struttura della pinza. Inoltre, il controllo è stato dotato di un connettore personalizzato e di un circuito di protezione contro le interferenze elettromagnetiche.

Siamo specializzati nell'adattare i nostri prodotti standard ai requisiti delle applicazioni specifiche dei nostri clienti. Grazie alla loro affidabilità e versatilità, le nostre soluzioni trovano impiego nella robotica, nelle tecnologie medicali, nell'analisi di laboratorio moderna, nella logistica e nel settore aerospaziale.
Illustraci i requisiti specifici della tua applicazione: insieme elaboreremo una soluzione di azionamento personalizzata, basata sulla tecnologia modulare della nostra gamma di prodotti.