Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UP | 12 ... 50 V DC |
Tensione d'alimentazione per il motore | Umot | 0 ... 50 V DC |
Tensione nominale per il motore | UN | 24 V |
Velocità a vuoto (a UN) | n0 | 7400 min⁻¹ |
Coppia di picco (operazione S2 per max. 1s) | Mmax. | 320 mNm |
Costante di coppia | kM | 28.4 mNm/A |
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 100 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente totale a riposo (@ P ) | lel | 0.06 A |
Gamma di velocità | 1 ... 11600 min⁻¹ | |
Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
Materiale della carcassa | alluminio, acciaio inossidabile | |
Massa | 524 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UP | 12 ... 50 V DC |
Tensione d'alimentazione per il motore | Umot | 0 ... 50 V DC |
Tensione nominale per il motore | UN | 24 V |
Velocità a vuoto (a UN) | n0 | 7400 min⁻¹ |
Coppia di picco (operazione S2 per max. 1s) | Mmax. | 320 mNm |
Costante di coppia | kM | 28.4 mNm/A |
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 100 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente totale a riposo (@ P ) | lel | 0.06 A |
Gamma di velocità | 1 ... 11600 min⁻¹ | |
Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
Materiale della carcassa | alluminio, acciaio inossidabile | |
Massa | 524 g |
Download
Software
Application note