Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Sistemi con Motion Control Serie MCS 3242 ... BX4 RS/CO

V3.0, 4-quadranti PWM
con interfaccia RS232, CANopen

Caratteristiche principali
Tensione nominale:
24 V
Coppia nominale fino a:
76 mNm
Classe di protezione:
IP54
Velocità a vuoto fino a:
4900 min⁻¹
Larghezza:
42 mm
Altezza:
50 mm
Lunghezza:
75 mm
Vantaggi
Massima coppia in uno spazio di installazione compatto
Interfacce: RS232, CANopen, EtherCAT, configurazione via USB
Opzionalmente disponibile con classe di protezione IP 54
Programmazione semplice e pratica tramite Motion Manager e all’adattatore per la programmazione
Concetto standardizzato dei connettori e dei cavi di collegamento
Possibilità di utilizzo universale in modalità slave o stand-alone
Funzioni avanzate di protezione e diagnostica, LED di stato locali
Varianti:
Serie MCS 3242G024BX4 RS
UN : Tensione nominale : 24 V |MN : Coppia nominale fino a : 76 mNm |Class : Classe di protezione : IP54 |n0 : Velocità a vuoto fino a : 4900 min⁻¹ |W : Larghezza : 42 mm |H : Altezza : 50 mm |L : Lunghezza : 75 mm
Serie MCS 3242G024BX4 CO
UN : Tensione nominale : 24 V |MN : Coppia nominale fino a : 76 mNm |Class : Classe di protezione : IP54 |n0 : Velocità a vuoto fino a : 4900 min⁻¹ |W : Larghezza : 42 mm |H : Altezza : 50 mm |L : Lunghezza : 75 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 12 ... 50 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 0 ... 50 V DC
Tensione nominale per il motoreUN 24 V
Velocità a vuoto (a UN)n0 4900 min⁻¹
Coppia di picco (operazione S2 per max. 14s)Mmax. 150 mNm
Costante di coppiakM 41.4 mNm/A
Frequenza di commutazione PWMfPWM 100 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente totale a riposo (@ P )lel 0.06 A
Gamma di velocità 1 ... 6200 min⁻¹
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Materiale della carcassa alluminio, acciaio inossidabile
Massa 340 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 12 ... 50 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 0 ... 50 V DC
Tensione nominale per il motoreUN 24 V
Velocità a vuoto (a UN)n0 4900 min⁻¹
Coppia di picco (operazione S2 per max. 14s)Mmax. 150 mNm
Costante di coppiakM 41.4 mNm/A
Frequenza di commutazione PWMfPWM 100 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente totale a riposo (@ P )lel 0.06 A
Gamma di velocità 1 ... 6200 min⁻¹
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Materiale della carcassa alluminio, acciaio inossidabile
Massa 340 g
Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Riduttori di precisione
Riduttori planetari
Riduttori planetari
FAULHABER GPT
Attuatori lineari
FAULHABER L
32L ... ML Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... ML
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura metrica
32L ... PB Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... PB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata, alta precisione
32L ... SB Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... SB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata standard
32L ... TL Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... TL
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura trapezoidale
Accessori
Adattatori e cavi
6501.00283 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00283
Scheda adattatore
6501.00284 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00284
Scheda adattatore MCS, USB
Cables and Accessories Serie  by FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
pdf
Combinazione di accessori
pdf
Manuale tecnico
pdf
Funzioni di azionamento
pdf
Manuale delle comunicazioni RS232
pdf
Manuale delle comunicazioni CANopen CiA
pdf
Manuale di programmazione
pdf
Manuale degli accessori
zip
File CAD 3D

Software

Application note

pdf
AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen
pdf
AN 150 - Getting started with FAULHABER EtherCAT
pdf
AN 151 - Feedback Control Tuning with Motion Manager 6.3 or higher
pdf
AN 154 - Updating FAULHABER EtherCAT controller
pdf
AN 155 - Support of Third Party BLDC motors
pdf
AN 158 - Support of Absolute Encoders with SSI / BiSS-C interface
pdf
AN 159 - Position encoder on the load-side of a gearbox
pdf
AN 161 - Omron PLC and FAULHABER V3.0 EtherCAT
pdf
AN 164 - Codesys and FAULHABER V3.0 EtherCAT
pdf
AN 165 - Using BASIC Scripts of a FAULHABER Motion Controller V3.0
pdf
AN 169 - TwinCAT 3 NC Axes and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
pdf
AN 171 - Kendrion and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
pdf
AN 174 - Setup and configuration of a CANopen sub-system
pdf
AN 176 - Tutorial on the MomanLib
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 182 - Using a separately activatable motor supply
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 184 - Adapter settings for Motion Control Systems
pdf
AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment
pdf
AN 187 - Grounding, shielding and filtering - Installation of the drive system in the machine
pdf
AN 188 - Settings for a RS232 network of Motion Controllers
pdf
AN 189 - Designing a motherboard for a MC3001 Motion Controller
zip
AN 191 - Control MC V3.0 MotionController via RS232 an Arduino Library
pdf
AN 195 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - CANopen interface
pdf
AN 196 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - Control via RS232 interface
pdf
AN 197 - Best practice RS232 communication
FAULHABER MCS Serie MCS 3242 ... BX4 RS/CO by FAULHABER
FAULHABER MCS Serie MCS 3242 ... BX4 RS/CO by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie MCS 3242G024BX4 RS
V3.0, 4-quadranti PWM
con interfaccia RS232, CANopen
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 24 V
Coppia nominale fino a: 76 mNm
Classe di protezione: IP54
Velocità a vuoto fino a: 4900 min⁻¹
Larghezza: 42 mm
Altezza: 50 mm
Lunghezza: 75 mm
Variante selezionate
Serie MCS 3242G024BX4 CO
V3.0, 4-quadranti PWM
con interfaccia RS232, CANopen
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 24 V
Coppia nominale fino a: 76 mNm
Classe di protezione: IP54
Velocità a vuoto fino a: 4900 min⁻¹
Larghezza: 42 mm
Altezza: 50 mm
Lunghezza: 75 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.