Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Controllo di posizione

Serie MCDC 3006 S

V2.5, 4-quadranti PWM
con interfaccia RS232 o CAN

Caratteristiche principali
Tensione d'alimentazione:
12 ... 30 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo:
6 A
Corrente d'uscita di picco max.:
10 A
Vantaggi
Design compatto
Controllabile tramite interfaccia RS232, EtherCAT o CAN
Requisiti di cablaggio minimi
Parametrizzazione con software “FAULHABER Motion Manager” e interfaccia USB
Ampia gamma di accessori
Semplice messa in funzione
Varianti:
Serie MCDC 3006 S RS
UP : Tensione d'alimentazione : 12 ... 30 V DC |Icont : Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo : 6 A |Imax : Corrente d'uscita di picco max. : 10 A
Serie MCDC 3006 S CO
UP : Tensione d'alimentazione : 12 ... 30 V DC |Icont : Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo : 6 A |Imax : Corrente d'uscita di picco max. : 10 A

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 12 ... 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 0 ... 30 V DC
Frequenza di commutazione PWMfPWM 78.12 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuoIcont 6 A
Corrente d'uscita di picco max.Imax 10 A
Corrente totale a riposolel 0.06 A
Temperature di funzionamento -40 ... 85 °C
Materiale della carcassa zinco, anodizzato nero
Massa 160 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 12 ... 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 0 ... 30 V DC
Frequenza di commutazione PWMfPWM 78.12 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuoIcont 6 A
Corrente d'uscita di picco max.Imax 10 A
Corrente totale a riposolel 0.06 A
Temperature di funzionamento -40 ... 85 °C
Materiale della carcassa zinco, anodizzato nero
Massa 160 g
Motori C.C.
FAULHABER CXR
1741 ... CXR Serie  by FAULHABER
Serie 1741 ... CXR
Commutazione grafite
2237 ... CXR Serie  by FAULHABER
Serie 2237 ... CXR
Commutazione grafite
2642 ... CXR Serie  by FAULHABER
Serie 2642 ... CXR
Commutazione grafite
2657 ... CXR Serie  by FAULHABER
Serie 2657 ... CXR
Commutazione grafite
FAULHABER SR
2224 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 2224 ... SR
Commutazione metalli preziosi
2232 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 2232 ... SR
Commutazione metalli preziosi
FAULHABER S/G
2230 ... S Serie  by FAULHABER
Serie 2230 ... S
Commutazione metalli preziosi
2233 ... S Serie  by FAULHABER
Serie 2233 ... S
Commutazione metalli preziosi
FAULHABER CR
2342 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 2342 ... CR
Commutazione grafite
2642 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 2642 ... CR
Commutazione grafite
2657 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 2657 ... CR
Commutazione grafite
2668 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 2668 ... CR
Commutazione grafite
3242 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3242 ... CR
Commutazione grafite
3257 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3257 ... CR
Commutazione grafite
3272 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3272 ... CR
Commutazione grafite
3863 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3863 ... CR
Commutazione grafite
3890 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3890 ... CR
Commutazione grafite
Accessori
Adattatori e cavi
6501.00063 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00063
Adattatore encoder MC V2.5, SC » IE2, IEH2
6501.00064 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00064
Adattatore encoder MC V2.5, SC » IE3L, IER3L, IERS3L, HEDL
6501.00128 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00128
Adattatore PC-MC V2.5 » USB-CAN
6501.00170 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00170
Adattatore PC-MC V2.5 » USB-RS232
6501.00194 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00194
Adattatore encoder MC V2.5, SC » IE3, IEH3, IER3, IERS3
Cables and Accessories Serie  by FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
pdf
Combinazione di accessori
pdf
Manuale tecnico
pdf
Manuale delle comunicazioni RS232
pdf
Manuale delle comunicazioni CANopen CiA
pdf
Manuale delle comunicazioni CANopen FAULHABER CAN
zip
File CAD 3D

Application note

pdf
AN 103 - Transition from 3564 … BCMCXX2805 to 3564 … BCS MCXX3006
pdf
AN 108 - Motion Controller RS232: Homing to Hard Stop
pdf
AN 110 - Home to Hard Stop (CAN-Version)Motion Controller CANopen: Homing to Hard Stop
pdf
AN 126 - Adapter PA2 - MCDC
pdf
AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen
pdf
AN 170 - Selecting additional inductors for small BL-Motors (< 15mm)
pdf
AN 174 - Setup and configuration of a CANopen sub-system
pdf
AN 176 - Tutorial on the MomanLib
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 184 - Adapter settings for Motion Control Systems
pdf
AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment

Declarations of Conformity

pdf
EG-00032-001 - MCDC3003P, MCDC3006S, MCBL3003P, MCBL3006S, MCLM3003P, MCLM3006S

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00033-001 - MCDC3003P, MCDC3006S, MCBL3003P, MCBL3006S, MCLM3003P, MCLM3006S
La tua scelta
Variante selezionate
Serie MCDC 3006 S RS
V2.5, 4-quadranti PWM
con interfaccia RS232 o CAN
Caratteristiche principali
Tensione d&apos;alimentazione: 12 ... 30 V DC
Corrente d&apos;uscita massima in funzionamento continuo: 6 A
Corrente d&apos;uscita di picco max.: 10 A
Variante selezionate
Serie MCDC 3006 S CO
V2.5, 4-quadranti PWM
con interfaccia RS232 o CAN
Caratteristiche principali
Tensione d&apos;alimentazione: 12 ... 30 V DC
Corrente d&apos;uscita massima in funzionamento continuo: 6 A
Corrente d&apos;uscita di picco max.: 10 A

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.